15T2F
Descatalogado el:30 mar 2023
15T2F no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
Transformador de propósito general relleno de resina de 15 kVA
Primario delta de 480 V CA para proporcionar 208Y/120VCA secundario
Dos conexiones FCBN del 5 %
Gabinete no ventilado NEMA 3R encapsulado en resina epóxica, protege contra partículas y contaminantes.
Cumple con los estándares UL y CSA verificados por UL de terceros que lleva las etiquetas cUL y UL
Environmental Data
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
Sí
Use Again
Devolución
NA