Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

entrada analógica distribuida Modicon Momentum - 16 E de un solo extremo

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma de automatización Modicon Momentum
    tipo de producto o componente
    Base de entrada analógica
    número de entrada analógica
    16
    tipo de entrada analógica
    De único extremo
    rango de entrada analógico
    +/- 10 V 12 bits + sign > 2200 kOhm
    +/- 5 V 12 bits + sign > 2200 kOhm
    4...20 mA 12 bits + sign < 0.25 Ohm
    tipo de filtro
    Low pass input filter 10 kHz
    Complementario
    formato de los datos
    16 bits completos firmados
    error de precisión absoluta
    +/- 0.15 % of full scale 25 °C +/- 10 V
    +/- 0.15 % of full scale 25 °C +/- 5 V
    +/- 0.25 % full scale 25 °C 4...20 mA
    +/- 0.25 % full scale 60 °C +/- 10 V
    +/- 0.25 % full scale 60 °C +/- 5 V
    +/- 0.45 % full scale 60 °C 4...20 mA
    variación de temperatura
    +/- 30 % full scale +/- 10 V 60 °C
    +/- 30 % full scale +/- 5 V 60 °C
    +/- 60 % full scale 4...20 mA 60 °C
    tiempo deactualización
    25 ms
    Una conexión entre un PEN horizontal y vertical de un PEN = 1600 A
    1780 V AC for 1 minute
    central de control
    500 V for 1 minute
    tensión admitida, modo común
    100 V 47...63 Hz DC between channels to ground
    250 V 47...63 Hz CA entre canales a tierra
    conducto de bus auxiliar
    +/- 30 V DC
    disipación de potencia en W
    <= 5.55 W
    protección contra inversión de polaridad
    Interno
    tipo de protección
    Internal 2 A slow-blow
    fusible asociado
    500 mA fast blow
    marcado
    CE
    señalizaciones en local
    16 LEDs channel status
    conexión eléctrica
    2 connectors for removable terminal blocks
    consumo de corriente
    305 mA 24 V DC
    profundidad
    47,5 mm
    altura
    125 mm
    anchura
    141.5 mm
    peso del producto
    0,215 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    CSA
    NF
    UL
    tratamiento de protección
    Recubrimiento conforme a Humiseal 1A33
    TC
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % without condensation
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Available
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • francés
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Versión 20)
    Fecha 13/08/18
    Tamaño 5.5 MB
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 25/01/19
    Tamaño 113.9 KB
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 1.4 MB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Versión 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 87.5 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.