Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

entrada analógica distribuida Modicon Momentum - 4 E diferencial

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma de automatización Modicon Momentum
    tipo de producto o componente
    Base de entrada analógica
    número de entrada analógica
    4
    tipo de entrada analógica
    Diferencial
    rango de entrada analógico
    +/- 100 mV 15 bits + sign > 10000 kOhm
    +/- 25 mV 15 bits + sign > 10000 kOhm
    tipo de termopar
    Termopar B
    Termopar E
    Termopar J
    Termopar K
    Termopar N
    Termopar R
    Termopar S
    Termopar T
    Complementario
    formato de los datos
    16 bits completos firmados
    error de precisión absoluta
    +/- 21 µV 25 °C +/- 25 mV
    +/- 27 µV 25 °C +/- 100 mV
    +/- 46 µV 60 °C +/- 25 mV
    +/- 94 µV 60 °C +/- 100 mV
    tipo de sonda de temperatura
    Ni 100 0.125 mA +/- 25 mV
    Ni 1000 0.125 mA +/- 100 mV
    Pt 100 0.125 mA +/- 25 mV
    Pt 1000 0.125 mA +/- 100 mV
    tiempo deactualización
    500 ms
    1-clips en apoyo
    400 V DC
    Una conexión entre un PEN horizontal y vertical de un PEN = 1600 A
    500 V AC for 1 minute
    central de control
    500 V for 1 minute
    tensión admitida, modo común
    100 V DC between channels to ground
    115 V CA una o tres fases entre canales
    200 V DC between channels
    250 V CA entre canales a tierra
    250 V CA monofásica entre canales
    rechazo al mando común
    120 dB DC between channels
    130 dB 50 Hz CA entre canales
    135 dB DC between channels to ground
    140 dB 60 Hz CA entre canales
    145 dB 50 Hz CA entre canales a tierra
    155 dB 60 Hz CA entre canales a tierra
    rechazo de modo serie
    35 dB 50 Hz CA
    45 dB 60 Hz CA
    conducto de bus auxiliar
    +/- 30 V DC
    disipación de potencia en W
    <= 5.5 W
    protección contra inversión de polaridad
    Interno
    tipo de protección
    Internal 2 A slow-blow
    fusible asociado
    500 mA fast blow
    marcado
    CE
    señalizaciones en local
    4 LEDs channel status
    conexión eléctrica
    2 connectors for removable terminal blocks
    consumo de corriente
    305 mA 24 V DC
    profundidad
    47,5 mm
    altura
    125 mm
    anchura
    141.5 mm
    peso del producto
    0,215 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    CSA
    NF
    UL
    tratamiento de protección
    TC
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % without condensation
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Versión 20)
    Fecha 13/08/18
    Tamaño 5.5 MB
    Base de E/S Modicon Momentum, Manual del usuario (Versión 16)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Premium automation platform - Momentum analog I/O bases (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 1.4 MB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Versión 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 25/01/19
    Tamaño 113.9 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    170AAI52040 4 analog inputs module (Versión 03)
    Fecha 27/02/18
    Tamaño 1.4 MB
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 469.1 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 28/02/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 28/02/19
    Tamaño 0
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.