Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

módulo entrada discreta Modicon Momentum - formato estándar - 32 E 24 V CC

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma de automatización Modicon Momentum
    tipo de producto o componente
    CC de base de entradas discretas
    grupo de canales
    2 grupos de 16 entr
    de pie conducto
    32 IEC 1131-2 Type 1
    voltaje de entrada discreta
    24 V DC
    tratamiento de protección
    TC
    Complementario
    lógica de entrada digital
    Positiva
    límites de tensión de entrada
    24 V
    rango de tensiones
    - 3...30 V
    estado de tensión 0 garantizado
    -3...5 V
    estado de tensión 1 garantizado
    11...30 V
    estado de corriente 0 garantizado
    <= 1.2 ma
    estado logico 1 garantizado
    >= 2.5 ma
    adaptación manejar
    4 kOhm
    tiempo respuesta
    2.2 ms from state 0 to state 1
    3.3 ms from state 1 to state 0
    asilamiento entre canales y bus
    500 v ac
    disipación de potencia
    5.5 w typical
    8.5 w maximum
    descripción terminales autómata n°1
    (1)IN_DIS#1
    (10)IN_DIS#10
    (11)IN_DIS#11
    (12)IN_DIS#12
    (13)IN_DIS#13
    (14)IN_DIS#14
    (15)IN_DIS#15
    (16)IN_DIS#16
    (2)IN_DIS#2
    (3)IN_DIS#3
    (4)IN_DIS#4
    (5)IN_DIS#5
    (6)IN_DIS#6
    (7)IN_DIS#7
    (8)IN_DIS#8
    (9)IN_DIS#9
    (L+)PW_POS
    (M-)PW_NEG
    TB
    descripción terminales autómata n°2
    (1)IN_DIS#17
    (10)IN_DIS#26
    (11)IN_DIS#27
    (12)IN_DIS#28
    (13)IN_DIS#29
    (14)IN_DIS#30
    (15)IN_DIS#31
    (16)IN_DIS#32
    (1L+)PW_POS
    (2)IN_DIS#18
    (2L+)PW_POS
    (3)IN_DIS#19
    (4)IN_DIS#20
    (5)IN_DIS#21
    (6)IN_DIS#22
    (7)IN_DIS#23
    (8)IN_DIS#24
    (9)IN_DIS#25
    TB_1
    marcado
    CE
    señalizaciones en local
    32 LEDs channel status
    consumo de corriente
    <= 250 mA 24 V DC
    profundidad
    47,5 mm
    altura
    141.5 mm
    anchura
    125 mm
    peso del producto
    0,2 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    CSA
    UL
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % without condensation
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • francés
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Versión 20)
    Fecha 13/08/18
    Tamaño 5.5 MB
    Base de E/S Modicon Momentum, Manual del usuario (Versión 16)
    Momentum using Unity Pro - Fipio Communicator, Setup Manual (Versión 07)
    Momentum con Unity Pro - Comunicador Fipio, Manual de configuración (Versión 07)
    1170DNT11000 Adaptador de comunicaciones para PROFIBUS DP, Manual de usuario (Versión 27)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Premium automation platform - Momentum analog I/O bases (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 1.4 MB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Versión 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 25/01/19
    Tamaño 113.9 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Versión 08)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 469.1 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.