Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

E/S analógicas/discretas distribuidas - 4 E/8 S discretas - 6 E/4 S analógicas

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma de automatización Modicon Momentum
    tipo de producto o componente
    Base E/S discreta y analógica
    grupo de canales
    1 grupo de 4 salidas analógicas
    1 grupo de 6 entradas analógicas
    1 grupo de 8 sal discretas
    2 grupos de 4 entradas discretas
    rango de entrada analógico
    +/- 10 V CC
    tipo de entrada analógica
    De único extremo
    resolución de entrada analógica
    14 bits +/- 10 V
    voltaje de entrada discreta
    24 V DC
    rango de salida analógica
    +/- 10 V 14 bits
    tensión de salida digital
    10...30 V
    protección contra cortocircuito de salida
    With discrete output
    protección contra sobrecargas
    With discrete output
    Complementario
    de pie conducto
    8 IEC 1131-2 Type 2
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V 19.2...30 V DC
    voltaje entrada analógica
    <= 15 V
    límites de tensión de entrada
    3...32 V
    lógica de entrada digital
    Positiva
    estado de tensión 0 garantizado
    <= 5 V discrete input
    estado de tensión 1 garantizado
    >= 11 V discrete input
    estado de corriente 0 garantizado
    <= 2 mA discrete input
    estado de corriente 1 garantizado
    >= 6 ma entrada digital
    protección contra sobretesión de entrada
    45 V 10 s discrete input
    adaptación manejar
    > 1 MOhm analogue input circuit
    carga de salida
    >= 2 kOhm +/- 10 V analogue output
    tiempo conversión
    <= 0.75 ms analogue input circuit
    1.2 ms analogue output
    error de conversión
    +/- 0.4 % +/- 10 V 25 °C analogue output
    Bloque
    Sujetar salida analógica
    Resetear a cero salida analógica
    tipo de salida digital
    Transistor
    lógica de salida discreta
    Lógica positiva
    corriente de salida discreta
    2 A per group
    2 A per module
    0.25 A per point
    máxima filtración de corriente
    < 0.4 mA DC 30 V discrete output
    máxima caída de tensión
    < 0.4 V 0.25 A at state on discrete output
    corriente de sobretensión
    2.5 A 1 ms discrete output
    tiempo respuesta
    1.05 ms from state 1 to state 0 discrete output
    1.2 ms from state 0 to state 1 discrete input
    1.2 ms from state 0 to state 1 discrete output
    1.2 ms from state 1 to state 0 discrete input
    1 contacto arandela
    500 V 1 min between analogue I/O and operating voltage
    500 V 1 min between operating voltage and I/O from ground
    disipación de potencia en W
    <= 6 W
    marcado
    CE
    señalizaciones en local
    8 LEDs channel status
    conexión eléctrica
    2 connectors for removable terminal blocks
    consumo de corriente
    400 mA 24 V DC
    profundidad
    47,5 mm
    altura
    125 mm
    anchura
    141.5 mm
    peso del producto
    0,24 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    CSA
    UL
    tratamiento de protección
    TC
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • francés
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Base de E/S Modicon Momentum, Manual del usuario (Versión 16)
    Modicon Momentum I/O Base, User Guide (Versión 21)
    Fecha 13/08/18
    Tamaño 4.3 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Premium automation platform - Momentum analog I/O bases (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 25/01/19
    Tamaño 113.9 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Versión 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 1.4 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Versión 08)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 469.1 KB
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 87.5 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Momentum I/O base, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Momentum I/O base, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.