Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

ADAPTADOR DE COMUNICACIÓN ETHERNET MOMENTUM

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma de automatización Modicon Momentum
    tipo de producto o componente
    Adaptador de comunicaciones Ethernet TCP/IP
    protocolo del puerto de comunicación
    Ethernet TCP/IP
    método de acceso
    Maestro/esclavo
    De igual a igual
    velocidad de transmisión
    10 Mbit/s
    medio de soporte de transmisión
    Cable pares trenzados blindados
    Complementario
    configuración de módulo
    Servidor BOOTP para adignal parámetros de IP
    topología
    Multicaída, red star
    puerto Ethernet
    10BASE-T
    número de dispositivos por segmento
    0...32
    Distancia de cables entre dispositivos
    1000 m without repeater
    direccionamiento
    Dirección de IP de usuario asignada
    Dirección global única IEEE
    estado de fallo
    Caja fuerte fail
    parámetros de control
    CRC-32
    alimentación
    Desde base de E/S
    marcado
    CE
    señalizaciones en local
    1 LED green Ethernet network state (LAN)
    1 LED green module active (RUN)
    conexión eléctrica
    1 connector RJ45 for 10BASE-TX
    peso del producto
    0,07 kg
    Entorno
    certificaciones de producto
    CSA
    NF
    UL
    normas
    CSA
    FM clase 1 división 2
    grado de protección IP
    Ip20
    tratamiento de protección
    TC
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % without condensation
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • francés
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    170ENT11001 / 170ENT11002 Ethernet Communications Adapter, User Guide (Versión 07)
    170ENT11001 / 170ENT11002 Adaptador de comunicación Ethernet, Manual del usuario (Versión 07)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 1.4 MB
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Versión 1.0)
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 25/01/19
    Tamaño 113.9 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Momentum Communication Adapter Ground Screw Installation (Versión 08)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 469.1 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 28/02/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 28/02/19
    Tamaño 0
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.