Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Plataforma de automatización Modicon Momentum
    tipo de producto o componente
    Adaptador de comunicaciones Modbus Plus
    autómata de gestión de bus
    Premium
    Quantum
    tipo de estructura
    Industrial
    protocolo del puerto de comunicación
    Modbus Plus
    método de acceso
    De igual a igual
    Bus Token
    velocidad de transmisión
    1 Mbit/s
    medio de soporte de transmisión
    Par trenzado
    Complementario
    topología
    Multipunto, dispositivo conectado por un cable de extensión o de derivación
    número de dispositivos por segmento
    0...31 per segment
    0...63 all segment
    Distancia de cables entre dispositivos
    5000 m with repeater
    formato de los datos
    IEC 61131-2
    estado de fallo
    Retroceso hasta cero
    Forzado al estado cero
    Valor de escala completo
    Valor mantenido
    alimentación
    Desde base de E/S
    marcado
    CE
    señalizaciones en local
    1 LED green module powered up or communicating (MB + ACT)
    1 LED red communication error network A (ERR A)
    1 LED red communication error network B (ERR B)
    conexión eléctrica
    1 connector SUB-D 9 for connecting Modbus Plus network
    1 connector SUB-D 9 for redundant Modbus Plus network
    Entorno
    certificaciones de producto
    CSA
    UL
    normas
    FM clase 1 división 2
    tratamiento de protección
    TC
    resistencia a descargas electroestáticas
    4 kV contact IEC 801-2
    8 kV on air IEC 801-2
    resistencia a campos electromagnéticos
    10 V/m 80...1000 MHz IEC 801-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    0...60 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    humedad relativa
    95 % sin condensación
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 5000 m
    Sostenibilidad de la oferta
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Versión 3.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    170PNT... Adaptadores de comunicaciones Modbus Plus (Versión 02)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Hazloc_cCSAus_225844_70159012_Momentum_feb2018 (Versión 1.0)
    EAC_RUCFRME83B00168_MOMENTUM_DEC2014 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 1.4 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Versión 1.0)
    Fecha 11/02/19
    Tamaño 395.6 KB
    CSA_225844_2591646_MOMENTUM_AUG2017 (Versión 1.0)
    Fecha 25/01/19
    Tamaño 113.9 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    170AAI14000 16 analog inputs module, single ended (Versión 03)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACMA_RCM_MOMENTUM_AUG2013 (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 87.5 KB
    DCC_MOMENTUM_JUL2016 (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 469.1 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 5/04/19
    Tamaño 200 B
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 5/04/19
    Tamaño 200 B
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.