Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

NG125 - Interruptor automático magnetotérmico - NG125N - 3P - 40A - curva C

Mostrar más características >
  • Precio*
    4,114.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    NG125
    gama
    Acti 9
    nombre del producto
    Acti 9 NG125
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático en miniatura
    nombre corto del dispositivo
    NG125N
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    3P
    número de polos protegidos
    3
    corriente nominal (In)
    40 A at 40 °C
    tipo de red
    CA
    DC
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    código de curva
    C
    poder de corte
    10 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    25 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    50 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    20 kA Icu conforming to EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
    categoría de utilización
    Category A conforming to IEC 60947-2
    apto para seccionamiento
    Sí acorde a IEC 60947-2
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ue] tensión asignada de empleo
    <= 375 V DC
    220...240 V AC 50/60 Hz
    380...415 V AC 50/60 Hz
    440 V AC 50/60 Hz
    500 V AC 50/60 Hz
    límite de enlace magnético
    8 x In
    [Ics] poder de corte en servicio
    37.5 kA at 75 % of breaking cap. conforming to EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
    18.75 kA at 75 % of breaking cap. conforming to EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
    15 kA at 75 % of breaking cap. conforming to EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
    7.5 kA at 75 % of breaking cap. conforming to EN/IEC 60947-2 - 500 V AC 50/60 Hz
    25 kA at 100 % of breaking cap. conforming to EN/IEC 60947-2 - 375 V DC
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    690 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV conforming to EN/IEC 60947-2
    indicador de posición del contacto
    tipo de control
    Maneta
    Prueba de disparo manual
    señalizaciones en local
    Indicación encendido/apagado
    Indicador de disparo
    tipo de montaje
    Ajustable en clip
    tipo de montaje
    Carril DIN simétrico de 35 mm
    compatibilidad de bloque de distribución de embarrado tipo peine
    YES
    pasos de 9 mm
    9
    altura
    103 mm
    anchura
    81 mm
    profundidad
    81 mm
    peso del producto
    0,72 kg
    endurancia mecánica
    20000 ciclos
    durabilidad eléctrica
    10000 ciclos
    preparado para candado
    Con candado
    descripción de las opciones de bloqueo
    Candado integrado
    conexiones - terminales
    Tunnel type terminals 1.5...50 mm² rigid
    Tunnel type terminals 1...35 mm² flexible
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    20 mm
    par de apriete
    3.5 N.m
    protección contra fugas a tierra
    Bloque independiente
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-2
    grado de protección IP
    IP20 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK05 conforming to EN/IEC 62262
    grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60947-2
    categoría de sobretensión
    IV
    tropicalización
    2 conforming to IEC 60068-1
    humedad relativa
    95 % 55 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -30...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • ruso
    • francés
    • chino
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    NG125 circuit-breakers (Versión 2012.09.21)
    Fecha 18/03/13
    Tamaño 406.6 KB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    NG125 3P (Versión 1.0)
    Fecha 21/12/18
    Tamaño 1,017 KB
    Fecha 21/12/18
    Tamaño 646.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Instructions NG125 (Versión 00)
    Fecha 17/10/18
    Tamaño 394.3 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    NG125 TETRA-NG125 TRI _ EoLi (Versión 1.0)
    Fecha 17/10/11
    Tamaño 233.4 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Product Environmental Profile NG125 Circuit Breaker (Versión 1.1)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.