Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

módulo de fuga a tierra Vigi NG125 - 63 A - 4 P - 230-415 V - 300 mA

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    tipo de producto o componente
    Add-on residual current devices
    nombre corto del dispositivo
    Vigi NG125
    número de polos
    4P
    corriente nominal (In)
    63 A
    tipo de red
    CA
    sensibilidad ante fugas a tierra
    300 mA
    retardo de la protección contra fugas a tierra
    Instantáneo
    clase de protección contra fugas a tierra
    Type A
    Complementario
    ubicación del dispositivo en el sistema
    Salida
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ue] tensión asignada de empleo
    230...415 V AC 50/60 Hz
    tecnologia de disparo corriente residual
    Voltaje independiente
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV acorde a IEC 60947-2
    tipo de montaje
    Carril DIN simétrico de 35 mm
    conexión eléctrica a MCB
    Por tornillos
    pasos de 9 mm
    9
    altura
    118 mm
    anchura
    189 mm
    profundidad
    81 mm
    peso del producto
    0,45 kg
    durabilidad eléctrica
    10000 cycles conforming to IEC 60947-2
    conexiones - terminales
    Tunnel type terminals rigid wire(s) 1.5...50 mm² max
    Tunnel type terminals flexible wire(s) 1...35 mm² max
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    20 mm
    par de apriete
    3.5 N.m
    Entorno
    normas
    IEC 60947-2
    grado de protección IP
    Ip40 acorde a IEC 60947-2
    grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60947-2
    compatibilidad electromagnética
    8/20 µs impulse withstand, 3000 A conforming to IEC 60947-2
    tropicalización
    2 conforming to IEC 60068-1
    humedad relativa
    95 % ( 55 °C )
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    VIGI NG125 4P 63A 30MA (Versión 1.0)
    Fecha 25/03/14
    Tamaño 717 KB
    Fecha 25/03/14
    Tamaño 355.9 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.