Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Contacto auxiliar - 1 OF - 380..415 V - 6 A - para C60 ID

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Multi 9
    tipo de producto o componente
    Contacto inversor
    nombre corto del dispositivo
    De
    composición de contactos de señalización
    1 C/O
    corriente nominal (In)
    3 A at 380...415 V AC - 50/60 Hz
    6 A at 220...240 V AC - 50/60 Hz
    1 A at 130 V DC
    1.5 A at 60 V DC
    2 A at 48 V DC
    6 A at 24 V DC
    pasos de 9 mm
    1
    Complementario
    compatibilidad de gama
    Multi 9 c60h-dc
    Multi 9 C60
    Acti 9 iSW-NA
    Multi 9 C60CTRL
    Acti 9 DPN Vigi
    Acti 9 RCCB-ID
    tipo de montaje
    Fijo
    tipo de montaje
    Carril DIN
    altura
    84 mm
    anchura
    9 mm
    profundidad
    73 mm
    conexiones - terminales
    Terminal de fijación 2 cable(s) 1,5 mm² Flexible
    Terminal de fijación 2 cable(s) 1,5 mm² rígido
    Clamp terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² rigid
    Clamp terminal 1 cable(s) 0.5...2.5 mm² flexible
    longitud de cable pelado para conectar bornas
    9 mm
    par de apriete
    1 N.m
    Entorno
    normas
    EN/IEC 60947-5-1
    certificaciones de producto
    ASEFA
    ASTA
    KEMA
    LCIE
    grado de protección IP
    Ip20 acorde a EN/IEC 60947-5-1
    grado de contaminación
    3 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    tropicalización
    2 conforming to EN/IEC 60947-5-1
    humedad relativa
    95 % en 55 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...50 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...85 °C
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    OF, SD, OF+SD/OF IEC (Versión 1.1)
    Fecha 27/09/11
    Tamaño 484.5 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Auxiliary contacts for the C60 and C120 ranges - EoLi (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Auxiliary contacts for the C60 and C120 ranges - PEP (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.