Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Enclavamiento móvil de empuñadura para 3 candados (no incluÍdos) -para NS80..630

Mostrar más características >
  • Precio*
    454.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    compatibilidad de gama
    Compact NS100
    Compact NR100
    Compact NR160
    Compact NR250
    Compact NR400
    Compact NR630
    Compact NS400
    Compact NS630
    Compact NSX100
    Compact NSX250
    Compact NSX400
    Compact NSX630
    Compact NSE75
    Compact NSE100
    Compact NSX500
    TeSys GV4
    TeSys BV4
    PowerPact B
    Compact NSXm
    Easypact CVS100
    Easypact CVS160
    Easypact CVS250
    Compact NB400
    Compact NB600
    Compact NG160
    Compact NS80
    Compact NSC100
    Compact NSF150
    Compact NSF250
    Compact NSJ400
    Compact NSJ600
    tipo de producto o componente
    Dispositivo padlocking
    nombre corto del dispositivo
    Bloqueo para 1 a 3 candados
    Complementario
    tipo de accesorio/componente
    Accesorios de cerradura
    tipo de montaje
    Desmontable
    destino de cerradura
    Maneta
    número de cierres
    3
    posición de bloqueo de la llave
    En el frente
    descripción de las opciones de bloqueo
    1 a 3 candados
    Desmontable
    Solo bloqueo OFF
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • letón
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • polaco
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PowerPact B-Frame 15 to 125 A Circuit Breakers - Catalog (Versión 2.0)
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Versión 1.7)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NSX100-630 - User guide (Versión 00)
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 13.2 MB
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario (Versión 00)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Removable lock - for circuit breaker and switch (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Removable Padlock Attachment (Versión 02)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 152.6 KB
    Insulation Accessories (Versión 01)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 4.9 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.