Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Contacto auxiliar - 1 C/O o 1 SD o 1 SDE o 1 SDV

Mostrar más características >
  • Precio*
    1,532.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    nombre corto del dispositivo
    De
    SD
    SDE
    SDV
    tipo de producto o componente
    Contacto auxiliar
    compatibilidad de gama
    Compact Compact NS1600b...3200
    Compact Compact NS630b...1600
    Compact Compact NSX
    Compact Compact NG
    Compact Compact NR
    Easypact EasyPact CVS
    Compact Compact INS
    Compact Compact INSE
    Compact Compact INSJ
    Compact Compact INV
    tipo de oferta
    C4
    C5
    composición de contactos de señalización
    1 NO/NC
    Complementario
    tipo de contactos auxiliares
    Estándar
    funcionamiento de contactos auxiliares
    Apertura avanzada
    Avanzado al cierre
    tipo de montaje
    Ajustable en clip
    [Ith] corriente térmica convencional
    6 A
    (le) corriente nominal operacional
    Utilisation category AC-12 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 110 V
    Utilisation category AC-12 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 220/240 V
    Utilisation category AC-12 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 24 V
    Utilisation category AC-12 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 380/440 V
    Utilisation category AC-12 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 48 V
    Utilisation category AC-12 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 480 V
    Utilisation category AC-12 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 660/690 V
    Utilisation category AC-15 : 0.1 A network: AC 50/60 Hz at 660/690 V
    Utilisation category AC-15 : 1.5 A network: AC 50/60 Hz at 480 V
    Utilisation category AC-15 : 2 A network: AC 50/60 Hz at 380/440 V
    Utilisation category AC-15 : 4 A network: AC 50/60 Hz at 220/240 V
    Utilisation category AC-15 : 5 A network: AC 50/60 Hz at 110 V
    Utilisation category AC-15 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 24 V
    Utilisation category AC-15 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 48 V
    Utilisation category DC-12 : 0.3 A network: DC at 250 V
    Utilisation category DC-12 : 0.6 A network: DC at 110 V
    Utilisation category DC-12 : 2.5 A network: DC at 48 V
    Utilisation category DC-12 : 6 A network: DC at 24 V
    Utilisation category DC-14 : 0.03 A network: DC at 250 V
    Utilisation category DC-14 : 0.05 A network: DC at 110 V
    Utilisation category DC-14 : 0.2 A network: DC at 48 V
    Utilisation category DC-14 : 1 A network: DC at 24 V
    carga mínima
    100 mA at 24 V
    categoría de accesorio/componente
    Spare part Compact NS630b...1600
    Spare part Compact NS1600b...3200
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalog Compact NSX & NSXm circuit breakers and switch-disconnectors from 16 to 630A - up to 690V (Versión 1.7)
    TRANSFERPACT SOURCE -CHANGOVER CATALOGUE (Versión 1.1)
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NSX100-630 -Guía del usuario (Versión 00)
    Compact NSX100-630 - User guide (Versión 00)
    Fecha 14/03/19
    Tamaño 13.2 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versión 12)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.