Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Cerradura Ronis -para Masterpact NT - posición OFF - 2 llaves iguales -EL24153

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    nombre corto del dispositivo
    Cerradura
    Categoría de accesorios / repuestos
    Accesorio de bloqueo
    compatibilidad de gama
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NT
    Masterpact - Masterpact NW DC
    Masterpact - Masterpact NW UL 489
    Compact - Compact NS630b...1600
    Masterpact - Masterpact NT UL 489
    tipo de oferta
    C4
    Complementario
    tipo de cierre con llave
    Ronis
    número de llaves
    EL24153
    número de llaves
    2
    posición de bloqueo de la llave
    Apagado
    descripción de las opciones de bloqueo
    Las mismas llaves
    categoría de accesorio/componente
    Spare part Compact NS630b...1600
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    1 IDENTIFIED RONIS LOCK EL24153 WITH 2 K (Versión 1.0)
    Fecha 29/10/18
    Tamaño 130.3 KB
    Fecha 29/10/18
    Tamaño 270.7 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Masterpact NW - Chassis accessories (Versión 01)
    Fecha 31/05/18
    Tamaño 3.6 MB
    Masterpact NT, Compact NS630b-1600 - Chassis accessories (Versión 01)
    Masterpact NT: Circuit-Breaker accessories (Versión 05)
    Disconnected carriage position lock - Masterpact NT/Compact NS630b-1600 (Versión 03)
    Disconnected, connected and test carriage position lock - Masterpact NW (Versión 03)
    Masterpact NT - Circuit breaker accessories (Versión 01)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.