Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Bastidor básico Compact NS630bN 630 A 4 polos extraíble

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    NS630b...1600
    tipo de producto o componente
    Bastidor básico
    nombre corto del dispositivo
    Compact NS630bN
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    nombre del interruptor automático
    Compact NS630bN
    número de polos
    4P
    posición de neutro
    Izquierda
    tipo de red
    CA
    código de poder de corte
    N
    apto para seccionamiento
    Sí acorde a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Category B
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    tipo de control
    Telemandado
    Mando eléctrico con conexión externa
    tipo de montaje
    Extraíble
    tipo de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    corriente nominal (In)
    630 A ( 50 °C )
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV acorde a IEC 60947-2
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    calibre CT del interruptor automático
    630 A
    poder de corte
    Icu 30 kA at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Icu 40 kA at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Icu 50 kA at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Icu 50 kA at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Icu 50 kA at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    Ics 22 kA 660/690 V AC 50/60 Hz electrical operation conforming to IEC 60947-2
    Ics 37 kA 220/240 V AC 50/60 Hz electrical operation conforming to IEC 60947-2
    Ics 37 kA 380/415 V AC 50/60 Hz electrical operation conforming to IEC 60947-2
    Ics 37 kA 440 V AC 50/60 Hz electrical operation conforming to IEC 60947-2
    Ics 30 kA 500/525 V AC 50/60 Hz electrical operation conforming to IEC 60947-2
    tipo de protección
    Sin protección
    durabilidad mecánica
    10000 cycles conforming to IEC 60947-2
    durabilidad eléctrica
    2000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2
    4000 cycles 690 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
    5000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In conforming to IEC 60947-2
    6000 cycles 440 V AC 50/60 Hz In/2 conforming to IEC 60947-2
    paso de conexión
    70 mm
    (lcw) corriente temporal admisible
    19.2 kA ( 1 s ) conforming to IEC 60947-2
    protección integral instantánea
    40 kA
    altura
    327 mm
    anchura
    280 mm
    profundidad
    147 mm
    Entorno
    normas
    IEC 60947-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    ASTA
    LCIE
    pérdidas de potencia
    19 W
    grado de protección IP
    Ip40 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 acorde a EN 50102
    grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60947
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50...85 °C
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Basic circuiit breaker Compact NS630b to NS1600 4P; electically operarted withdrawable device (Versión 1.0)
    CAD files for 33374: Basic circuiit breaker Compact NS630b to NS1600 4P; electically operarted withdrawable device (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versión 12)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Versión 10)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    End-of-Life Instructions Compact NS 630-1600 (Versión 1.0)
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Versión 2.0)
    Fecha 9/01/19
    Tamaño 653.1 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.