Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Interruptor-seccionador Compact NS800 NA - 800 A - 3 polos

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    nombre del producto
    Compact NS
    nombre corto del dispositivo
    Compact NS800 NA
    tipo de producto o componente
    Interruptor seccionador
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    tipo de oferta
    C4
    número de polos
    3P
    tipo de red
    CA
    poder de corte
    NA
    apto para seccionamiento
    Yes according to IEC 60947-3
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    tipo de control
    Maneta
    tipo de montaje
    Fijo
    (le) corriente nominal operacional
    AC-23A : 800 A AC 50/60 Hz 220/240 V
    AC-23A : 800 A AC 50/60 Hz 380/415 V
    AC-23A : 800 A AC 50/60 Hz 440/480 V
    AC-23A : 800 A AC 50/60 Hz 500/525 V
    AC-23A : 800 A AC 50/60 Hz 660/690 V
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    800 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-3
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV according to IEC 60947-3
    [Ith] corriente térmica convencional
    800 A ( 60 °C )
    (lcw) corriente temporal admisible
    25 kA ( 0.5 s ) according to IEC 60947-3
    4 kA ( 20 s ) according to IEC 60947-3
    [Icm] capacidad nominal de cierre en cortocircuito
    52 kA 690 V AC 50/60 Hz
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-3
    indicador de posición del contacto
    corte visible
    NA
    durabilidad mecánica
    6000 cycles conforming to IEC 60947-3
    durabilidad eléctrica
    1000 cycles 440 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-3
    paso de conexión
    70 mm
    altura
    327 mm
    anchura
    210 mm
    profundidad
    147 mm
    peso del producto
    14 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60947-3
    certificaciones de producto
    ASEFA
    ASTA
    grado de contaminación
    3 according to IEC 60947-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50...85 °C
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Basic swith-disconnector Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated (Versión 1.0)
    CAD files for 33422: Basic swith-disconnector Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated (Versión 1.0)
    molded case switch disconnector Compact (Versión 1.0)
    Fecha 12/09/13
    Tamaño 964.6 KB
    Fecha 12/09/13
    Tamaño 358.9 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versión 12)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Versión 2.0)
    Fecha 9/01/19
    Tamaño 653.1 KB
    End-of-Life Instructions Compact NS 630-1600 (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.