Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Interruptor automático Compact NS1000H - Micrologic 5.0 - 1000 A - 3 polos -fijo

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    Compact
    gama de producto
    NS630b...1600
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    nombre corto del dispositivo
    Compact NS1000H
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    número de polos
    3P
    descripción de polos protegidos
    3t
    tipo de red
    CA
    código de poder de corte
    H
    apto para seccionamiento
    Sí acorde a IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Category B
    unidad de control
    Micrologic 5.0
    tecnología de unidad de disparo
    Electrónico
    calibre de la unidad de disparo
    1000 A ( 50 °C )
    Complementario
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    tipo de control
    Mando rotativo
    Maneta
    tipo de montaje
    Fijo
    tipo de montaje
    Placa posterior
    conexión superior
    Frontal
    conexión hacia abajo
    Parte frontal
    corriente nominal (In)
    1000 A ( 50 °C )
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    800 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV acorde a IEC 60947-2
    [Ue] tensión asignada de empleo
    690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    calibre CT del interruptor automático
    1000 A
    poder de corte
    65 kA Icu at 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    70 kA Icu at 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    85 kA Icu at 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    42 kA Icu at 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    50 kA Icu at 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    Ics 52 kA 380/415 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Ics 31 kA 660/690 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Ics 37 kA 500/525 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Ics 48 kA 440 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    Ics 52 kA 220/240 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2
    composición de los contactos auxiliares
    1 NA/NC
    endurancia mecánica
    10000 ciclos
    durabilidad eléctrica
    2000 cycles IEC 60947-2 690 V In AC 50/60 Hz
    4000 cycles IEC 60947-2 690 V In/2 AC 50/60 Hz
    5000 cycles IEC 60947-2 440 V In AC 50/60 Hz
    6000 cycles IEC 60947-2 440 V In/2 AC 50/60 Hz
    señalizaciones en local
    Indicación de contacto positivo
    [Icw] Corriente temporal admisible
    19.2 kA
    funciones de protección de unidad de control
    LSI
    tipo de protección
    Prot.contra cortocirc.(inst.)
    Prot.cont. sobrec. (per.largo)
    Prot.cont.cortoc. (per.corto)
    tipo de ajuste de detección a largo plazo Ir
    Ajustable
    intervalo de ajuste de detección a largo plazo
    0.4...1 x In
    tipo de ajuste de retardo de larga duración
    Adjustable 9 settings
    [tr] ajuste de retardo de larga duración
    0.5...24 s 6 x Ir
    0.7...16.6 s 7.2 x Ir
    12.5...600 s 1.5 x Ir
    memoria térmica
    20 mn
    tipo de ajuste de detección de Isd de corto retardo
    9 regulaciones
    [Isd] intervalo de ajuste de detección a corto plazo
    1.5...10 x Ir
    tipo de ajuste de retardo de corta duración
    Ajustable
    [tr] intervalo de ajuste de retardo de corta duración
    0.02...0.5 s
    (tsd) rango de ajuste de tiempo corto de retraso
    0.1...0.4 s I²t=on
    0...0.4 s I²t=off
    tipo de ajuste de detección instantánea Ii
    Ajustable
    intervalo de ajuste de detección instantánea
    2...15 x In
    Apagado
    protección integral instantánea
    40 kA
    selectividad lógica ZSI
    With
    altura
    327 mm
    anchura
    210 mm
    profundidad
    147 mm
    Entorno
    normas
    IEC 60947-2
    certificaciones de producto
    ASEFA
    ASTA
    pérdidas de potencia
    22 W
    grado de protección IP
    Ip40 acorde a IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 acorde a EN 50102
    grado de contaminación
    3 acorde a IEC 60947
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50...85 °C
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    User manual Compact NS630b - 1600 (Versión 08)
    Fecha 23/11/17
    Tamaño 3.2 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Front-connected circuit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated (Versión 1.0)
    CAD files for 33559: Front-connected circuit breaker Compact NS630b to NS1600 3P; fixed manually operated (Versión 1.0)
    CIRCUIT BREAKER COMPACT (Versión 1.0)
    Fecha 25/09/13
    Tamaño 846.5 KB
    Fecha 25/09/13
    Tamaño 605.5 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versión 12)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    End-of-Life Instructions Masterpact NT (Versión 2.0)
    Fecha 9/01/19
    Tamaño 653.1 KB
    End-of-Life Instructions Compact NS 630-1600 (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.