Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Bobina de disparo MX or XF - 100..130 V CC/CA 50/60 Hz

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    nombre corto del dispositivo
    MX
    tipo de producto o componente
    Bobina de disparo
    aplicación del dispositivo
    Control
    compatibilidad de gama
    Masterpact NW
    Compact NS1600b...3200
    Compact NS630b...1600
    Masterpact NT
    tipo de oferta
    C4
    C5
    tipo de bobina de disparo
    Liberación del viaje de derivación
    [Uc] tensión del circuito de control
    100...130 V DC
    100...130 V AC
    Complementario
    umbral de tensión de disparo
    0,7-1,1 Un
    suministros de potencia de mantenimiento
    4.5 VA
    tiempo respuesta
    50 ms
    categoría de accesorio/componente
    Spare parts Masterpact NT
    Spare parts Masterpact NW
    Spare parts Compact NS1600b...3200
    Spare parts Compact NS630b...1600
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for 33661: COIL MX 100/130 VCA/VCC FOR FIX BREAKER (Versión 1.0)
    COIL MX 100/130 VCA/VCC FOR FIX BREAKER (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Versión 10)
    Compact NS630b-1600 Ext - Wiring diagrams (Versión 01)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS and NSX Circuit breakers from 100 to 630 A - PEP for accessories (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.