Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    nombre corto del dispositivo
    Módulo del mecanismo motor
    tipo de producto o componente
    Mando eléctrico
    aplicación del dispositivo
    Automatic spring charging ((*))
    compatibilidad de gama
    Compact - Compact NS630b...1600
    [In] corriente nominal
    1000 A
    1250 A
    1600 A
    630 A
    800 A
    [Uc] tensión del circuito de control
    24...30 V DC
    Complementario
    tipo de control
    Comunicación
    tipo de señal de control
    Impulso
    Mantenido
    tipo de montaje
    Fijo
    tiempo respuesta
    < 600 ms - during open time
    < 80 ms - during close time
    consumo de potencia en VA
    <= 500 VA
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable remote control Circuit-Breaker + Accessories (Versión 10)
    Compact NS630b-1600 Ext - Wiring diagrams (Versión 01)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.