Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Módulo Modbus para NS630b a NS1600 fijo con mando eléctrico

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    nombre corto del dispositivo
    Modbus COM
    tipo de producto o componente
    Módulo de comunicación
    compatibilidad de gama
    Compact NS630b...1600
    tipo de oferta
    C4
    Complementario
    tipo de red de comunicaciones
    Modbus
    tipo de montaje
    Fijo
    tipo de control
    Accionado eléctricamente
    localización en el dispositivo
    Marco básico
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V CC
    Corriente de alimentación
    0.03 A
    altura
    90 mm
    anchura
    54 mm
    profundidad
    58 mm
    Entorno
    grado de protección IP
    Ip40
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versión 12)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.