Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Contacto auxiliar - posición conectada NA/NC bajo nivel - Masterpact NT/NW

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    nombre corto del dispositivo
    Contact. posición conect
    tipo de producto o componente
    Contacto auxiliar
    aplicación del dispositivo
    Control
    compatibilidad de gama
    Masterpact - Masterpact NW
    Masterpact - Masterpact NT
    Compact - Compact NS630b...1600
    tipo de oferta
    C4
    composición de contactos de señalización
    1 NO/NC
    Complementario
    tipo de contactos auxiliares
    Bajo nivel
    funcionamiento de contactos auxiliares
    Posición conectada
    tipo de montaje
    Extraíble
    (le) corriente nominal operacional
    DC-12 : 0.3 A DC 250 V
    AC-12 : 5 A AC 50/60 Hz 240 V
    DC-12 : 0.8 A DC 125 V
    DC-12 : 2.5 A DC 24/48 V
    AC-12 : 5 A AC 50/60 Hz 24/48 V
    AC-12 : 5 A AC 50/60 Hz 380 V
    carga mínima
    2 mA at 15 V
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Versión 07)
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Versión 06)
    Fecha 31/10/18
    Tamaño 4.8 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Installation manual Compact NS630b-1600 / Masterpact NT: Chassis accessories (Versión 05)
    Connected / Disconnected carriage position switches for Compact NS630b-1600 / Masterpact NT (Versión 03)
    Masterpact NW - Chassis accessories (Versión 01)
    Fecha 31/05/18
    Tamaño 3.6 MB
    Masterpact NT, Compact NS630b-1600 - Chassis accessories (Versión 01)
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Versión 12)
    Connected/disconnected carriage position switches - Masterpact NW (Versión 04)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.