Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Módulo ECO Modbus para NS630-b-1600 extraíble

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    nombre corto del dispositivo
    Modbus COM
    tipo de producto o componente
    Módulo de comunicación
    compatibilidad de gama
    Masterpact NW
    Compact NS1600b...3200
    Masterpact NT
    Masterpact NT UL 489
    Masterpact NW UL 489
    tipo de oferta
    C5
    Complementario
    tipo de red de comunicaciones
    Modbus
    tipo de montaje
    Extraíble
    localización en el dispositivo
    Chasis
    [Us] tensión de alimentación nominal
    24 V CC
    Corriente de alimentación
    0.03 A
    altura
    90 mm
    anchura
    54 mm
    profundidad
    58 mm
    Entorno
    grado de protección IP
    IP20
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    User manual Masterpact NT06-16 IEC (Versión 06)
    Fecha 31/10/18
    Tamaño 4.8 MB
    Guide d'exploitation Masterpact NT06-16 CEI (Versión 07)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    MODBUS COM MODULE FOR CHASSIS (Versión 1.0)
    Fecha 25/09/13
    Tamaño 393.4 KB
    Fecha 25/09/13
    Tamaño 449.4 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fixed and drawout circuit breaker - Masterpact NT (Versión 12)
    Compact NS630b-1600 : Fixed and withdrawable Circuit-Breaker + Accessories (Versión 12)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.