Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

contacto auxiliar - 2 AC ruptura prematura - NS630b-1600 - extraíble

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    nombre corto del dispositivo
    2 OC
    tipo de producto o componente
    Contacto auxiliar
    compatibilidad de gama
    Compact Compact NS630b...1600
    tipo de oferta
    C4
    composición de contactos de señalización
    2 NO/NC
    Complementario
    tipo de contactos auxiliares
    Estándar
    funcionamiento de contactos auxiliares
    Apertura avanzada
    tipo de montaje
    Ajustable en clip
    [Ith] corriente térmica convencional
    6 A
    (le) corriente nominal operacional
    Utilisation category AC-12 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 110 V
    Utilisation category AC-12 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 220/240 V
    Utilisation category AC-12 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 24 V
    Utilisation category AC-12 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 380/440 V
    Utilisation category AC-12 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 48 V
    Utilisation category AC-12 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 480 V
    Utilisation category AC-12 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 660/690 V
    Utilisation category AC-15 : 0.1 A network: AC 50/60 Hz at 660/690 V
    Utilisation category AC-15 : 1.5 A network: AC 50/60 Hz at 480 V
    Utilisation category AC-15 : 2 A network: AC 50/60 Hz at 380/440 V
    Utilisation category AC-15 : 4 A network: AC 50/60 Hz at 220/240 V
    Utilisation category AC-15 : 5 A network: AC 50/60 Hz at 110 V
    Utilisation category AC-15 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 24 V
    Utilisation category AC-15 : 6 A network: AC 50/60 Hz at 48 V
    Utilisation category DC-12 : 0.3 A network: DC at 250 V
    Utilisation category DC-12 : 0.6 A network: DC at 110 V
    Utilisation category DC-12 : 2.5 A network: DC at 48 V
    Utilisation category DC-12 : 6 A network: DC at 24 V
    Utilisation category DC-14 : 0.03 A network: DC at 250 V
    Utilisation category DC-14 : 0.05 A network: DC at 110 V
    Utilisation category DC-14 : 0.2 A network: DC at 48 V
    Utilisation category DC-14 : 1 A network: DC at 24 V
    carga mínima
    100 mA at 24 V
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Catalogue COMPACT NS 630b to 3200A Circuit breakers and switch-disconnectors (Versión 3.3)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.