Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Harmony 9001 K
Schneider Electric Imagen del producto
Descontinuado

9001L31

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
Descontinuado
9001L31
Green premium brand logo

lentes ranuradas azules - para luz de piloto circular Ø 30

Mostrar más características
9001L31 no se ha reemplazado. Comuníquese con nuestro equipo de asistencia al cliente para obtener más información.
  • 7.21 USD
    Precio no incluye IVA.
    Precio sugerido de venta al público y sujeto a cambio sin previo aviso.
    Podrán aplicar Políticas de Descuento de Schneider Electric y/o Distribuidor.
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimina los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Harmony 9001K
    Harmony 9001SK
    tipo de producto o componente
    Lens ((*))
    tipo de accesorio/componente
    Lens cap
    Categoría de accesorios / repuestos
    Piezas de recambio
    destino de accesorio/componente
    Luz piloto
    Complementario
    tipo de lente
    Fresnel
    diámetro de montaje
    30 mm
    color de lentes o tapa/operador
    Azul
    peso del producto
    0.005 kg
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    4.536 g
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas8
    • español3
    • inglés5
    • francés1
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 5.4 MB
    Fecha 24/05/19
    Digest 178 Catalog 19: Push Buttons and Operator Interface (Versión 1.0)
    Descripción
    Section 19 of Digest 178 Catalog includes selection and ordering information for push buttons and operator interface equipment. 16mm XB6 XB6E, 22mm XB4 XB5 XB5R XB4R XB7, 30 mm push buttons, pendant stations, foot switches, and rotary cam switches, 2 position, 3 position selector switches. Replaces Digest 177 section 19; 0100CT1501_SEC-19
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 8.7 MB
    Fecha 12/05/19
    Descripción
    Section 19 of Digest 178 Catalog includes selection and ordering information for push buttons and operator interface equipment. 16mm XB6 XB6E, 22mm XB4 XB5 XB5R XB4R XB7, 30 mm push buttons, pendant stations, foot switches, and rotary cam switches, 2 position, 3 position selector switches. Replaces Digest 177 section 19; 0100CT1501_SEC-19
    Promocional
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Harmony 9001K/9001SK 30mm Push Buttons Brochure (Versión 1.0)
    Descripción
    This brochure covers Harmony 9001K and 9001SK push buttons, pilot lights, selector switches and mushroom head operators.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.5 MB
    Fecha 19/11/10
    Descripción
    This brochure covers Harmony 9001K and 9001SK push buttons, pilot lights, selector switches and mushroom head operators.
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CB Scheme for Harmony 9001K SK (Versión 1.0)
    Descripción
    CB Scheme certificate
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.3 MB
    Fecha 3/06/14
    Descripción
    CB Scheme certificate
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    9001L31 : 9001L31_REACH_DECLARATION
    Descripción
    9001L31_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    9001L31_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    9001L31 : 9001L31_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    9001L31_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    9001L31_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    9001L31 : 9001L31_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    9001L31_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 28/11/20
    Descripción
    9001L31_ROHS_DECLARATION
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 366.6 KB
    Fecha 1/10/12
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.