Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Panel 30KAL de yeso con revestimiento inferior de aluminio y superior de laminado HPL

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Comprar
    Reseña
    Nombre de modelo
    Panel 30KAL de yeso con revestimiento inferior de aluminio y superior de laminado HPL
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Disponibilidad
    Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Antigua y Barbuda , Anguilla , Albania , Armenia , Antillas Holandesas , Angola , Argentina , Austria , Aruba , Azerbaijan , Bosnia y Herzegovina , Barbados , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrein , Burundi , Benin , Bermuda , Bolivia , Brasil , Bahamas , Botswana , Bielorrusia , Belice , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Chile , Camerún , Colombia , Costa Rica , Serbia y Montenegro , Cuba , Chipre , República Checa , Alemania , Djibouti , Dinamarca , Dominica , República Dominicana , Argelia , Ecuador , Estonia , Egipto , Sáhara Occidental , España , Etiopía , Finlandia , Islas Malvinas , Francia , Gabón , Reino Unido , Granada , Georgia , Guiana francés , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Guatemala , Guayana , Honduras , Croacia , Haití , Hungría , Irlanda , Israel , Irak , Irán (República Islámica del) , Islandia , Italia , Jamaica , Jordania , Kenia , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , Kuwait , Islas Caimán , Kazajstán , Líbano , SANTA LUCÍA , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malawi , México , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Nicaragua , Países Bajos , Noruega , Omán , Panamá , Perú , Pakistán , Polonia , Puerto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , Reunión , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia (República Eslovaca) , Sierra Leona , Senegal , Somalia , El Salvador , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Turkmenistán , Túnez , Turquía , Trinidad y Tobago , TANZANIA DE , Ucrania , Uganda , Uruguay , Uzbekistán , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Venezuela , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    1120 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    600 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    600 mm
    Peso neto
    585 kg
    Unidades por tarima
    1.0
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • noruego
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Promocional
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Suelo técnico Uniflair para centros de datos (Versión 0)
    Impreso promocional
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    General Features Documentation - Access Floor (Versión 0)
    Indoor Finishing HPL Laminate - Access Floor (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.