
Gira la imagen para ampliar





+ 3
ABE7H16S21
pantalla de estado LED
termin. tornillo
distribución de polaridad de 0V o 24V
Fusible interno de 2 A, 5 x 20 mm, protección de acción rápida (extremo PLC)
Grado de protección IP20
Environmental Data
Ciclo de vida total Huella de carbono
1038
Use Better
Paquete con cartón de reciclaje
No
Use Again
Devolución
NA