Ir al contenido principal
Mexico
Nuestras marcas
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis Productos
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis
documentos
opens in new Window
Inicia sesión / Regístrate
User name
Cerrar sesión
Nuestras marcas
Regístrate hoy mismo
Obtén herramientas y servicios de productos personalizados
Accede a capacitaciones
Gestiona casos de soporte
Crea y gestiona tus pedidos (sólo socios autorizados)
Crea tu cuenta
Inicia sesión
Lee para conocer más
beneficios
0
el número de los elementos de los documentos es
Cancel
Menú principal
Productos
Menú principal
Servicios
Menú principal
Soluciones
Menú principal
Propietario
Menú principal
Soporte
Menú principal
Empresa
Mexico
Nuestras marcas
Mis Productos
El número de artículos en el carrito es de
0
Mis
documentos
opens in new Window
0
Inicia sesión /
Regístrate
opens in new Window
User name
Cerrar sesión
Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric
Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.
Permanecer en esta página web
Selecciona tu ubicación
Gira la imagen para ampliar
PHASEO FUENTE SLIM TRIF 24VCC 20A
ABL4WSR24200
Descatalogado el:
9 ago 2021
Fuera de servicio el:
31 dic 2013
Reemplazo(s) recomendado(s)
ABL4WSR24200 se reemplaza por:
star_stroke
Agregar a Mis Productos
1×
fuente de alimentación conmutada modular - 3 fases - 400 V CA - 24 V - 20 A
ABL8WPS24200
Soporte de Ventas
Comunicarse con soporte
Regístrese para obtener el boletín
ABL4WSR24200 se reemplaza por: