Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Advantys Telefast ABE 7
Schneider Electric Imagen del producto

ABR7S21

Schneider Electric Imagen del producto
ABR7S21

plug-in electromechanical relay - 10 mm - 24 V DC - 1 NO

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimina los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Advantys Telefast ABE7
    tipo de producto o componente
    Reles eletromecánico de enlace
    tipo de circuito de control
    DC
    cantidad por juego
    Juego de 4
    Complementario
    dimensión de paso de anchura
    10 mm
    Compatibilidad del producto
    ABE7P16T212
    ABE7P16T214
    ABE7P16T210
    ABE7P16T230E
    ABE7R16T210
    ABE7R16T212
    ABE7P16T215
    ABE7P16T230
    [Uc] tensión de circuito de control
    24 V
    [Ith] corriente térmica convencional
    5 A
    tipo y composición de contactos
    1 NA
    umbral de tensión de disparo
    19.7 V at 40 °C
    tensión de desconexión
    2.4 V 20 °C
    corriente de desconexión
    1 mA at 20 °C
    maximum power dissipation per pole
    0.36 W
    fusible asociado
    1 A, fast blow
    tensión máxima de conmutación
    130 V DC conforming to IEC 60947-5-1
    250 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-5-1
    durabilidad eléctrica
    500000 ciclos 1500 mA 230 V AC-12
    500000 ciclos 1500 mA 24 V DC-12
    500000 ciclos 600 mA 24 V DC-13 10 ms
    500000 ciclos 900 mA 230 V AC-15
    corriente mínima de conmutación
    10 mA at >= 5 V
    fiabilidad eléctrica IEC60947
    0,00000001
    rango de operación en hz
    10 Hz no load
    0.5 Hz at Ie
    endurancia mecánica
    20000000 ciclos
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    IEC 60947-1 2.5 kV
    peso del producto
    0.008 kg
    Entorno
    inmunidad máx. a microquebras
    5 ms
    fuerza dieléctrica
    2000 V conforming to IEC 60947-1
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    0.008 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Sin PVC
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas7
    • español6
    • inglés4
    • alemán3
    • francés3
    • italiano3
    • portugués3
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 10.7 MB
    Fecha 10/09/20
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 814.4 KB
    Fecha 1/08/02
    Descripción
    None
    Certificado Naval
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 80.5 KB
    Fecha 19/05/16
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.7 MB
    Fecha 25/01/17
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ABR7S21 : plug-in electromechanical relay - 10 mm - 24 V DC - 1 NO
    Descripción
    plug-in electromechanical relay - 10 mm - 24 V DC - 1 NO
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25/11/20
    Descripción
    plug-in electromechanical relay - 10 mm - 24 V DC - 1 NO
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ABR7S21 : ABR7S21_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    ABR7S21_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25/11/20
    Descripción
    ABR7S21_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ABR7S21 : ABR7S21_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    ABR7S21_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25/11/20
    Descripción
    ABR7S21_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.