Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Bomba de condensado Uniflair, 460/575 V
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Disponibilidad
    Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Aruba , Bahamas , Barbados , Belice , Bermuda , Bolivia , Brasil , Canadá , Islas Caimán , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , República Dominicana , Ecuador , El Salvador , Islas Malvinas , Granada , Guatemala , Guayana , Haití , Honduras , Jamaica , México , Antillas Holandesas , Nicaragua , Panamá , Paraguay , Perú , Puerto Rico , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Trinidad y Tobago , Estados Unidos , Uruguay , Venezuela , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS)
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    279.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    330.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    152.0 mm
    Peso neto
    6.82 kg
    Peso de embarque
    9.09 kg
    Altura de envío
    356.0 mm
    Anchura de envío
    406.0 mm
    Profundidad de envío
    254.0 mm
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Uniflair LE Accessories Manual (Versión 1)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 5.4 MB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.