Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Uniflair Air Cooled Condensers
Schneider Electric Imagen del producto

ACCD76054

Product Logo
Schneider Electric Imagen del producto
ACCD76054
Product Logo

Condensador de 60 kW, 95 F/120 F, 208-230 V/3/60 Hz

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimina los productos ya agregados.

  • Descripción General
    Tiempo de Entrega
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Físico
    profundidad
    76.5 cm
    altura
    104.1 cm
    peso del producto
    178.18 kg
    anchura
    229.9 cm
    Unidades de embalaje
    Paquete 1 Peso
    204.55 kg
    Paquete 1 Altura
    114.3 cm
    Paquete 1 ancho
    241.3 cm
    Paquete 1 Largo
    88.9 cm
    Sostenibilidad de la oferta
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas3
    • español1
    • inglés2
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ACCD76054-55 - Condenser 60-65kW, 208V-230V,3ph,60Hz (Versión V1)
    Archivos en el documento
    pdf
    584.5 KB
    Descripción
    Cooling Solutions, Chillers & Heat Rejection, Condensers
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 6.9 MB
    Fecha 26/05/15
    Archivos en el documento
    pdf
    584.5 KB
    Descripción
    Cooling Solutions, Chillers & Heat Rejection, Condensers
    Guía de especificaciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Uniflair LE DX Technical Specifications (Versión V15)
    Descripción
    Provides performance data specific to the Uniflair LE Direct Expansion air conditioners
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 4 MB
    Fecha 25/04/19
    Descripción
    Provides performance data specific to the Uniflair LE Direct Expansion air conditioners
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ACCD76054 : ACCD76054_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    ACCD76054_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25/11/20
    Descripción
    ACCD76054_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.