Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Tapas terminales para Sistema de contención de aire para rack de APC

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Tapas terminales para Sistema de contención de aire para rack de APC
    Incluye
    Guía de instalación
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahamas , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bután , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Brunéi Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , China , Colombia , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , República Dominicana , Timor-Leste , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guinea , Guayana , Guiana francés , Haití , Honduras , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Japón , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Madagascar , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Martinica , Mauritania , Mauricio , Mayotte , México , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Reunión , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Islas Turcas y Caicos , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    1911.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    8.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    196.0 mm
    Peso neto
    7.27 kg
    Peso de embarque
    9.0 kg
    Altura de envío
    51.0 mm
    Anchura de envío
    216.0 mm
    Profundidad de envío
    1930.0 mm
    Color
    Negro
    Conformidad
    Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años
    Estado de oferta sostenible
    Cumplimiento de otras normas ambientales
    Directivas RoHS para China
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • serbio
    • finés
    • noruego
    • danés
    • estonio
    • croata
    • letón
    • esloveno
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Rack Air Containment End Caps (Sheet) (Versión 0)
    Repaso del sistema de contención de aire para rack (manual) (Versión 0)
    Rack Air Containment System Overview (Manual) (Versión 0)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACCS1002 - RAC End Caps (Versión 1)
    Fecha 9/02/19
    Tamaño 126.7 KB
    Fecha 9/02/19
    Tamaño 90.8 KB
    ACCS1002_Visio Stencil - APC Rack Air Containment End Caps (Versión 0)
    Guía de Soluciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Rack Air Containment Application Guidelines and Approved Configurations (Versión 3)
    Guidelines for Using Rack Air Containment System with InfraStruXure InRow SC (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.