Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Sistema de contención de aire para rack de APC, montaje frontal, ACRC301S / ACRC301H, 300 mm

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Sistema de contención de aire para rack de APC, montaje frontal, ACRC301S / ACRC301H, 300 mm
    Incluye
    Guía de instalación
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Suele entregarse en el plazo de 2 semanas
    Disponibilidad
    Afganistán , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Aruba , Australia , Austria , Bahamas , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Belice , Bermuda , Bután , Bolivia , Brasil , Brunéi Darussalam , Camboya , Canadá , Islas Caimán , Chile , Colombia , Islas Cook , Costa Rica , Cuba , Dinamarca , Dominica , República Dominicana , Timor-Leste , Ecuador , El Salvador , Islas Malvinas , Fiji , Francia , Alemania , Granada , Guadalupe , Guatemala , Guayana , Haití , Honduras , Hong Kong , India , Indonesia , Irlanda , Italia , Jamaica , Japón , COREA, REPÚBLICA DE , Luxemburgo , Malasia , Martinica , México , Myanmar , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Puerto Rico , Federación Rusa , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Singapur , Sri Lanka , Suecia , Suiza , Taiwán , Tailandia , Trinidad y Tobago , Islas Turcas y Caicos , Ucrania , Estados Unidos , Uruguay , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS)
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    1911.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    300.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    196.0 mm
    Peso neto
    13.64 kg
    Peso de embarque
    22.55 kg
    Altura de envío
    152.0 mm
    Anchura de envío
    508.0 mm
    Profundidad de envío
    2032.0 mm
    Color
    Negro
    Conformidad
    Garantía estándar
    Reparación o reemplazo por 2 años
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Cumplimiento
    Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.