Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Panel con ductos - 1012 mm (40") de ancho x hasta 787 mm (31") de alto - V0

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Panel con ductos - 1012 mm (40") de ancho x hasta 787 mm (31") de alto - V0
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Disponibilidad
    Afganistán , Albania , Argelia , Andorra , Angola , Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Armenia , Aruba , Australia , Austria , Azerbaijan , Bahrein , Bangladesh , Barbados , Bielorrusia , Bélgica , Belice , Benin , Bermuda , Bután , Bolivia , Bosnia y Herzegovina , Botswana , Brasil , Brunéi Darussalam , Bulgaria , Burkina Faso , Burundi , Camboya , Camerún , Canadá , Islas Caimán , República Centroafricana , Chad , Chile , China , Colombia , Congo , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , Islas Cook , Costa Rica , Costa de Marfil , Croacia , Cuba , Chipre , República Checa , Dinamarca , Djibouti , Dominica , República Dominicana , Timor-Leste , Ecuador , Egipto , El Salvador , Guinea Ecuatorial , Eritrea , Estonia , Etiopía , Islas Malvinas , Fiji , Finlandia , Francia , Gabón , Gambia , Georgia , Alemania , Ghana , Gibraltar , Grecia , Guatemala , Guinea , Guayana , Honduras , Hong Kong , Hungría , Islandia , India , Indonesia , Irán (República Islámica del) , Irak , Irlanda , Israel , Italia , Jamaica , Japón , Jordania , Kazajstán , Kenia , COREA, REPÚBLICA DE , Kuwait , Letonia , Líbano , Lesoto , Liberia , Liechtenstein , Lituania , Luxemburgo , Macedonia , Malawi , Malasia , Malí , Malta , Mauritania , México , Moldavia , Mongolia , Marruecos , Mozambique , Myanmar , Namibia , Nepal , Países Bajos , Antillas Holandesas , Nueva Zelanda , Nicaragua , Níger , Nigeria , Noruega , Omán , Pakistán , Panamá , Papúa Nueva Guinea , Paraguay , Perú , Filipinas , Polonia , Portugal , Puerto Rico , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , Arabia Saudita , Senegal , Sierra Leona , Singapur , Eslovaquia (República Eslovaca) , Eslovenia , Somalia , Sudáfrica , España , Sri Lanka , Sudán , Surinam , Suecia , Suiza , Taiwán , Tayikistán , TANZANIA DE , Tailandia , Togo , Trinidad y Tobago , Túnez , Turquía , Turkmenistán , Uganda , Ucrania , Emiratos Árabes Unidos , Estados Unidos , Uruguay , Uzbekistán , Venezuela , Viet Nam , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS) , Sáhara Occidental , Yemen , Zambia , Zimbabue
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    30.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    503.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    1072.0 mm
    Peso neto
    4.71 kg
    Peso de embarque
    4.91 kg
    Altura de envío
    50.0 mm
    Anchura de envío
    520.0 mm
    Profundidad de envío
    1090.0 mm
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Cumplimiento
    Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • serbio
    • finés
    • noruego
    • danés
    • estonio
    • croata
    • letón
    • esloveno
    • griego
    • neerlandés
    • lituano
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EcoAisle Containment System (Versión 0)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 967 KB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EcoAisle - Roof Height Adapter - SX42U-VX42U, SX45U, SX48U (Versión 1)
    EcoAisle - Aisle Containment System-Installation Instructions (Versión 2)
    EcoAisle - Aisle Containment System-Installation Instructions (Versión 2)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACDC2303-2310 - Eco-Aisle Containment System,Duct Panel (Versión 0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EcoAisle cUL Listed (Versión 0)
    Fecha 3/02/16
    Tamaño 55.3 KB
    Especificaciones para ofertar
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EcoAisle Guide Specification (Versión 0)
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 152.4 KB
    Fecha 8/02/19
    Tamaño 29.5 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.