Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

  • Comprar
    Reseña
    Nombre de modelo
    Ducto de retorno para EcoBreeze 3 m (10')
    Incluye
    Manual de operación y mantenimiento , Manual del usuario
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Disponibilidad
    Andorra , Emiratos Árabes Unidos , Albania , Armenia , Angola , Austria , Azerbaijan , Bosnia y Herzegovina , Bélgica , Burkina Faso , Bulgaria , Bahrein , Burundi , Benin , Botswana , Bielorrusia , Canadá , CONGO, LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL , República Centroafricana , Congo , Suiza , Costa de Marfil , Camerún , Serbia y Montenegro , Chipre , República Checa , Alemania , Djibouti , Dinamarca , Argelia , Estonia , Egipto , Sáhara Occidental , España , Etiopía , Finlandia , Francia , Gabón , Reino Unido , Georgia , Guiana francés , Ghana , Gibraltar , Gambia , Guinea , Guadalupe , Guinea Ecuatorial , Grecia , Croacia , Hungría , Irlanda , Israel , Irak , Irán (República Islámica del) , Islandia , Italia , Jordania , Kenia , Kuwait , Kazajstán , Líbano , Liechtenstein , Liberia , Lesoto , Lituania , Luxemburgo , Letonia , Marruecos , Moldavia , Madagascar , Macedonia , Malí , Martinica , Mauritania , Malta , Mauricio , Malawi , México , Mozambique , Namibia , Níger , Nigeria , Países Bajos , Noruega , Omán , Pakistán , Polonia , Portugal , Reunión , Rumania , Federación Rusa , Ruanda , Arabia Saudita , Sudán , Suecia , Eslovenia , Eslovaquia (República Eslovaca) , Sierra Leona , Senegal , Somalia , Islas Turcas y Caicos , Chad , Togo , Turkmenistán , Túnez , Turquía , TANZANIA DE , Ucrania , Uganda , Estados Unidos , Uzbekistán , Yemen , Mayotte , Sudáfrica , Zambia , Zimbabue
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    2032 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    1295 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    2946 mm
    Longitud neta
    3.04 metros
    Diámetro nominal
    2032 mm
    Peso neto
    340.91 kg
    Peso de embarque
    345.45 kg
    Altura de envío
    2083 mm
    Anchura de envío
    1346 mm
    Profundidad de envío
    3023 mm
    Estado de oferta sostenible
    RoHS
    Cumplimiento
    Directiva REACH
    Norma REACH: No contiene sustancias altamente preocupantes (SVHC)
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    BIM Model for ACECFR40200-201+ACEC200-201 - Air_Conditioner-Computer_Room-Schneider_Electric-EcoBreeze_Air_Economizers-Assembly-8_Modules (Versión 1)
    ACECRTN10 - EcoBreeze 10' (3m) Return Duct (Versión 0)
    BIM Model for ACECFR20200-201+ACEC200-201 - Air_Conditioner-Computer_Room-Schneider_Electric-EcoBreeze_Air_Economizers-Assembly-4_Modules (Versión 1)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.