Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

  • Principal
    producto
    Cierre final
    Gama
    I-line
    Complementario
    [Ue] tensión asignada de empleo
    600 V AC/DC 50/60 Hz
    longitud
    4.84 in
    altura
    7.06 in
    anchura
    1 in
    For Use With ((*))
    Busbar trunking 800 A aluminium end caps
    Busbar trunking 1000 A copper end caps
    Entorno
    normas
    UL 857
    IEC 61439-6
    CSA C22.2 No 27 1994
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    Available
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • francés
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Digest 178 Catalog 12: Busway (Versión 1.0)
    Busway Systems (Versión 6.2)
    Fecha 22/03/18
    Tamaño 11.9 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    I-Line™ II Busway End Closure (Versión 1)
    Fecha 17/08/18
    Tamaño 160.2 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.