Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Enfriador por fluidos 186 MBH con 25 TD, 20 GPM, 14 cables, 230/3/60

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Enfriador por fluidos 186 MBH con 25 TD, 20 GPM, 14 cables, 230/3/60
    Incluye
    Guía de instalación , Manual de operación y mantenimiento
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Disponibilidad
    Bermuda , Brasil , Canadá , Colombia , Costa Rica , República Dominicana , Ecuador , El Salvador , Guatemala , Honduras , México , Nicaragua , Perú , Puerto Rico , Trinidad y Tobago , Estados Unidos , Venezuela
    Entrada
    Cantidad de cables de alimentación
    1
    Frecuencia de entrada
    60 Hz
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    1270.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    3061.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    1156.0 mm
    Peso neto
    722.72 kg
    Peso de embarque
    722.72 kg
    Altura de envío
    1270.0 mm
    Anchura de envío
    3061.0 mm
    Profundidad de envío
    1156.0 mm
    Conformidad
    Garantía estándar
    1 años (solo partes)
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • griego
    • noruego
    • neerlandés
    • lituano
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    InRow DX 10kW Fluid Cooled Installation (Versión 5)
    Instalación de InRow RD de 10 kW refrigerado mediante fluido (Versión 4)
    Air Cooled Condensers Outdoor Heat Exchanger (Air Cooled) (Manual Addendum) (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.