Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Enfriador por fluidos 182 MBH con 25 TD, 20 GPM, 21 cables, 230/3/60

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Enfriador por fluidos 182 MBH con 25 TD, 20 GPM, 21 cables, 230/3/60
    Incluye
    Guía de instalación
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Disponibilidad
    Bermuda , Brasil , Canadá , Colombia , Costa Rica , República Dominicana , Ecuador , El Salvador , Guatemala , Honduras , México , Nicaragua , Perú , Puerto Rico , Trinidad y Tobago , Estados Unidos , Venezuela
    Entrada
    Cantidad de cables de alimentación
    1
    Frecuencia de entrada
    60 Hz
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    1029.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    2280.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    1092.0 mm
    Peso neto
    240.9 kg
    Peso de embarque
    240.9 kg
    Altura de envío
    1029.0 mm
    Anchura de envío
    2280.0 mm
    Profundidad de envío
    1092.0 mm
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • danés
    • estonio
    • letón
    • croata
    • serbio
    • esloveno
    • finés
    • noruego
    • neerlandés
    • griego
    • lituano
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Instalación de InRow RD de 10 kW refrigerado mediante fluido (Versión 4)
    Air Cooled Condensers Outdoor Heat Exchanger (Air Cooled) (Manual Addendum) (Versión 0)
    InRow DX 10kW Fluid Cooled Installation (Versión 5)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.