Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Cámara de retorno/suministro de aire Uniflair, 305 mm (12"), apilable, estructura tamaño 3, gris centro de datos

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Reseña
    Nombre de modelo
    Cámara de retorno/suministro de aire Uniflair, 305 mm (12"), apilable, estructura tamaño 3, gris centro de datos
    Tiempo entre planificación y puesta en marcha estándar
    Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
    Disponibilidad
    Anguilla , Antigua y Barbuda , Argentina , Aruba , Bahamas , Barbados , Belice , Bermuda , Bolivia , Brasil , Canadá , Islas Caimán , Chile , Colombia , Costa Rica , Cuba , Dominica , República Dominicana , Ecuador , El Salvador , Islas Malvinas , Granada , Guatemala , Guayana , Haití , Honduras , Jamaica , México , Antillas Holandesas , Nicaragua , Panamá , Paraguay , Perú , Puerto Rico , SAN CRISTÓBAL Y NIEVES , SANTA LUCÍA , SAN VICENTE Y LAS GRANADINAS , Trinidad y Tobago , Estados Unidos , Uruguay , Venezuela , ISLAS VÍRGENES (ESTADOS UNIDOS)
    Físico
    Dimensiones de altura máxima
    305.0 mm
    Dimensiones de anchura máxima
    1010.0 mm
    Dimensiones de profundidad máxima
    749.0 mm
    Peso neto
    20.05 kg
    Peso de embarque
    22.73 kg
    Altura de envío
    330.0 mm
    Anchura de envío
    1067.0 mm
    Profundidad de envío
    813.0 mm
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Uniflair LE Accessories Manual (Versión 1)
    Fecha 7/02/19
    Tamaño 5.4 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ACPL751XXFR3S - Uniflair 12" Stackable, Top Discharge Plenum, Frame Size 3 (Versión 0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.