Mexico
Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo AK2
Schneider Electric Imagen del producto

AK5JB146

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
AK5JB146
Green premium brand logo

BUS BAR TRI N 160ALG664MM

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama
    Linergy
    nombre del producto
    HK
    tipo de producto o componente
    Barra de distribución
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    Tap-offs (18 mm)
    30
    bar length
    668 mm
    anchura del armario/celda
    800 mm
    tipo de red
    CA
    [Ie] corriente asignada de empleo
    160 A 35 °C
    [Ue] tensión asignada de empleo
    400 V conexión y desconexión fuera de carga, con alimentación desconectada IEC 60439-1
    480 V conexión y desconexión fuera de carga, con alimentación desconectada CSA
    480 V conexión y desconexión fuera de carga, con alimentación desconectada UL
    600 V conexión y desconexión, con alimentación desconectada CSA
    600 V conexión y desconexión, con alimentación desconectada UL
    690 V conexión y desconexión, con alimentación desconectada IEC 60439-1
    número de conductores
    4
    Complementario
    bar width
    40 mm
    anchura
    80 mm
    profundidad
    84 mm
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    600 V CSA
    600 V UL
    690 V IEC 60439-1
    pico de corriente
    25 kA
    I²t en activación
    10000000 A².s
    tipo de protección
    Fusibles aM 160 A 100 kA 160 A
    Fusibles gF 160 A 100 kA 160 A
    Interruptor automático NS160H 160 A 36 kA 160 A
    Interruptor automático NS160H 160 A 70 kA 160 A
    conexiones - terminales
    Conector 2.5…70 mm² Flexible con
    Conector 2.5…70 mm² rígido
    par de apriete
    10 N.m
    posición de montaje
    Vertical con topelateral AK5BT01 enplacas de montaje AK5PA
    Horizontal
    resistencia a las llamas
    V0 UL 94
    peso del producto
    1.3 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60439
    certificaciones de producto
    LROS (Lloyds Register of Shipping)
    DNV
    UL
    CSA
    grado de protección IP
    IPxx B IEC 60529
    resistencia al fuego
    850 °C IEC 60695
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Declaración RoHS China
    Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    No se necesitan operaciones de reciclaje específicas
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas13
    • español10
    • inglés10
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Versión 3.0)
    Descripción
    Distribution and connection systems catalogue
    Tamaño pdf
    Tamaño 82.2 MB
    Fecha 10/10/19
    Descripción
    Distribution and connection systems catalogue
    Digest 178 Catalog 18: Contactors and Starters-IEC (Versión 1.0)
    Descripción
    Section 18 of Digest 178 provides selection and ordering information for IEC contactors and starters - TeSys K, TeSys D, TeSys F, TeSys U, TeSys GV, and TeSys LS1. Replaces Digest 177 section 18; 0100CT1501_SEC-18
    Tamaño pdf
    Tamaño 6.8 MB
    Fecha 13/09/19
    Descripción
    Section 18 of Digest 178 provides selection and ordering information for IEC contactors and starters - TeSys K, TeSys D, TeSys F, TeSys U, TeSys GV, and TeSys LS1. Replaces Digest 177 section 18; 0100CT1501_SEC-18
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.2)
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Tamaño pdf
    Tamaño 111.5 MB
    Fecha 12/07/19
    Descripción
    Ready-to-use motor starters and all components for builiding specific motor starters ( ircuit breakers, contactors, overload relays , accessories ...).The catalogue can also be downloaded chapter per chapter.
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for AK5JB146: BUS BAR TRI N 160ALG664MM (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for AK5JB146: BUS BAR TRI N 160ALG664MM (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Tamaño zip
    Tamaño 3.1 MB
    Fecha 4/07/18
    Archivos en el documento
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 203.2 KB
    Fecha 29/03/09
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 29/03/09
    Tamaño pdf
    Tamaño 443.2 KB
    Fecha 29/03/09
    Tamaño pdf
    Tamaño 180.5 KB
    Fecha 18/04/05
    Tamaño pdf
    Tamaño 161.6 KB
    Fecha 18/04/05
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    AK5JB146_REACH_DECLARATION
    Descripción
    AK5JB146_REACH_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 6/12/19
    Descripción
    AK5JB146_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    AK5JB146_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    AK5JB146_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 6/12/19
    Descripción
    AK5JB146_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    AK5JB146_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    AK5JB146_ROHS_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 6/12/19
    Descripción
    AK5JB146_ROHS_DECLARATION
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /