Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Alistart 01
Schneider Electric Imagen del producto

ATS01N222LU

Schneider Electric Imagen del producto
ATS01N222LU

ud. arranque suave-parada suave - ATS-01 - 5,5kW 7,5 HP- 22A - 200-240V 3 fases

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimina los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Altistart 01
    tipo de producto o componente
    Arrancador suave
    destino del produc
    Motores asíncronos
    aplicación específica de producto
    Máquina simple
    nombre corto del dispositivo
    ATS01
    número de fases de la red
    3 fases
    [Us] tensión de alimentación asignada
    200...240 V - 10...10 %
    potencia del motor en kW
    4 kW 3 fases 200...240 V
    5.5 kW 3 fases 200...240 V
    potencia del motor en HP
    5 hp 3 fases 200...240 V
    7.5 hp 3 fases 200...240 V
    bar aislado flexibles
    22 A
    categoría de utilización
    AC-53B conforming to EN/IEC 60947-4-2
    consumo de corriente
    110 A en carga nominal
    tipo de arranque
    Arranque con rampa de tensión
    potencia disipada en W
    124.5 W en sobretensión
    4.5 W at full load and at end of starting
    Complementario
    estilo de conjunto
    Con disipación de calor
    función disponible
    Desviación integrada
    límites tensión alimentación
    180…264 V
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz - 5...5 %
    frecuencia de red
    47,5...63 Hz
    tensión de salida
    <= de la potencia de la tensión de alimentación
    [Uc] tensión del circuito de control
    Built into the starter
    hora de inicio
    1 s 100
    5 s 20
    10 s 10
    Adjustable from 1 to 10 s
    símb. tiempo desaceler
    Ajustable de 1 a 10 s
    par de arranque
    30...80 % de torque arranque motor conectado direct. a la alimentación de línea
    entrada discreta
    Logic (LI1, LI2, BOOST) stop, run and boost on start-up functions <= 8 mA 27 kOhm
    tensión de entrada digital
    24...40 V
    entrada lógica
    Positive LI1, LI2, BOOST at State 0: < 5 V and <= 0.2 mA at State 1: > 13 V, >= 0.5 mA
    montado en la pared del conducto
    2 A DC-13
    3 A AC-15
    salida discreta
    Open collector logic LO1 end of starting signal
    Relay outputs R1A, R1C NO
    tensión de salida
    24 V (voltage limits: 6...30 V) open collector logic
    corriente mínima de conmutación
    10 mA at 6 V DC for relay outputs
    intensidad de conmutación máxima
    Relay outputs: 2 A at 250 V AC cos phi = 0.5 and L/R = 20 ms inductive load
    Relay outputs: 2 A at 30 V DC cos phi = 0.5 and L/R = 20 ms inductive load
    tipo de pantalla
    1 LED (green) for starter powered up
    1 LED (yellow) for nominal voltage reached
    par de apriete
    0.5 N.m
    1.9…2.5 N.m
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    4 mm screw clamp terminal - rigid 1 1...10 mm² AWG 8 power circuit
    Screw connector - rigid 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 control circuit
    4 mm screw clamp terminal - rigid 2 1...6 mm² AWG 10 power circuit
    Screw connector - rigid 2 0.5...1 mm² AWG 17 control circuit
    Screw connector - flexible with cable end 1 0.5...1.5 mm² AWG 16 control circuit
    4 mm screw clamp terminal - flexible without cable end 1 1.5...10 mm² AWG 8 power circuit
    Screw connector - flexible without cable end 1 0.5...2.5 mm² AWG 14 control circuit
    4 mm screw clamp terminal - flexible with cable end 2 1...6 mm² AWG 10 power circuit
    4 mm screw clamp terminal - flexible without cable end 2 1.5...6 mm² AWG 10 power circuit
    Screw connector - flexible without cable end 2 0.5...1.5 mm² AWG 16 control circuit
    marcado
    CE
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    altura
    154 mm
    anchura
    45 mm
    profundidad
    131 mm
    peso del producto
    0.56 kg
    código de compatibilidad
    ATS01N2
    Motor power range AC-3
    4…6 kW 200…240 V 3 fases
    tipo de arranque motor
    Arrancador suave
    Entorno
    compatibilidad electromagnética
    Conducted and radiated emissions level B conforming to CISPR 11
    Conducted and radiated emissions level B conforming to IEC 60947-4-2
    Damped oscillating waves level 3 conforming to IEC 61000-4-12
    Electrostatic discharge level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    EMC immunity conforming to EN 50082-1
    EMC immunity conforming to EN 50082-2
    Harmonics conforming to IEC 1000-3-2
    Harmonics conforming to IEC 1000-3-4
    Immunity to conducted interference caused by radio-electrical fields level 3 conforming to IEC 61000-4-6
    Immunity to electrical transients level 4 conforming to IEC 61000-4-4
    Immunity to radiated radio-electrical interference level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    Micro-cuts and voltage fluctuation conforming to IEC 61000-4-11
    Voltage/current impulse level 3 conforming to IEC 61000-4-5
    normas
    EN/IEC 60947-4-2
    certificaciones de producto
    GOST
    CSA
    C-Tick
    UL
    B44.1-96/ASME A17.5 para arrancador cableado al terminal de triángulo del motor
    CCC
    grado de protección IP
    IP20
    grado de contaminación
    2 conforming to EN/IEC 60947-4-2
    resistencia a las vibraciones
    1 gn (f= 13…150 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm peak to peak (f= 3…13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
    humedad relativa
    5…95 % without condensation or dripping water conforming to EN/IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -10…40 °C sin
    40…50 °C (with current derating of 2 % per °C)
    temperatura ambiente
    -25…70 °C conforming to EN/IEC 60947-4-2
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m without derating
    > 1000 m with current derating of 2.2 % per additional 100 m
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    642 g
    Paquete 1 Altura
    5.5 cm
    Paquete 1 ancho
    15.2 cm
    Paquete 1 Largo
    17.5 cm
    Paquete 2 Peso
    9.572 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin metales pesados tóxicos
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas13
    • español4
    • inglés10
    • chino2
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2 MB
    Fecha 2/02/17
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 2.7 MB
    Fecha 13/01/05
    Archivos en el documento
    dxf
    2 MB
    dwf
    23.4 KB
    wmf
    468.9 KB
    dwg
    310 KB
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 266.7 KB
    Fecha 13/05/20
    Archivos en el documento
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 360.8 KB
    Fecha 25/09/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 65.4 KB
    Fecha 24/09/14
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 25.6 KB
    Fecha 18/05/10
    ATS01 C-TICK certificate of conformity (Versión 1.0)
    Descripción
    ATS01 C-TICK certificate of conformity
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 179.8 KB
    Fecha 5/06/06
    Descripción
    ATS01 C-TICK certificate of conformity
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 218.6 KB
    Fecha 30/10/18
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 6.7 MB
    Fecha 25/08/20
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ATS01N222LU : ATS01N222LU_REACH_DECLARATION
    Descripción
    ATS01N222LU_REACH_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25/11/20
    Descripción
    ATS01N222LU_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ATS01N222LU : ATS01N222LU_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    ATS01N222LU_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 25/11/20
    Descripción
    ATS01N222LU_ROHS_CHINA_DECLARATION