Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Selecciona tu ubicación

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Ver todo   Altivar 12
Schneider Electric Imagen del producto

ATV12HU22M3

Schneider Electric Imagen del producto
ATV12HU22M3

Variador 3 fases 200V2,2 kW con radiador tb

Mostrar más características
La cantidad máxima de productos que se pueden comparar es 4. Elimina los productos ya agregados.

  • Principal
    gama de producto
    Altivar 12
    tipo de producto o componente
    Variador de velocidad
    destino del produc
    Motores asíncronos
    aplicación específica de producto
    Máquina simple
    estilo de conjunto
    Con disipación de calor
    nombre de componente
    ATV12
    cantidad por juego
    Juego de 1
    filtro CEM
    Sin filtro CEM
    ventilador integrado
    Con
    número de fases de la red
    3 fases
    [Us] tensión de alimentación asignada
    200...240 V - 15...10 %
    potencia del motor en kW
    2.2 kW
    potencia del motor en HP
    3 hp
    protocolo del puerto de comunicación
    Modbus
    corriente de línea
    14.9 A 200 V
    12.5 A 240 V
    rango de velocidades
    1…20
    sobrepar transitorio
    150…170 % del par nominal del motor según el calibre del variador y el tipo de motor
    perfil de control de motor asíncrono
    Relación de voltaje / frecuencia cuadrática
    Control vector flujo sin detector
    Relación voltaje/frecuencia (V/f)
    grado de protección IP
    IP20 sin placa de obturación en pieza superior
    nivel de ruido
    50 dB
    Complementario
    frecuencia de alimentación
    50/60 Hz +/- 5 %
    tipo de conector
    1 RJ45 (on front face) for Modbus
    interfaz física
    2-wire RS 485 for Modbus
    marco de transmisión
    RTU for Modbus
    velocidad de transmisión
    4800 bit/s
    9600 bit/s
    19200 bit/s
    38400 bit/s
    número de direcciones
    1…247 for Modbus
    servicio de comunicación
    Registros con lectura (03) 29 palabras
    Regis, únic, escr, (06) 29 palabras
    Reg, múlt, lect,/escr, (16) 27 palabras
    Registradores múltiples de lectura/escritura (23) 4/4 palabras
    Identificación de dispositivo de lectura (43)
    Corriente de cortocircuito de la red
    5 kA
    corriente de salida en continuo
    10 A at 4 kHz
    máxima corriente transitoria
    15 A for 60 s
    rango de frecuencias de salida
    0.5…400 Hz
    frecuencia de conmutación nominal
    4 kHz
    frecuencia de conmutación
    2...16 kHz regulable
    4...16 kHz with derating factor
    par de frenado
    Hasta 70% del par motor nominal sin resistencia de frenado
    compensación desliz, motor
    Regulable
    Predet, de fábrica
    tensión de salida
    200...240 V 3 fases
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Terminal, clamping capacity: 5.5 mm², AWG 10 (L1, L2, L3, U, V, W, PA, PC)
    par de apriete
    1.2 N.m
    aislamiento
    Eléctrico entre alimentación y control
    Suministro
    Fuente de alimentación interna para potenciómetro de referencia 5 V CC 4.75…5.25 V 10 mA protección de sobrecarga y cortocircuito
    Alimentación interna para entradas lógicas 24 V CC 20.4…28.8 V 100 mA protección de sobrecarga y cortocircuito
    número de entrada analógica
    1
    tipo de entrada analógica
    Corriente configurable AI1 0...20 mA 250 Ohm
    Tensión configurable AI1 0...10 V 30 kOhm
    Tensión configurable AI1 0...5 V 30 kOhm
    número de entrada digital
    4
    entrada discreta
    Programable LI1...LI4 24 V 18...30 V
    entrada lógica
    Lógica negativa (fregadero) > 16 V < 10 V 3,5 kOhm
    Lógica positiva (fuente) 0...< 5 V > 11 V
    duración de muestreo
    20 ms +/- 1 ms entrad lóg,
    10 ms entrada analógica
    error líneal
    +/- 0,3 % de máximo valor entrada analógica
    número de salida analógica
    1
    tipo de salida analógica
    AO1 tensión configurable por software 0...10 V 470 Ohm 8 bits
    AO1 corriente configurable por software 0...20 mA 800 Ohm 8 bits
    número de salida digital
    2
    salida discreta
    Salida lógica LO+, LO-
    Salida relé protegida R1A, R1B, R1C 1 C/O
    corriente mínima de conmutación
    5 mA 24 V CC relé lógico
    intensidad de conmutación máxima
    2 A 250 V CA inductivo cos phi = 0,4 L/R = 7 ms relé lógico
    2 A 30 V CC inductivo cos phi = 0,4 L/R = 7 ms relé lógico
    3 A 250 V CA resistivo cos phi = 1 L/R = 0 ms relé lógico
    4 A 30 V CC resistivo cos phi = 1 L/R = 0 ms relé lógico
    rampas de aceleración y deceleración
    Líneal de 0 a 999,9 s
    S
    U
    de desconexión a parada
    Mediante inyección de CC 30 s
    tipo de protección
    Sobretensión en la línea de alimentación
    Subtensión de la línea de alimentación
    Sobreintensidad entre fases de salida y tierra
    Protección contra sobrecalentamiento
    Cortocircuito entre fases del motor
    Contra pérdida de fase de entrada trifásica
    Proteción térmica del varaidor porcalculo continui del I²t
    resolución de frecuencia
    Entrada analóg, convertido A/D, 10 bits
    Display unit: 0.1 Hz
    constante de tiempo
    20 ms +/- 1 ms para cambio de referencia
    marcado
    CE
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    altura
    143 mm
    anchura
    105 mm
    profundidad
    131.2 mm
    peso del producto
    1.2 kg
    aplicación específica
    Equipamiento comercial
    Variable speed drive application selection
    Mezclador Equipamiento comercial
    Otras aplicaciones Equipamiento comercial
    Metal Textil
    tipo de arranque motor
    Variación de velocidad
    Entorno
    compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 EN/IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestática nivel_3 EN/IEC 61000-4-2
    Inmunidad a perturbaciones conducidas nivel_3 EN/IEC 61000-4-6
    Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 EN/IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad frente a sobretensión nivel_3 EN/IEC 61000-4-5
    Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión EN/IEC 61000-4-11
    soporte de sujeción de cables
    Emisiónes radiadas entorno 2 categoría C2 EN/IEC 61800-3 2...16 kHz cable apantallado
    Conducted emissions with additional EMC filter environment 1 category C1 conforming to EN/IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable <5 m
    Conducted emissions with additional EMC filter environment 1 category C2 conforming to EN/IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable <20 m
    Conducted emissions with additional EMC filter environment 2 category C3 conforming to EN/IEC 61800-3 4...12 kHz shielded motor cable <20 m
    certificaciones de producto
    GOST
    C-Tick
    CSA
    NOM
    UL
    resistencia a las vibraciones
    1 gn 13…200 Hz EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm pico a pico 3…13 Hz motor desmontado en perfil DIN simétrico EN/IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    humedad relativa
    5…95 % without condensation conforming to IEC 60068-2-3
    5…95 % without dripping water conforming to IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25…70 °C
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -10…50 °C cubierta protectora de la parte superior del motor extraída
    50…60 °C con disminución de corriente de 2,2 % por grada
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m without derating
    > 1000...3000 m con desclasificación de corriente del 1% por 100 m
    Unidades de embalaje
    Tipo de Unidad de Paquete 1
    PCE
    Número de Unidades en el Paquete 1
    1
    Paquete 1 Peso
    1.545 kg
    Paquete 1 Altura
    18.5 cm
    Paquete 1 ancho
    18.7 cm
    Paquete 1 Largo
    18.7 cm
    Paquete 2 Peso
    3.76 kg
    Paquete 3 Peso
    59.35 kg
    Sostenibilidad de la oferta
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más
    View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas24
    • español10
    • inglés19
    • coreano6
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.7 MB
    Fecha 17/11/20
    Digest 178 Catalog 26: AC Drives and Soft Starters (Versión 1.0)
    Descripción
    Digest 178 Catalog Section 26: Selection information for open AC drives, AC soft starters, enclosed soft starters and general information for AC drives support, training, and documentation. Replaces Digest 177 section 26; 0100CT1501_SEC-26
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.8 MB
    Fecha 12/05/19
    Descripción
    Digest 178 Catalog Section 26: Selection information for open AC drives, AC soft starters, enclosed soft starters and general information for AC drives support, training, and documentation. Replaces Digest 177 section 26; 0100CT1501_SEC-26
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.3 MB
    Fecha 1/07/18
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.9 MB
    Fecha 29/04/16
    ATV12 user manual (Versión 04)
    Descripción
    Software V1.4
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 3.6 MB
    Fecha 2/07/18
    Descripción
    Software V1.4
    1) ATV12 Quick Start annex - SCCR (UL508) (Versión 03)
    Descripción
    Short Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protectionRecommended fuse ratings for UL and CSA requirements. Components for use together in accordance with standard UL508
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 162.8 KB
    Fecha 29/04/16
    Descripción
    Short Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protectionRecommended fuse ratings for UL and CSA requirements. Components for use together in accordance with standard UL508
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.8 MB
    Fecha 29/04/16
    ATV12 Modbus Communication Manual (Versión 02)
    Descripción
    Download also (BBV51917) ATV12 Modbus Communication Parameters addresses (Excel file)
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.7 MB
    Fecha 29/06/12
    Descripción
    Download also (BBV51917) ATV12 Modbus Communication Parameters addresses (Excel file)
    Boletín informativo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Variable Frequency Drives and Short-Circuit Current Ratings (Versión 2.0)
    Descripción
    This data bulletin clarifies the terms and standards used in the industry, explains the thermal impact of PSCC values on VFDs, and provides VFD installation ratings information. This bulletin also includes discussion on when to specify or install line reactors or DC chokes, and the aspects of installing a VFD without using an enclosure. In addition, the reader will understand how the cost of a VFD installation is directly proportional to the SCCR level specified.
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 672.9 KB
    Fecha 31/01/17
    Descripción
    This data bulletin clarifies the terms and standards used in the industry, explains the thermal impact of PSCC values on VFDs, and provides VFD installation ratings information. This bulletin also includes discussion on when to specify or install line reactors or DC chokes, and the aspects of installing a VFD without using an enclosure. In addition, the reader will understand how the cost of a VFD installation is directly proportional to the SCCR level specified.
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    AC DRIVE, 3 HP, 230V 3 PHASE IN, 230V OUT (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    dwf
    23.5 KB
    dwg
    416.2 KB
    dxf
    2.2 MB
    pdf
    48.1 KB
    Descripción
    2D CAD DRAWING FOR: ATV12HU22M3
    prp.document.label.format zip
    Tamaño 2.6 MB
    Fecha 28/02/18
    Archivos en el documento
    dwf
    23.5 KB
    dwg
    416.2 KB
    dxf
    2.2 MB
    pdf
    48.1 KB
    Descripción
    2D CAD DRAWING FOR: ATV12HU22M3
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 249.9 KB
    Fecha 23/10/20
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 456.3 KB
    Fecha 20/04/16
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 2.9 MB
    Fecha 16/08/11
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 711.5 KB
    Fecha 31/03/17
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 516.6 KB
    Fecha 18/03/11
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 936.8 KB
    Fecha 31/03/10
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 1.3 MB
    Fecha 15/02/10
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ATV12HU22M3 : Variador 3 fases 200V2,2 kW con radiador tb
    Descripción
    Variador 3 fases 200V2,2 kW con radiador tb
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/12/20
    Descripción
    Variador 3 fases 200V2,2 kW con radiador tb
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ATV12HU22M3 : ATV12HU22M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    ATV12HU22M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/12/20
    Descripción
    ATV12HU22M3_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ATV12HU22M3 : ATV12HU22M3_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    ATV12HU22M3_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 3/12/20
    Descripción
    ATV12HU22M3_ROHS_DECLARATION
    Impreso promocional
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 213.8 KB
    Fecha 1/04/15
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 225.5 KB
    Fecha 1/03/09
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    prp.document.label.format pdf
    Tamaño 921 KB
    Fecha 1/02/09