Ver todo
Altivar 320 (ATV320)

ATV320U04M2C
ATV320U04M2C
variable speed drive, ATV320, 0.37 kW, 200…240 V, 1 phase, compact
Mostrar más características-
Características
Principal gama de producto Altivar Machine ATV320tipo de producto o componente Variador de velocidadaplicación específica de producto Máquinas complejasnombre corto del dispositivo ATV320destino del produc Motores síncronosMotores asíncronosformat of the control block Compactofiltro CEM Filtro CEM clase C2 integradogrado de protección IP IP20 IEC 61800-5-1IP20 IEC 60529grado de protección IP with conformity kittipo de refrigeración Sin ventiladornúmero de fases de la red 1 fase[Us] tensión de alimentación asignada 200...240 V - 15...10 %frecuencia de alimentación 50...60 Hz - 5...5 %potencia del motor en kW 0.37 kW carga pesadapotencia del motor en HP 0.5 hp carga pesadacorriente de línea 5.2 A 200 V carga pesada4.3 A 240 V carga pesadaCorriente de cortocircuito de la red 1 kApotencia aparente 1.0 kVA 240 V carga pesadacorriente de salida en continuo 3.3 A 4 kHz carga pesadamáxima corriente transitoria 5.0 A 60 s carga pesadarango de potencia 0.37...0.55 kWperfil de control de motor asíncrono Ley tensión/frecuencia, 5 puntosControl vectorial de flujo sin sensor, estándarLey tensión/frecuencia - ahorro de energía, U/f cuadráticaControl vectorial sin sensorLey tensión/frecuencia, 2 puntosperfil de control de motor síncrono Control de vector sin sensorrango de frecuencias de salida 0.1…599 Hzfrecuencia de conmutación nominal 4 kHzfrecuencia de conmutación 2...16 kHz regulable4...16 kHz confunción de seguridad STO (par seguro desactivado) SIL 3SLS (rotação limitada de segura)SS1 (parada segura 1)Velocidad máxima seguraProtección de puertaprotocolo del puerto de comunicación Serie ModbusCANopenoptional communication modules módulo de conmutación encadenamiento CANopen RJ45 módulo de conmutación CANopen SUB-D 9 módulo de conmutación estilo abierto CANopen bloco terminal módulo de conmutación EtherCAT RJ45 módulo de conmutación DeviceNet módulo de conmutación Ethernet/IP módulo de conmutación Profibus DP V1 módulo de conmutación Profinet módulo de conmutación Ethernet PowerlinkComplementario variante Versión estándartensión de salida <= de la potencia de la tensión de alimentacióncorriente temporal permisible 1,5 x In 60 s carga pesadarango de velocidades 1…100 motor asíncrono en modo de bucle abiertoprecisión de velocidad +/-10% de deslizamiento nomin 0,2 Tn a Tnprecisión de par +/- 15 %sobrepar transitorio 170…200 % Par nominal del motorpar de frenado <= 170 % 60 s con resistencia de frenadobucle de regulación Regulador PID ajustablecompensación desliz, motor Automático sea cual sea la cargaAjustable 0...300%No disponible en ley tensión/frecuencia (2 ó 5 puntos)rampas de aceleración y deceleración LínealUSCUSConmutación de rampaAcceleration/deceleration ramp adaptationAcceleration/deceleration automatic stop with DC injectionfrenado hasta parada Mediante inyección de CCtipo de protección Interrupc fase entrada variador de velocidadSobreintensidad entre fases de salida y tierra variador de velocidadProtección contra sobrecalentamiento variador de velocidadCortocircuito entre fases del motor variador de velocidadProtección térmica variador de velocidadresolución de frecuencia Unidad visualización 0,1 HzEntrada analóg, 0,012/50 HzConsecutivo, seguido, continuo, adosado Terminal de tornillo 0,5...1,5 mm² AWG 20...AWG 16 controlTerminal de tornillo 1,5...2,5 mm² AWG 14...AWG 12 motor/resistencia de frenadoTerminal de tornillo 2,5...4 mm² AWG 14...AWG 12 motor/resistencia de frenadoTerminal de tornillo 2,5...4 mm² AWG 14...AWG 12 alimentaciónTerminal de tornillo 1,5...4 mm² AWG 14...AWG 10 alimentacióntipo de conector 1 RJ45 en terminal Modbus/CANopeninterfaz física RS 485 de dos hilos Modbus serial/CANopenmarco de transmisión RTU serie Modbusvelocidad de transmisión 4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s serie Modbus50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps CANopenformato de los datos 8 bits, configurables, con o sin paridad serie Modbustipo de polarización Sin impedancia serie Modbusnúmero de direcciones 1…127 CANopen1…247 serie Modbusmétodo de acceso Esclavo CANopenSuministro Alimentación interna para potenciómetro de referencia (1-10 kOhmios) 10,5 V CC +/- 5 % 10 mA protección de sobrecarga y cortocircuitoseñalizaciones en local 1 LED verde ejecución de CANopen1 LED rojo error de CANopen1 LED rojo fallo de variadoranchura 72.0 mmaltura 143.0 mmprofundidad 128.0 mmpeso del producto 1.0 kgnúmero de entrada analógica 3tipo de entrada analógica AI1 tensión 0...10 V CC 30000 Ohm 10 bitsAI2 tensión diferencial bipolar +/- 10 V CC 30000 Ohm 10 bitsAI3 corriente 0...20 mA (o 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA u otros patrones según configuración) 250 Ohm 10 bitsnúmero de entrada digital 7entrada discreta Programable (común positivo/común negativo) DI1...DI4 24...30 V CC PLC niv 1Programable como entrada de pulsos 20 kpps DI5 24...30 V CC PLC niv 1Sonda PTC configur, por conm, DI6 24...30 V CCPar de torsión seguro STO 24...30 V CC 1500 Ohmentrada lógica Lógica negativa (fregadero) DI1...DI6 > 19 V < 13 VLógica positiva (fuente) DI1...DI6 < 5 V > 11 Vnúmero de salida analógica 1tipo de salida analógica AQ1 corriente configurable por software 0...20 mA 800 Ohm 10 bitsAQ1 tensión configurable por software 0...10 V 470 Ohm 10 bitsduración de muestreo 2 ms AI1, AI2, AI3 entrada analógica2 ms AQ1 salida analógicaprecisión +/- 0,2 % AI1, AI2, AI3 para una temperatura de -10...60 °C entrada analógica+/- 0,5 % AI1, AI2, AI3 para una temperatura de 25 °C entrada analógica+/- 1 ° AQ1 para una temperatura de 25 °C salida analógica+/- 2 % AQ1 para una temperatura de -10...60 °C salida analógicaerror líneal AI1, AI2, AI3 +/-0,2...0,5 % del valor máximo entrada analógicaAQ1 +/- 0,3 % salida analógicanúmero de salida digital 3salida discreta Lógica relé configurable R1A, R1B, R1C NA/NC 100000 ciclosLógica relé configurable R2A, R2B NA 100000 ciclosLógica LOtiempo de actualización Entrad lóg, DI1...DI6 8 ms +/- 0,7 msSalida de relé R1A, R1B, R1C 2 msSalida de relé R2A, R2C 2 mscorriente mínima de conmutación Salida de relé R1, R2 5 mA 24 V CCintensidad de conmutación máxima Salida de relé R1 resistivo 1 3 A 250 V CASalida de relé R1 resistivo 1 4 A 30 V CCSalida de relé R1, R2 inductivo 0.4 2 A 250 V CASalida de relé R1, R2 inductivo 0.4 2 A 30 V CCSalida de relé R2 resistivo 1 5 A 250 V CASalida de relé R2 resistivo 1 5 A 30 V CCaplicación específica MaquinariaVariable speed drive application selection Elevación Auto portanteManejo de materiales CarruselManejo de materiales GrúaManejo de materiales Plataforma de elevaciónManejo de materiales Máquinas paletizadoras - rendimiento medioManejo de materiales Mesa rotativaManejo de materiales Mesa giratoriaTrabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal) Corte - precisión mediaTrabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal) PerforaciónTrabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal) SierraEmbalaje De embolsadoEmbalaje Cinta de alimentación - rendimiento bajoEmbalaje Llenado de botellas - operación intermitenteEmbalaje Etiquetado línearEmbalaje Otras aplicacionesEmbalaje EstiramientoEmbalaje Bandeja de alimentaciónTextil TejidoTextil ImprentasTextil MezcladorLavadoras AutomóvilLavadoras Otras aplicacionesElevación Grúa estándar - traslación o carroMotor power range 0.37…0.55 kW 200…240 V 1 fasetipo de arranque motor Variación de velocidadEntorno aislamiento Aislamiento galvánico entre terminales de alimentación y controlresistencia de aislamiento > 1 MOhm 500 V CC para 1 minuto a tierranivel de ruido 0.0 dB 86/188/EECpotencia disipada en W Autorrefrigerado 31.7 W 200 V 4 kHzposición de funcionamiento Vertical +/- 10 gradoscompatibilidad electromagnética Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 μs - 8/20 μs nivel_3 IEC 61000-4-5Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 IEC 61000-4-6Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 IEC 61000-4-4Prueba de inmunidad ante descarga electroestática nivel_3 IEC 61000-4-2Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 IEC 61000-4-3Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión IEC 61000-4-11grado de contaminación 2 EN/IEC 61800-5-13 EN/IEC 61800-5-1resistencia a las vibraciones 1 gn 13…200 Hz EN/IEC 60068-2-61,5 mm pico a pico 2…13 Hz EN/IEC 60068-2-6resistencia a los choques 15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27humedad relativa 5…95 % sin condensación IEC 60068-2-35…95 % sin goteo de agua IEC 60068-2-3temperatura ambiente de funcionamiento -10…50 °C sin50…60 °C contemperatura ambiente de almacenamiento -25…70 °Caltitud máxima de funcionamiento Sin <= 1000 mCon desclasificación de corriente del 1% por 100 m 1000...2000 mcaracterísticas ambientales Resistente en ambientes químicos clase 3C3 EN/IEC 60721-3-3Resistente en ambientes con polvo clase 3S2 EN/IEC 60721-3-3normas EN/IEC 61800-3Entorno 2 categoría C2 EN/IEC 61800-3Entorno 3 categoría C3 EN/IEC 61800-3 EN/IEC 61800-5-1 IEC 61000-3-12 IEC 60721-3 IEC 61508 IEC 13849-1certificaciones de producto CEATEXNOMEACRCMKCmarcado CEATEXULCSAEACRCM ((*))KCSostenibilidad de la oferta Estado de oferta sostenible Producto Green PremiumReglamento REACh Directiva RoHS UE Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Declaración RoHS UESin mercurio SíInformación sobre exenciones de RoHS Normativa de RoHS China Comunicación ambiental Perfil de circularidad RAEE En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. -
Ver más
Documentos
Idioma- Todos los idiomas49
- español16
- inglés40
- chino8
CatálogoFormatoTamañoAgregar a Mis documentosDigest 178 Catalog 26: AC Drives and Soft Starters (Versión 1.0)DescripciónDigest 178 Catalog Section 26: Selection information for open AC drives, AC soft starters, enclosed soft starters and general information for AC drives support, training, and documentation. Replaces Digest 177 section 26; 0100CT1501_SEC-26Tamaño pdfTamaño 2.8 MBFecha 12/05/19DescripciónDigest 178 Catalog Section 26: Selection information for open AC drives, AC soft starters, enclosed soft starters and general information for AC drives support, training, and documentation. Replaces Digest 177 section 26; 0100CT1501_SEC-26Tamaño pdfTamaño 9.5 MBFecha 4/10/18Variable Speed Drives Altivar Machine ATV320 Catalog, US Version (Versión 2.0)DescripciónThis catalog contains selection information for Altivar Machine ATV320 Variable Speed Drives. It is valid for the US offer.Tamaño pdfTamaño 7.7 MBFecha 30/03/17DescripciónThis catalog contains selection information for Altivar Machine ATV320 Variable Speed Drives. It is valid for the US offer.Guía de usuarioFormatoTamañoAgregar a Mis documentosBMP Motor síncrono, Manual del motor (Versión 1.3)DescripciónATV32, ATV320Tamaño pdfTamaño 1.1 MBFecha 31/01/17DescripciónATV32, ATV3201) ATV320 Getting Started Annex (SCCR) (Versión 08)DescripciónShort Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection.The combinations in the table have been tested per UL61800-5-1. (Reference UL file E116875)Tamaño pdfTamaño 202.3 KBFecha 31/10/19DescripciónShort Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection.The combinations in the table have been tested per UL61800-5-1. (Reference UL file E116875)Tamaño xlsxTamaño 191.6 KBFecha 19/04/18Tamaño pdfTamaño 1.4 MBFecha 22/12/17BMP Synchronous Motor manual (Versión 1.3)DescripciónATV32, ATV320Tamaño pdfTamaño 1 MBFecha 31/01/17DescripciónATV32, ATV320Tamaño pdfTamaño 1.8 MBFecha 14/11/16ATV320 ATEX manual (Versión 01)DescripciónFor applications in explosive gas atmosphere or in the presence of combustible dustTamaño pdfTamaño 388.9 KBFecha 22/04/16DescripciónFor applications in explosive gas atmosphere or in the presence of combustible dustDiagramas CADFormatoTamañoAgregar a Mis documentosCAD file (on TraceParts) for ATV320U04M2C: variable speed drive ATV320 - 0.37kW - 200...240V - 1 phase - compact (Versión 2.0)DescripciónYou will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.CAD file (on TraceParts) for ATV320U04M2C: variable speed drive ATV320 - 0.37kW - 200...240V - 1 phase - compact (Versión 2.0)DescripciónYou will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.CertificadoFormatoTamañoAgregar a Mis documentosHoja de instruccionesFormatoTamañoAgregar a Mis documentosTamaño pdfTamaño 192.2 KBFecha 1/10/19Instruction Sheet: ATV320 UL Type1 kit (Versión 03)DescripciónVW3A95811, VW3A95812, VW3A95813, VW3A95814, VW3A95815, VW3A95816, VW3A95817, VW3A95818, VW3A95819Tamaño pdfTamaño 14.5 MBFecha 24/06/19DescripciónVW3A95811, VW3A95812, VW3A95813, VW3A95814, VW3A95815, VW3A95816, VW3A95817, VW3A95818, VW3A95819Tamaño pdfTamaño 751.8 KBFecha 31/05/18Tamaño pdfTamaño 711.5 KBFecha 31/03/17Instruction Sheet - ATV320/32 Fan Kit (Versión 02)DescripciónVZ3V32C100, VZ3V32D100, VZ3V32A100, VZ3V32B100, VZ3V303S2001, VZ3V303S3001Tamaño pdfTamaño 3.9 MBFecha 17/06/16DescripciónVZ3V32C100, VZ3V32D100, VZ3V32A100, VZ3V32B100, VZ3V303S2001, VZ3V303S3001Tamaño pdfTamaño 845.8 KBFecha 31/05/16Declaración de REAChFormatoTamañoAgregar a Mis documentosATV320U04M2C_REACH_DECLARATIONDescripciónATV320U04M2C_REACH_DECLARATIONTamaño pdfTamaño 195.3 KBFecha 5/12/19DescripciónATV320U04M2C_REACH_DECLARATIONDeclaración RoHS ChinaFormatoTamañoAgregar a Mis documentosATV320U04M2C_ROHS_CHINA_DECLARATIONDescripciónATV320U04M2C_ROHS_CHINA_DECLARATIONTamaño pdfTamaño 195.3 KBFecha 5/12/19DescripciónATV320U04M2C_ROHS_CHINA_DECLARATIONDeclaración RoHS UEFormatoTamañoAgregar a Mis documentosATV320U04M2C_ROHS_DECLARATIONDescripciónATV320U04M2C_ROHS_DECLARATIONTamaño pdfTamaño 195.3 KBFecha 5/12/19DescripciónATV320U04M2C_ROHS_DECLARATIONGuía de SolucionesFormatoTamañoAgregar a Mis documentosAltivar Application Note for Hoisting (ATV900, ATV340, ATV320) (Versión 01)DescripciónThis application note provides information on sizing, selecting, configuring and wiring drives for specific hoisting applications.Tamaño pdfTamaño 3.7 MBFecha 14/05/19DescripciónThis application note provides information on sizing, selecting, configuring and wiring drives for specific hoisting applications.Información de fin de vida útilFormatoTamañoAgregar a Mis documentosTamaño pdfTamaño 705 KBFecha 1/11/16Perfil ambiental del productoFormatoTamañoAgregar a Mis documentosInstruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Versión 01)DescripciónThis table is made according to SJ/T 11364. O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572Tamaño pdfTamaño 1.1 MBFecha 30/05/16DescripciónThis table is made according to SJ/T 11364. O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572Tamaño pdfTamaño 11.1 MBFecha 1/03/16 -
Ver más
Software y firmware
Idioma- Todos los idiomas11
- español1
- inglés11
- alemán1
- chino1
- francés1
- italiano1
DTM filesFormatoTamañoAgregar a Mis documentosATV320 DTM Library (Versión 1.3.2)Archivos en el documentoTamaño zipTamaño 68 MBFecha 18/10/19Archivos en el documentoEDS FilesFormatoTamañoAgregar a Mis documentosPOWERLINK XDD VW3A3619 (Versión 1.2.1)Descripciónon ATV32, ATV320, ATV340, ATV600, ATV900Tamaño zipTamaño 106.6 KBFecha 6/12/18Descripciónon ATV32, ATV320, ATV340, ATV600, ATV900ATV320 CANopen EDS V2.9 (Versión 2.9)DescripciónV2.9 IE36Tamaño zipTamaño 25.8 KBFecha 7/11/18DescripciónV2.9 IE36SoftwareFormatoTamañoAgregar a Mis documentosSoftware Pre-SalesFormatoTamañoAgregar a Mis documentosAltivar Regenerative Unit : Sizing Tool (ATVRU75N4, ATVRD15N4) (Versión 6.0)DescripciónDefine how many Regenerative unit you need to order. - Simple Application - Centrifugal Application - Hoisting ApplicationTamaño xlsxTamaño 284.4 KBFecha 23/06/18DescripciónDefine how many Regenerative unit you need to order. - Simple Application - Centrifugal Application - Hoisting Application -
Preguntas técnicas frecuentes
No se encontraron resultados.Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.