Mexico
Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo Altivar 320 (ATV320)
Schneider Electric Imagen del producto

ATV320U11M2C

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
ATV320U11M2C
Green premium brand logo

variable speed drive, ATV320, 1.1 kW, 200…240 V, 1 phase, compact

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    Altivar Machine ATV320
    tipo de producto o componente
    Variador de velocidad
    aplicación específica de producto
    Máquinas complejas
    nombre corto del dispositivo
    ATV320
    destino del produc
    Motores síncronos
    Motores asíncronos
    format of the control block
    Compacto
    filtro CEM
    Filtro CEM clase C2 integrado
    grado de protección IP
    IP20 IEC 61800-5-1
    IP20 IEC 60529
    grado de protección IP
    with conformity kit
    tipo de refrigeración
    Ventilador
    número de fases de la red
    1 fase
    [Us] tensión de alimentación asignada
    200...240 V - 15...10 %
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz - 5...5 %
    potencia del motor en kW
    1.1 kW carga pesada
    potencia del motor en HP
    1.5 hp carga pesada
    corriente de línea
    12.2 A 200 V carga pesada
    10.3 A 240 V carga pesada
    Corriente de cortocircuito de la red
    1 kA
    potencia aparente
    2.5 kVA 240 V carga pesada
    corriente de salida en continuo
    6.9 A 4 kHz carga pesada
    máxima corriente transitoria
    10.4 A 60 s carga pesada
    rango de potencia
    1.1...1.5 kW
    perfil de control de motor asíncrono
    Ley tensión/frecuencia, 5 puntos
    Control vectorial de flujo sin sensor, estándar
    Ley tensión/frecuencia - ahorro de energía, U/f cuadrática
    Control vectorial sin sensor
    Ley tensión/frecuencia, 2 puntos
    perfil de control de motor síncrono
    Control de vector sin sensor
    rango de frecuencias de salida
    0.1…599 Hz
    frecuencia de conmutación nominal
    4 kHz
    frecuencia de conmutación
    2...16 kHz regulable
    4...16 kHz con
    función de seguridad
    STO (par seguro desactivado) SIL 3
    SLS (rotação limitada de segura)
    SS1 (parada segura 1)
    Velocidad máxima segura
    Protección de puerta
    protocolo del puerto de comunicación
    Serie Modbus
    CANopen
    optional communication modules
    módulo de conmutación encadenamiento CANopen RJ45
    módulo de conmutación CANopen SUB-D 9
    módulo de conmutación estilo abierto CANopen bloco terminal
    módulo de conmutación EtherCAT RJ45
    módulo de conmutación DeviceNet
    módulo de conmutación Ethernet/IP
    módulo de conmutación Profibus DP V1
    módulo de conmutación Profinet
    módulo de conmutación Ethernet Powerlink
    Complementario
    variante
    Versión estándar
    tensión de salida
    <= de la potencia de la tensión de alimentación
    corriente temporal permisible
    1,5 x In 60 s carga pesada
    rango de velocidades
    1…100 motor asíncrono en modo de bucle abierto
    precisión de velocidad
    +/-10% de deslizamiento nomin 0,2 Tn a Tn
    precisión de par
    +/- 15 %
    sobrepar transitorio
    170…200 % Par nominal del motor
    par de frenado
    <= 170 % 60 s con resistencia de frenado
    bucle de regulación
    Regulador PID ajustable
    compensación desliz, motor
    Automático sea cual sea la carga
    Ajustable 0...300%
    No disponible en ley tensión/frecuencia (2 ó 5 puntos)
    rampas de aceleración y deceleración
    Líneal
    U
    S
    CUS
    Conmutación de rampa
    Acceleration/deceleration ramp adaptation
    Acceleration/deceleration automatic stop with DC injection
    frenado hasta parada
    Mediante inyección de CC
    tipo de protección
    Interrupc fase entrada variador de velocidad
    Sobreintensidad entre fases de salida y tierra variador de velocidad
    Protección contra sobrecalentamiento variador de velocidad
    Cortocircuito entre fases del motor variador de velocidad
    Protección térmica variador de velocidad
    resolución de frecuencia
    Unidad visualización 0,1 Hz
    Entrada analóg, 0,012/50 Hz
    Consecutivo, seguido, continuo, adosado
    Terminal de tornillo 0,5...1,5 mm² AWG 20...AWG 16 control
    Terminal de tornillo 1,5...2,5 mm² AWG 14...AWG 12 motor/resistencia de frenado
    Terminal de tornillo 1,5...4 mm² AWG 14...AWG 10 alimentación
    tipo de conector
    1 RJ45 en terminal Modbus/CANopen
    interfaz física
    RS 485 de dos hilos Modbus serial/CANopen
    marco de transmisión
    RTU serie Modbus
    velocidad de transmisión
    4,8, 9,6, 19,2, 38,4 kbit/s serie Modbus
    50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps CANopen
    formato de los datos
    8 bits, configurables, con o sin paridad serie Modbus
    tipo de polarización
    Sin impedancia serie Modbus
    número de direcciones
    1…127 CANopen
    1…247 serie Modbus
    método de acceso
    Esclavo CANopen
    Suministro
    Alimentación interna para potenciómetro de referencia (1-10 kOhmios) 10,5 V CC +/- 5 % 10 mA protección de sobrecarga y cortocircuito
    señalizaciones en local
    1 LED verde ejecución de CANopen
    1 LED rojo error de CANopen
    1 LED rojo fallo de variador
    anchura
    105.0 mm
    altura
    142.0 mm
    profundidad
    158.0 mm
    peso del producto
    1.6 kg
    número de entrada analógica
    3
    tipo de entrada analógica
    AI1 tensión 0...10 V CC 30000 Ohm 10 bits
    AI2 tensión diferencial bipolar +/- 10 V CC 30000 Ohm 10 bits
    AI3 corriente 0...20 mA (o 4-20 mA, x-20 mA, 20-x mA u otros patrones según configuración) 250 Ohm 10 bits
    número de entrada digital
    7
    entrada discreta
    Programable (común positivo/común negativo) DI1...DI4 24...30 V CC PLC niv 1
    Programable como entrada de pulsos 20 kpps DI5 24...30 V CC PLC niv 1
    Sonda PTC configur, por conm, DI6 24...30 V CC
    Par de torsión seguro STO 24...30 V CC 1500 Ohm
    entrada lógica
    Lógica negativa (fregadero) DI1...DI6 > 19 V < 13 V
    Lógica positiva (fuente) DI1...DI6 < 5 V > 11 V
    número de salida analógica
    1
    tipo de salida analógica
    AQ1 corriente configurable por software 0...20 mA 800 Ohm 10 bits
    AQ1 tensión configurable por software 0...10 V 470 Ohm 10 bits
    duración de muestreo
    2 ms AI1, AI2, AI3 entrada analógica
    2 ms AQ1 salida analógica
    precisión
    +/- 0,2 % AI1, AI2, AI3 para una temperatura de -10...60 °C entrada analógica
    +/- 0,5 % AI1, AI2, AI3 para una temperatura de 25 °C entrada analógica
    +/- 1 ° AQ1 para una temperatura de 25 °C salida analógica
    +/- 2 % AQ1 para una temperatura de -10...60 °C salida analógica
    error líneal
    AI1, AI2, AI3 +/-0,2...0,5 % del valor máximo entrada analógica
    AQ1 +/- 0,3 % salida analógica
    número de salida digital
    3
    salida discreta
    Lógica relé configurable R1A, R1B, R1C NA/NC 100000 ciclos
    Lógica relé configurable R2A, R2B NA 100000 ciclos
    Lógica LO
    tiempo de actualización
    Entrad lóg, DI1...DI6 8 ms +/- 0,7 ms
    Salida de relé R1A, R1B, R1C 2 ms
    Salida de relé R2A, R2C 2 ms
    corriente mínima de conmutación
    Salida de relé R1, R2 5 mA 24 V CC
    intensidad de conmutación máxima
    Salida de relé R1 resistivo 1 3 A 250 V CA
    Salida de relé R1 resistivo 1 4 A 30 V CC
    Salida de relé R1, R2 inductivo 0.4 2 A 250 V CA
    Salida de relé R1, R2 inductivo 0.4 2 A 30 V CC
    Salida de relé R2 resistivo 1 5 A 250 V CA
    Salida de relé R2 resistivo 1 5 A 30 V CC
    aplicación específica
    Maquinaria
    Variable speed drive application selection
    Auto portante Elevación
    Carrusel Manejo de materiales
    Grúa Manejo de materiales
    Plataforma de elevación Manejo de materiales
    Máquinas paletizadoras - rendimiento medio Manejo de materiales
    Mesa rotativa Manejo de materiales
    Mesa giratoria Manejo de materiales
    Corte - precisión media Trabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal)
    Perforación Trabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal)
    Sierra Trabajo material (madera, cerámica, piedra, pvc, metal)
    De embolsado Embalaje
    Cinta de alimentación - rendimiento bajo Embalaje
    Llenado de botellas - operación intermitente Embalaje
    Etiquetado línear Embalaje
    Otras aplicaciones Embalaje
    Estiramiento Embalaje
    Bandeja de alimentación Embalaje
    Tejido Textil
    Imprentas Textil
    Mezclador Textil
    Automóvil Lavadoras
    Otras aplicaciones Lavadoras
    Grúa estándar - traslación o carro Elevación
    Motor power range
    1.1…1.5 kW 200…240 V 1 fase
    tipo de arranque motor
    Variación de velocidad
    Entorno
    aislamiento
    Aislamiento galvánico entre terminales de alimentación y control
    resistencia de aislamiento
    > 1 MOhm 500 V CC para 1 minuto a tierra
    nivel de ruido
    48 dB 86/188/EEC
    potencia disipada en W
    Ventilador 65.6 W 200 V 4 kHz
    volumen de aire frío
    16.0 m3/h
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    compatibilidad electromagnética
    Prueba de inmunidad de pico de tensión 1,2/50 μs - 8/20 μs nivel_3 IEC 61000-4-5
    Prueba de inmunidad de radio frecuencia conducida nivel_3 IEC 61000-4-6
    Prueba de inmunidad oscilatoria/ráfagas eléctrica nivel_4 IEC 61000-4-4
    Prueba de inmunidad ante descarga electroestática nivel_3 IEC 61000-4-2
    Prueba de inmunidad de la radiofrecuencia radiada del campo electromagnético nivel_3 IEC 61000-4-3
    Prueba de inmunidad de huecos y caídas de tensión IEC 61000-4-11
    grado de contaminación
    2 EN/IEC 61800-5-1
    3 EN/IEC 61800-5-1
    resistencia a las vibraciones
    1 gn 13…200 Hz EN/IEC 60068-2-6
    1,5 mm pico a pico 2…13 Hz EN/IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn 11 ms EN/IEC 60068-2-27
    humedad relativa
    5…95 % sin condensación IEC 60068-2-3
    5…95 % sin goteo de agua IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -10…50 °C sin
    50…60 °C con
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25…70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    Sin <= 1000 m
    Con desclasificación de corriente del 1% por 100 m 1000...2000 m
    características ambientales
    Resistente en ambientes químicos clase 3C3 EN/IEC 60721-3-3
    Resistente en ambientes con polvo clase 3S2 EN/IEC 60721-3-3
    normas
    EN/IEC 61800-3
    Entorno 2 categoría C2 EN/IEC 61800-3
    Entorno 3 categoría C3 EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    certificaciones de producto
    CE
    ATEX
    NOM
    EAC
    RCM
    KC
    marcado
    CE
    ATEX
    UL
    CSA
    EAC
    RCM ((*))
    KC
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Directiva RoHS UE
    Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
    Declaración RoHS UE
    Sin mercurio
    Información sobre exenciones de RoHS
    Normativa de RoHS China
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas48
    • español16
    • inglés39
    • chino8
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Digest 178 Catalog 26: AC Drives and Soft Starters (Versión 1.0)
    Descripción
    Digest 178 Catalog Section 26: Selection information for open AC drives, AC soft starters, enclosed soft starters and general information for AC drives support, training, and documentation. Replaces Digest 177 section 26; 0100CT1501_SEC-26
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.8 MB
    Fecha 12/05/19
    Descripción
    Digest 178 Catalog Section 26: Selection information for open AC drives, AC soft starters, enclosed soft starters and general information for AC drives support, training, and documentation. Replaces Digest 177 section 26; 0100CT1501_SEC-26
    Tamaño pdf
    Tamaño 9.5 MB
    Fecha 4/10/18
    Variable Speed Drives Altivar Machine ATV320 Catalog, US Version (Versión 2.0)
    Descripción
    This catalog contains selection information for Altivar Machine ATV320 Variable Speed Drives. It is valid for the US offer.
    Tamaño pdf
    Tamaño 7.7 MB
    Fecha 30/03/17
    Descripción
    This catalog contains selection information for Altivar Machine ATV320 Variable Speed Drives. It is valid for the US offer.
    Guía de usuario
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 13.3 MB
    Fecha 31/08/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 31/05/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 7.2 MB
    Fecha 1/04/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 31/01/17
    Descripción
    ATV32, ATV320
    Tamaño pdf
    Tamaño 4.8 MB
    Fecha 31/01/17
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.7 MB
    Fecha 29/04/16
    1) ATV320 Getting Started Annex (SCCR) (Versión 08)
    Descripción
    Short Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection.The combinations in the table have been tested per UL61800-5-1. (Reference UL file E116875)
    Tamaño pdf
    Tamaño 202.3 KB
    Fecha 31/10/19
    Descripción
    Short Circuit Current Ratings (SCCR) and branch circuit protection.The combinations in the table have been tested per UL61800-5-1. (Reference UL file E116875)
    Tamaño pdf
    Tamaño 4.2 MB
    Fecha 1/04/19
    Tamaño pdf
    Tamaño 4 MB
    Fecha 19/03/19
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 31/05/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.5 MB
    Fecha 18/05/18
    Tamaño xlsx
    Tamaño 191.6 KB
    Fecha 19/04/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 22/12/17
    Tamaño pdf
    Tamaño 9.4 MB
    Fecha 31/03/17
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 10/02/17
    BMP Synchronous Motor manual (Versión 1.3)
    Descripción
    ATV32, ATV320
    Tamaño pdf
    Tamaño 1 MB
    Fecha 31/01/17
    Descripción
    ATV32, ATV320
    Tamaño pdf
    Tamaño 4.7 MB
    Fecha 1/01/17
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.8 MB
    Fecha 14/11/16
    Tamaño pdf
    Tamaño 8.6 MB
    Fecha 2/05/16
    Tamaño pdf
    Tamaño 2.2 MB
    Fecha 29/04/16
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.2 MB
    Fecha 29/04/16
    Tamaño pdf
    Tamaño 6.5 MB
    Fecha 22/04/16
    ATV320 ATEX manual (Versión 01)
    Descripción
    For applications in explosive gas atmosphere or in the presence of combustible dust
    Tamaño pdf
    Tamaño 388.9 KB
    Fecha 22/04/16
    Descripción
    For applications in explosive gas atmosphere or in the presence of combustible dust
    Tamaño pdf
    Tamaño 4.5 MB
    Fecha 31/03/16
    Tamaño pdf
    Tamaño 544.6 KB
    Fecha 30/03/16
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    CAD file (on TraceParts) for ATV320U11M2C: variable speed drive ATV320 - 1.1kW - 200...240V - 1 phase - compact (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    CAD file (on TraceParts) for ATV320U11M2C: variable speed drive ATV320 - 1.1kW - 200...240V - 1 phase - compact (Versión 2.0)
    Descripción
    You will be redirected to the Traceparts website. Register for free or log in to your Traceparts account to download more than 15 different 2D or 3D CAD formats.
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 930 KB
    Fecha 17/06/19
    Tamaño pdf
    Tamaño 972.6 KB
    Fecha 28/05/19
    Tamaño pdf
    Tamaño 5.8 MB
    Fecha 19/03/19
    Tamaño pdf
    Tamaño 1,018.2 KB
    Fecha 18/01/19
    Tamaño pdf
    Tamaño 42.2 KB
    Fecha 9/05/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 219.2 KB
    Fecha 1/11/16
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 192.2 KB
    Fecha 1/10/19
    Instruction Sheet: ATV320 UL Type1 kit (Versión 03)
    Descripción
    VW3A95811, VW3A95812, VW3A95813, VW3A95814, VW3A95815, VW3A95816, VW3A95817, VW3A95818, VW3A95819
    Tamaño pdf
    Tamaño 14.5 MB
    Fecha 24/06/19
    Descripción
    VW3A95811, VW3A95812, VW3A95813, VW3A95814, VW3A95815, VW3A95816, VW3A95817, VW3A95818, VW3A95819
    Tamaño pdf
    Tamaño 751.8 KB
    Fecha 31/05/18
    Tamaño pdf
    Tamaño 711.5 KB
    Fecha 31/03/17
    Instruction Sheet - ATV320/32 Fan Kit (Versión 02)
    Descripción
    VZ3V32C100, VZ3V32D100, VZ3V32A100, VZ3V32B100, VZ3V303S2001, VZ3V303S3001
    Tamaño pdf
    Tamaño 3.9 MB
    Fecha 17/06/16
    Descripción
    VZ3V32C100, VZ3V32D100, VZ3V32A100, VZ3V32B100, VZ3V303S2001, VZ3V303S3001
    Tamaño pdf
    Tamaño 845.8 KB
    Fecha 31/05/16
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ATV320U11M2C : ATV320U11M2C_REACH_DECLARATION
    Descripción
    ATV320U11M2C_REACH_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/12/19
    Descripción
    ATV320U11M2C_REACH_DECLARATION
    Declaración RoHS China
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ATV320U11M2C : ATV320U11M2C_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Descripción
    ATV320U11M2C_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/12/19
    Descripción
    ATV320U11M2C_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    ATV320U11M2C : ATV320U11M2C_ROHS_DECLARATION
    Descripción
    ATV320U11M2C_ROHS_DECLARATION
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 13/12/19
    Descripción
    ATV320U11M2C_ROHS_DECLARATION
    Guía de Soluciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Altivar Application Note for Hoisting (ATV900, ATV340, ATV320) (Versión 01)
    Descripción
    This application note provides information on sizing, selecting, configuring and wiring drives for specific hoisting applications.
    Tamaño pdf
    Tamaño 3.7 MB
    Fecha 14/05/19
    Descripción
    This application note provides information on sizing, selecting, configuring and wiring drives for specific hoisting applications.
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 680.7 KB
    Fecha 1/11/16
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Versión 01)
    Descripción
    This table is made according to SJ/T 11364. O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.1 MB
    Fecha 30/05/16
    Descripción
    This table is made according to SJ/T 11364. O: indicates that the concentration of hazardous substance in all of the homogeneous materials for this part is below the limit as stipulated in GB/T 26572. X: indicates that concentration of hazardous substance in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit as stipulated in GB/T 26572
    Tamaño pdf
    Tamaño 14.4 MB
    Fecha 1/03/16
  • Ver más View less

    Software y firmware

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español1
    • inglés11
    • alemán1
    • chino1
    • francés1
    • italiano1
    DTM files
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    EDS Files
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño zip
    Tamaño 51.7 KB
    Fecha 6/12/18
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Versión 1.2.1)
    Descripción
    on ATV32, ATV320, ATV340, ATV600, ATV900
    Tamaño zip
    Tamaño 106.6 KB
    Fecha 6/12/18
    Descripción
    on ATV32, ATV320, ATV340, ATV600, ATV900
    ATV320 CANopen EDS V2.9 (Versión 2.9)
    Descripción
    V2.9 IE36
    Tamaño zip
    Tamaño 25.8 KB
    Fecha 7/11/18
    Descripción
    V2.9 IE36
    Tamaño zip
    Tamaño 143.3 KB
    Fecha 18/05/18
    Tamaño zip
    Tamaño 155.4 KB
    Fecha 30/08/16
    Tamaño zip
    Tamaño 70.5 KB
    Fecha 30/08/16
    Tamaño zip
    Tamaño 53.7 KB
    Fecha 30/08/16
    Software
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño zip
    Tamaño 32.8 KB
    Fecha 19/07/19
    Tamaño zip
    Tamaño 74 KB
    Fecha 1/10/18
    Software Pre-Sales
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Altivar Regenerative Unit : Sizing Tool (ATVRU75N4, ATVRD15N4) (Versión 6.0)
    Descripción
    Define how many Regenerative unit you need to order. - Simple Application - Centrifugal Application - Hoisting Application
    Tamaño xlsx
    Tamaño 284.4 KB
    Fecha 23/06/18
    Descripción
    Define how many Regenerative unit you need to order. - Simple Application - Centrifugal Application - Hoisting Application
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /