Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Variador de velocidad ATV630-5.5kW/7.5hp-200...240V-IP21/UL tipo 1

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Altivar Process ATV600
    tipo de producto o componente
    Variador de velocidad
    aplicación específica de producto
    Proceso y utilidades
    nombre corto del dispositivo
    ATV630
    variante
    Versión estándar
    destino del produc
    Motoros no sincrónicos
    Motores sincrónicos
    tipo de montaje
    Montaje en pared
    filtro CEM
    Without EMC filter
    grado de protección IP
    IP21 conforming to IEC 61800-5-1
    IP21 conforming to IEC 60529
    grado de protección IP
    UL type 1 UL 508C
    tipo de refrigeración
    Convenc forzada
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz - 5...5 %
    número de red de fases
    3 phases
    [Us] tensión de alimentación asignada
    200...240 V - 15...10 %
    potencia del motor en kW
    5.5 kW normal duty
    4 kW heavy duty
    potencia del motor en HP
    7.5 hp normal duty
    5 hp heavy duty
    corriente de línea
    20.2 A 200 V normal duty
    17.1 A 240 V normal duty
    15.1 A 200 V heavy duty
    13 A 240 V heavy duty
    Corriente de cortocircuito de la red
    50 kA
    potencia aparente
    7,1 kVA 240 V carga normal
    5,4 kVA 240 V carga pesada
    corriente de salida en continuo
    25.4 A 4 kHz normal duty
    18.7 A 4 kHz heavy duty
    máxima corriente transitoria
    27.9 A 60 s normal duty
    28.1 A 60 s heavy duty
    perfil de control de motor asíncrono
    Estándar de torque constante
    Estándar variable de torque
    Modo optimizado de torque
    perfil de control de motor síncrono
    Motor de imán permanente
    Synchronous reluctance motor
    rango de frecuencias de salida
    0,1...599 Hz
    frecuencia de salida
    0,0001...0,5 kHz
    frecuencia de conmutación nominal
    4 kHz
    frecuencia de conmutación
    2...12 kHz adjustable
    4...12 kHz with derating factor
    función de seguridad
    STO (safe torque off) SIL 3
    lógica de entrada digital
    16 velocidades preestablecidas
    protocolo del puerto de comunicación
    Ethernet
    Serie Modbus
    Modbus TCP
    tarjeta opcional
    Communication module Profibus DP V1 slot A
    Communication module Profinet slot A
    Communication module DeviceNet slot A
    Communication module Modbus TCP/EtherNet/IP slot A
    Communication module CANopen daisy chain RJ45 slot A
    Communication module CANopen SUB-D 9 slot A
    Communication module CANopen screw terminals slot A
    Digital and analog I/O extension module slot A/slot B
    Output relay extension module slot A/slot B
    Communication module Ethernet IP/Modbus TCP/MD-Link slot A
    Communication module BACnet MS/TP
    Communication module Ethernet Powerlink
    Complementario
    tensión de salida
    <= de la potencia de la tensión de alimentación
    corriente temporal permisible
    1.1 x In 60 s normal duty
    1.5 x In 60 s heavy duty
    compensación desliz, motor
    Ajustable
    Automático sin importar la carga
    Pueden ser suprimidas
    No disponible en ley de motor de imán permanente
    rampas de aceleración y deceleración
    Linear adj spr 0.01..9999 s
    frenado hasta parada
    Por inyección de DC
    tipo de protección
    Safe torque off motor
    Motor phase break motor
    Safe torque off drive
    Overheating drive
    Short-circuit protection drive
    Motor phase break drive
    Overspeed drive
    Break on the control circuit drive
    Overvoltages on the DC bus drive
    Overload of output voltage drive
    Line supply overvoltage drive
    Line supply phase loss drive
    Line supply undervoltage drive
    Overcurrent between output phases and earth drive
    Thermal protection motor
    Thermal protection drive
    resolución de frecuencia
    Display unit
    Analog input
    conexión eléctrica
    Removable screw terminals 0.5...1.5 mm² AWG 20...AWG 16 control
    Screw terminal 10 mm² AWG 8 motor
    Screw terminal 6 mm² AWG 10 line side
    tipo de conector
    RJ45 Ethernet/Modbus TCP on the remote graphic terminal
    RJ45 Modbus serial on the remote graphic terminal
    interfaz física
    2-wire RS 485 Modbus serial
    marco de transmisión
    RTU Modbus serial
    velocidad de transmisión
    10/100 Mbit/s Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s Modbus serial
    bloqueo estándar
    Half duplex, full duplex, autonegotiation Ethernet/Modbus TCP
    formato de los datos
    8 bits, configurable odd, even or no parity Modbus serial
    tipo de polarización
    No impedance Modbus serial
    número de direcciones
    1...247 Modbus serial
    método de acceso
    Slave Modbus TCP
    Suministro
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm) 10.5 V DC +/- 5 % <= 10 mA overload and short-circuit protection
    External supply for digital inputs 24 V DC 19...30 V <= 1.25 mA overload and short-circuit protection
    Internal supply for digital inputs and STO 24 V DC 21...27 V <= 200 mA overload and short-circuit protection
    señalizaciones en local
    3 LEDs local diagnostic
    3 LEDs dual colour embedded communication status
    4 LEDs dual colour communication module status
    1 LED red presence of voltage
    anchura
    171 mm
    altura
    409 mm
    profundidad
    233 mm
    peso del producto
    7,7 kg
    número de entrada analógica
    3
    tipo de entrada analógica
    Tensión configurable por software AI1, AI2, AI3 0...10 V dc 30 kOhm 12 bits
    Corriente configurable por software AI1, AI2, AI3 0...20 mA/4...20 mA 250 Ohm 12 bits
    número de entrada digital
    8
    tipo de entrada discreta
    Programmable DI1...DI6 24 V DC 3.5 kOhm
    Programmable as pulse input DI5, DI6 0...30 kHz 24 V DC
    Safe torque off STOA, STOB 24 V DC > 2.2 kOhm
    compatibilidad de entrada
    Level 1 PLC EN/IEC 61131-2 DI1...DI6 discrete input
    Level 1 PLC IEC 65A-68 DI5, DI6 discrete input
    Level 1 PLC EN/IEC 61131-2 STOA, STOB discrete input
    entrada lógica
    Positive logic (source) DI1...DI6 < 5 V > 11 V
    Negative logic (sink) DI1...DI6 > 16 V < 10 V
    Positive logic (source) DI5, DI6 < 0.6 V > 2.5 V
    Positive logic (source) STOA, STOB < 5 V > 11 V
    número de salida analógica
    2
    tipo de salida analógica
    Tensión configurable por software AO1, AO2 0...10 V CC 470 Ohm 10 bits
    Corriente configurable por software AO1, AO2 0...20 mA 10 bits
    duración de muestreo
    2 ms +/- 0.5 ms DI1...DI4 discrete input
    5 ms +/- 1 ms DI5, DI6 discrete input
    5 ms +/- 0.1 ms AI1, AI2, AI3 analog input
    10 ms +/- 1 ms AO1 analog output
    precisión
    +/- 2 % AI1, AI2, AI3 para variación temperatura 60 °C entrada analógica
    +/- 1 % AO1, AO2 para variación temperatura 60 °C salida analógica
    error líneal
    +/- 0.15 % of maximum value analog input AI1, AI2, AI3
    +/- 0.2 % analog output AO1, AO2
    número de salidas relé
    3
    tipo de salida de relé
    Configurable relay logic R1 fault relay NO/NC 100000 cycles
    Configurable relay logic R2 sequence relay NO 100000 cycles
    Configurable relay logic R3 sequence relay NO 100000 cycles
    tiempo de actualización
    5 ms +/- 0.5 ms R1, R2, R3 relay output
    corriente mínima de conmutación
    5 mA 24 V DC R1, R2, R3 relay output
    intensidad de conmutación máxima
    3 A 250 V AC resistive 1 R1, R2, R3 relay output
    3 A 30 V DC resistive 1 R1, R2, R3 relay output
    2 A 250 V AC inductive 0.4 7 ms R1, R2, R3 relay output
    2 A 30 V DC inductive 0.4 7 ms R1, R2, R3 relay output
    aislamiento
    Entre las terminales de energía y control
    aplicación específica
    Utilidad
    grado de protección IP
    IP21
    selección de la aplicación del variador de velocidad
    Building - HVAC compressor centrifugal
    Food and beverage processing other application
    Mining mineral and metal fan
    Mining mineral and metal pump
    Oil and gas fan
    Water and waste water other application
    Building - HVAC screw compressor
    Food and beverage processing pump
    Food and beverage processing fan
    Food and beverage processing atomization
    Oil and gas electro submersible pump (ESP)
    Oil and gas water injection pump
    Oil and gas jet fuel pump
    Oil and gas compressor for refinery
    Water and waste water centrifuge pump
    Water and waste water positive displacement pump
    Water and waste water electro submersible pump (ESP)
    Water and waste water screw pump
    Water and waste water lobe compressor
    Water and waste water screw compressor
    Water and waste water compressor centrifugal
    Water and waste water fan
    Water and waste water conveyor
    Water and waste water mixer
    rango de potencia
    4...6 kW 200...240 V 3 phases
    tipo de arranque motor
    Variador de velocidad
    Entorno
    resistencia de aislamiento
    > 1 mOhm 500 V DC for 1 minute to earth
    nivel de ruido
    56 dB 86/188/EEC
    potencia disipada en W
    47 W natural convection 200 V 4 kHz
    179 W forced convection 200 V 4 kHz
    volumen de aire frío
    103 m3/h
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    THDI máximo
    <= 48 % from 80...100 % of load IEC 61000-3-12
    compatibilidad electromagnética
    Conducted radio-frequency immunity test level 3 IEC 61000-4-6
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test level 3 IEC 61000-4-5
    Electrical fast transient/burst immunity test level 4 IEC 61000-4-4
    Electrostatic discharge immunity test level 3 IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test level 3 IEC 61000-4-3
    grado de contaminación
    2 EN/IEC 61800-5-1
    resistencia a las vibraciones
    1.5 mm peak to peak 2...13 Hz IEC 60068-2-6
    1 gn 13...200 Hz IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn 11 ms IEC 60068-2-27
    humedad relativa
    5...95 % without condensation IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -15...50 °C sin desclasificación
    50...60 °C con factor de desclasificación de la capacidad
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    1000...4800 m with current derating 1 % per 100 m
    <= 1000 m without derating
    características ambientales
    Chemical pollution resistance class 3C3 EN/IEC 60721-3-3
    Dust pollution resistance class 3S3 EN/IEC 60721-3-3
    normas
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-3 environment 1 category C2
    EN/IEC 61800-3 environment 2 category C3
    UL 508C
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    certificaciones de producto
    ATEX INERIS
    ATEX zone 2/22
    CSA
    TÜV
    UL
    REACH
    DNV-GL
    marcado
    CE
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • finés
    • húngaro
    • noruego
    • chino
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • eslovaco
    • sueco
    • francés
    • neerlandés
    • griego
    • turco
    • inglés
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal V0.84 (Versión 0.84)
    DTM files
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Altivar Process ATV6xx DTM Library V2.4.3 (Versión 2.4.3)
    Altivar Process ATV6xx DTM Language: Spanish V2.4.3 (Versión 2.4.3)
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2018/11 (pdf) (Versión 7.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ATV600 Embedded Safety function manual (Versión 07)
    ATV600 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 (Versión 01)
    Fecha 19/10/15
    Tamaño 1.8 MB
    ATV600 BACnet MS/TP Manual - VW3A3725 (Versión 01)
    Fecha 23/01/18
    Tamaño 2.1 MB
    3) ATV600 Programming manual (V2.4) (Versión 07)
    Fecha 12/03/19
    Tamaño 9.3 MB
    ATV600 DeviceNet Manual : VW3A3609 (Versión 01)
    Fecha 21/10/16
    Tamaño 3.5 MB
    Altivar Process Modbus Serial link manual (Embedded) (Versión 01)
    2) ATV630/650 Installation manual (Versión 08)
    Fecha 19/10/18
    Tamaño 6.1 MB
    ATV600 - Communication parameters addresses V2.4 (Versión 2.4)
    ATV600 POWERLINK Manual - VW3A3619 (Versión 01)
    Fecha 30/10/18
    Tamaño 1.1 MB
    Altivar Process 600 PROFINET Manual (VW3A3627) (Versión 01)
    1) ATV630/ATV650 Getting started Annex: SCCR (Versión 10)
    ATV600 CANopen manual (Versión 02)
    Fecha 20/07/17
    Tamaño 5.2 MB
    ATV600 EthernetIP/Modbus TCP Manual: VW3A3720, VW3A3721 (Versión 03)
    ATV600 Embedded Ethernet Manual (Versión 03)
    Fecha 1/03/18
    Tamaño 1.3 MB
    1) Altivar ATV630/ATV650 Getting Started User Guide (Versión 03)
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Versión 03)
    Fecha 26/06/18
    Tamaño 1.5 MB
    3) ATV600 Manual de programación (Versión 05)
    Fecha 30/10/18
    Tamaño 9.6 MB
    1) Conceptos básicos de ATV630-650 (Versión 03)
    Fecha 19/01/18
    Tamaño 369.3 KB
    2) ATV630/650 Manual de instalación (Versión 07)
    Fecha 23/03/18
    Tamaño 5.1 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for ATV630U55M3: Variable speed drive ATV630 - 200...240 V - wall mounting (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ATV6XX-BACNET-CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 14/02/19
    Tamaño 695.9 KB
    ATV630 930 340 UL CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 31/05/18
    Tamaño 382 KB
    Altivar Process SE Declaration on Short Circuit to PE on motor output (Versión 1.0)
    ATV6XX-9XX-340-APM_TUV_CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 6/12/18
    Tamaño 11.5 MB
    ATV630-650 EU DECLARATION (Versión 1.0)
    Fecha 12/11/18
    Tamaño 40.1 KB
    ATV630-930 CSA CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 5/02/19
    Tamaño 77.6 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Versión 00)
    Fecha 28/09/18
    Tamaño 9.2 MB
    IS - Wall-mounting enclosure fixing lug (Versión 0)
    Fecha 16/11/15
    Tamaño 404.5 KB
    Instruction sheet - Altivar Flush mounting Kit NSYPTDS1 NSYPTDS2 NSYPTDS3 (Versión 01)
    Instruction Sheet - Extension module of Output relays: VW3A3204 (Versión 01)
    Instruction Sheet - Extension module Digital and Analog I/O: VW3A3203 (Versión 01)
    Instruction Sheet - Size7 Flange Mounting Kit - VW3A9510...515 (Versión 04)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ABS Marine Certificate ATV630-650 Altivar Process variable speed drives (Versión 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate Altivar ATV630-650 variable speed drive (Versión 1.0)
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EDS Files
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Ethernet_EDS_VW3A3720-21_IE13 (Versión 1.8)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 4 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Versión 1.6)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 26.2 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Versión 2.1)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 26.4 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Versión 1.9)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 26.4 KB
    Ethernet EDS = VW3A3720, VW3A3721 IE15 (Versión 1.13)
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Versión 1.2.1)
    Fecha 18/03/19
    Tamaño 106.6 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Versión 1.5)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 25.9 KB
    ATV600_CANopen_EDS (Versión 1.3)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 23.2 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Versión 1.8)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 53.7 KB
    ATV600 BACnet MS/TP : EPICS file for VW3A3725 (Versión 1.0)
    ATV600 CANopen EDS file V2.2 (Versión 2.2)
    Fecha 18/11/18
    Tamaño 26.4 KB
    ATV600 CANopen EDS file V2.3 (Versión 2.3)
    Fecha 18/11/18
    Tamaño 26.9 KB
    ATV600 CANopen EDS (Versión 2.4)
    Fecha 15/03/19
    Tamaño 27.2 KB
    Guía de Soluciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Application Note: ATV600 Multi-Drives Standard Level Control (Versión 1.0)
    Application Note: ATV600 Multi-Masters Booster Control with Pressure Feedback & Service Continuity, (Versión 1.0)
    Application Note: ATV600 Multi-Drives with Booster Control Optimized (Versión 1.0)
    Application Note: ATV600 Multi-Masters with Optimized Level Control (Versión 1.0)
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 7.5 to 11 kW - 3PH - 400/480V - IP21 - 5.5 kW - 3PH - 200/240V - IP21, Product End-of-Life Instructions (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Versión 01)
    ALTIVAR PROCESS - Ranges: 7.5 to 11 kW - 3PH - 400/480V - IP21 - 5.5 kW - 3PH - 200/240V - IP21, Product Environmental Profile (Versión 1.0)
    Software
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.7 IE02b) (Versión 1.7)
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.12 (Versión 1.12)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.