Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

variable speed drive ATV71 - 5.5kW-7.5HP - 480V - EMC filter-graphic terminal

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Altivar 71
    tipo de producto o componente
    Variador de velocidad
    aplicación específica de producto
    Máquinas complejas, de alta potencia
    nombre de componente
    ATV71
    potencia del motor en kW
    5.5 kW at 380...480 V 3 phases
    potencia del motor en HP
    7.5 hp at 380...480 V 3 phases
    longitud cable de motor
    <= 50 m Cable apantallado
    <= 100 m Cable sin apantallar
    tensión de alimentación
    380...480 V (- 15...10 %)
    número de fases de la red
    3 fases
    corriente de línea
    17 A for 480 V 3 phases 5.5 kW / 7.5 hp
    20.3 A for 380 V 3 phases 5.5 kW / 7.5 hp
    filtro CEM
    Integrado
    estilo de conjunto
    Con hunde calor
    potencia aparente
    13.4 kVA at 380 V 3 phases 5.5 kW / 7.5 hp
    Corriente de cortocircuito de la red
    <= 22 kA, 3 phases
    corriente de salida nominal
    11 A at 4 kHz 460 V 3 phases 5.5 kW / 7.5 hp
    14.3 A at 4 kHz 380 V 3 phases 5.5 kW / 7.5 hp
    máxima corriente transitoria
    21.5 A for 60 s 3 phases 5.5 kW / 7.5 hp
    23.6 A for 2 s 3 phases 5.5 kW / 7.5 hp
    frecuencia de salida
    0.1...599 Hz
    frecuencia de conmutación nominal
    4 kHz
    frecuencia de conmutación
    1...16 kHz adjustable
    4...16 kHz with derating factor
    perfil de control de motor asíncrono
    ENA (adaptación de energía) sistema para cargas no balanceadas
    Unidad control de vectores empotrable con sensor
    Control vector flujo sin sensores (SFVC) (tensión o vector actual)
    Tensión/ ratio de frecuencia (2 ó 5 puntos
    tipo de polarización
    No impedance for Modbus
    Complementario
    destino del produc
    Motoros no sincrónicos
    Motores sincrónicos
    límites de voltaje de alimentación
    323...528 V
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz (- 5...5 %)
    límites de frecuencia de suministro de energía
    47,5...63 Hz
    rango de velocidades
    1...100 for asynchronous motor in open-loop mode, without speed feedback
    1...50 for synchronous motor in open-loop mode, without speed feedback
    1...1000 for asynchronous motor in closed-loop mode with encoder feedback
    precisión de velocidad
    +/- 0.01 % of nominal speed for 0.2 Tn to Tn torque variation in closed-loop mode with encoder feedback
    +/- 10 % of nominal slip for 0.2 Tn to Tn torque variation without speed feedback
    precisión de par
    +/- 15 % in open-loop mode, without speed feedback
    +/- 5 % in closed-loop mode with encoder feedback
    sobrepar transitorio
    220 % of nominal motor torque +/- 10 % for 2 s
    170 % of nominal motor torque +/- 10 % for 60 s every 10 minutes
    par de frenado
    <= 150 % with braking or hoist resistor
    30 % without braking resistor
    perfil de control de motor síncrono
    Control de vectores sin retroalimentación de velocidad
    bucle de regulación
    Regulador PI ajustable
    compensación desliz, motor
    Ajustable
    Automático sin importar la carga
    No disponible en tensión/frecuencia (2 o 5 puntos)
    Eliminable
    señalizaciones en local
    1 LED red presence of drive voltage
    tensión de salida
    <= de la potencia de la tensión de alimentación
    aislamiento
    Eléctrico entre alimentación y control
    tipo de cable para instalación en encerramiento
    With a NEMA Type1 kit : 3-strand UL 508 cable at 40 °C, copper 75 °C PVC
    With an IP21 or an IP31 kit : 3-strand IEC cable at 40 °C, copper 70 °C PVC
    Without mounting kit : 1-strand IEC cable at 45 °C, copper 70 °C PVC
    Without mounting kit : 1-strand IEC cable at 45 °C, copper 90 °C XLPE/EPR
    conexión eléctrica
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR terminal 2.5 mm² / AWG 14
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB terminal 6 mm² / AWG 8
    par de apriete
    L1/R, L2/S, L3/T, U/T1, V/T2, W/T3, PC/-, PO, PA/+, PA, PB 3 N.m / 26.5 lb.in
    AI1-/AI1+, AI2, AO1, R1A, R1B, R1C, R2A, R2B, LI1...LI6, PWR 0.6 N.m
    Suministro
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm), 10.5 V DC +/- 5 %, <= 10 mA for overload and short-circuit protection
    Internal supply, 24 V DC, voltage limits 21...27 V, <= 200 mA for overload and short-circuit protection
    número de entrada analógica
    2
    tipo de entrada analógica
    AI1-/Al1+ tensión diferencial bipolar +/- 10 V dc, tensión de entrada 24 V máx,, impedancia 11 bits + signo
    AI2 corriente configurable por software 0...20 mA, frecuencia de cambio 242 Ohm, impedancia 11 bits
    AI2 tensión configurable por software 0...10 V dc, tensión de entrada 24 V máx,, frecuencia de cambio 30000 Ohm, impedancia 11 bits
    duración de muestreo
    AI1-/Al1+ 2 ms, +/- 0.5 ms for analog input(s)
    Al2 2 ms, +/- 0.5 ms for analog input(s)
    LI1...LI5 2 ms, +/- 0.5 ms for discrete input(s)
    LI6 (if configured as logic input) 2 ms, +/- 0.5 ms for discrete input(s)
    tiempo respuesta
    <= 100 ms in STO (Safe Torque Off)
    AO1 2 ms, tolerance +/- 0.5 ms for analog output(s)
    R1A, R1B, R1C 7 ms, tolerance +/- 0.5 ms for discrete output(s)
    R2A, R2B 7 ms, tolerance +/- 0.5 ms for discrete output(s)
    precisión absoluta
    AI1-/Al1+ +/- 2 % para variación temperatura 60 °C
    AI2 +/- 2 % para variación temperatura 60 °C
    AO1 +/- 1 % para variación temperatura 60 °C
    error líneal
    AI1-/Al1+, AI2 +/- 0.15 % of maximum value
    AO1 +/- 0.2 %
    número de salida analógica
    1
    tipo de salida analógica
    AO1 software-configurable current 0...20 mA, impedance 500 Ohm, resolution 10 bits
    AO1 salida lógica configurable por sw 10 V <= 20 mA
    AO1 software-configurable voltage 0...10 V DC, impedance 470 Ohm, resolution 10 bits
    número de salida digital
    2
    tipo de salida discreta
    R1A, R1B, R1C configurable relay logic NO/NC, electrical durability 100000 cycles
    R2A, R2B configurable relay logic NO, electrical durability 100000 cycles
    corriente mínima de conmutación
    Configurable relay logic 3 mA at 24 V DC
    intensidad de conmutación máxima
    R1, R2 on resistive load, 5 A at 250 V AC, cos phi = 1,
    R1, R2 on resistive load, 5 A at 30 V DC, cos phi = 1,
    R1, R2 on inductive load, 2 A at 250 V AC, cos phi = 0.4,
    R1, R2 on inductive load, 2 A at 30 V DC, cos phi = 0.4,
    número de entrada digital
    7
    tipo de entrada discreta
    LI6 : switch-configurable 24 V DC with level 1 PLC, impedance: 3500 Ohm
    PWR : safety input 24 V DC, impedance: 1500 Ohm conforming to ISO 13849-1 level d
    LI1...LI5 : programmable 24 V DC with level 1 PLC, impedance: 3500 Ohm
    LI6 : switch-configurable PTC probe 0...6, impedance: 1500 Ohm
    entrada lógica
    LI1...LI5 positive logic (source), < 5 V (state 0), > 11 V (state 0)
    LI1...LI5 negative logic (sink), > 16 V (state 0), < 10 V (state 0)
    LI6 (if configured as logic input) positive logic (source), < 5 V (state 0), > 11 V (state 0)
    LI6 (if configured as logic input) negative logic (sink), > 16 V (state 0), < 10 V (state 0)
    rampas de aceleración y deceleración
    Auto adpt de ramp si bkg exd
    Linear adj spr fm 0.01-9000 s
    S u o personalizado
    frenado hasta parada
    Por inyección de DC
    tipo de protección
    Drive against exceeding limit speed
    Drive against input phase loss
    Drive break on the control circuit
    Drive input phase breaks
    Drive line supply overvoltage
    Drive line supply undervoltage
    Drive overcurrent between output phases and earth
    Drive overheating protection
    Drive overvoltages on the DC bus
    Drive short-circuit between motor phases
    Drive thermal protection
    Motor motor phase break
    Motor power removal
    Motor thermal protection
    resistencia de aislamiento
    > 1 mOhm at 500 V DC for 1 minute to earth
    resolución de frecuencia
    Analog input 0.024/50 Hz
    Display unit 0.1 Hz
    protocolo del puerto de comunicación
    CANopen
    Modbus
    tipo de conector
    1 RJ45 for Modbus on front face
    1 RJ45 for Modbus on terminal
    Male SUB-D 9 on RJ45 for CANopen
    interfaz física
    2-wire RS 485 for Modbus
    marco de transmisión
    RTU for Modbus
    velocidad de transmisión
    20 kbps, 50 kbps, 125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps for CANopen
    4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38.4 Kbps for Modbus on terminal
    9600 bps, 19200 bps for Modbus on front face
    formato de los datos
    8 bits, 1 stop, even parity for Modbus on front face
    8 bits, odd even or no configurable parity for Modbus on terminal
    número de direcciones
    1...247 for Modbus
    1...127 for CANopen
    método de acceso
    Slave for CANopen
    marcado
    CE
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    altura
    295 mm
    profundidad
    187 mm
    anchura
    175 mm
    peso del producto
    5,5 kg
    funcionalidad
    Lleno
    aplicación específica
    Otras aplicaciones
    tarjeta opcional
    CC-Link communication card
    Controller inside programmable card
    DeviceNet communication card
    Ethernet/IP communication card
    Fipio communication card
    I/O extension card
    Interbus-S communication card
    Interface card for encoder
    Modbus Plus communication card
    Modbus TCP communication card
    Modbus/Uni-Telway communication card
    Overhead crane card
    Profibus DP communication card
    Profibus DP V1 communication card
    Entorno
    nivel de ruido
    55.6 dB conforming to 86/188/EEC
    fuerza dieléctrica
    3535 V DC between earth and power terminals
    5092 V DC between control and power terminals
    compatibilidad electromagnética
    Conducted radio-frequency immunity test conforming to IEC 61000-4-6 level 3
    Electrical fast transient/burst immunity test conforming to IEC 61000-4-4 level 4
    Electrostatic discharge immunity test conforming to IEC 61000-4-2 level 3
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test conforming to IEC 61000-4-3 level 3
    Voltage dips and interruptions immunity test conforming to IEC 61000-4-11
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test conforming to IEC 61000-4-5 level 3
    normas
    EN 55011 clase A grupo 2
    EN 61800-3 ambientes 1 categoría C3
    EN 61800-3 ambientes 2 categoría C3
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 60721-3-3 clase 3C1
    IEC 60721-3-3 clase 3S2
    UL tipo 1
    certificaciones de producto
    CSA
    C-Tick
    GOST
    NOM 117
    UL
    grado de contaminación
    2 conforming to EN/IEC 61800-5-1
    grado de protección IP
    IP20
    resistencia a las vibraciones
    1.5 mm peak to peak (f = 3...13 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...200 Hz) conforming to EN/IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn for 11 ms conforming to EN/IEC 60068-2-27
    humedad relativa
    5...95 % without condensation conforming to IEC 60068-2-3
    5...95 % without dripping water conforming to IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -10...50 °C sin desclasificación
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -25...70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    <= 1000 m without derating
    1000...3000 m with current derating 1 % per 100 m
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • alemán
    • italiano
    • francés
    • chino
    • inglés
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    SoMove V2.6.5 (FDT Standalone) (Versión 2.6.5)
    Fecha 14/01/19
    Tamaño 234.4 MB
    Fecha 14/01/19
    Tamaño 107.1 KB
    DTM files
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Altivar DTM Library V12.8: ATV12, ATV31/312, ATV32, ATV61, ATV71, ATV LIFT, ATV212 (Versión 12.8)
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Tesys catalogue 2019 - 2020 Motor control and protection components (Versión 9.1)
    Digest 178 Catalog 26: AC Drives and Soft Starters (Versión 1.0)
    Catalog: Altivar 71/71 Plus variable speed drives - English version 2014/04 (web pdf format) (Versión 1.0)
    TeSys catalogue - 2019 - 2020 - chapter A4 - All-in-one motor starters - TeSys U (Versión 6.0)
    Altivar 71 and Altivar 71 Plus Variable Speed Drives (Versión 1.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ATV71 Quick Start annex: SCCR and branch circuit protection (Versión 03)
    ATV71 Installation Manual 0,37 - 90 kW (Versión 05)
    ATV71 Guía de instalación 0,37 - 90 kW (Versión 05)
    ATV71 Guía de programación (Versión 10)
    Fecha 19/05/17
    Tamaño 4 MB
    ATV61/71/ LIFT Safety integrated function manual (Versión 04)
    Boletín informativo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Variable Frequency Drives and Short-Circuit Current Ratings (Versión 2.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ATV61-71 H-W CSA CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 8/11/18
    Tamaño 154.7 KB
    E116875 UL GENERIC CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 31/05/18
    Tamaño 45.6 KB
    ATV71 EU DECLARATION (Versión 1.0)
    Fecha 24/01/19
    Tamaño 2.3 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Instruction Sheet - Migration Plate ATV61-71 to ATV600-ATV900 : VW3A93111... VW3A93120 (Versión 01)
    ATV61/71 Plastic Kits and Power Terminal Kit for Frame Sizes 2 to 5 (Versión 1)
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    LR Marine Certificate ATV71 Altivar VSD (Versión 1.0)
    Fecha 29/11/18
    Tamaño 637.9 KB
    DNV-GL Marine Certificate ATV71 variable speed drives (Versión 1.0)
    ATV71_LHP_BV_CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 274 KB
    ATV61-71_RINA_CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 23/05/18
    Tamaño 2.6 MB
    Impreso promocional
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Altivar 71 (Versión 1.0)
    Fecha 24/09/17
    Tamaño 351.6 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP Altivar 71 (0.37 to 18 kW) (Versión 1.0)
    Fecha 1/03/18
    Tamaño 687.9 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
  • Historias de Éxito

    Default Alternative Text

    Unilever - Tultitlán

    Conoce como Schneider Electric contribuyó con la planta Tultitlán de Unilever México Descubre Más

    Internap

    Internap encontró el lo que necesitaba en la variedad de soluciones de Schneider Electric. Descubre Más