Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Variador de velocidad-ATV930-30kW-200/240V- con unidad de frenado-IP21

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Altivar Process ATV900
    tipo de producto o componente
    Variador de velocidad
    aplicación del dispositivo
    Aplicación industrial
    nombre corto del dispositivo
    ATV930
    variante
    Con choper de frenado
    Versión estándar
    destino del produc
    Motores sincrónicos
    Motoros no sincrónicos
    tipo de montaje
    Montaje en pared
    filtro CEM
    Without EMC filter
    grado de protección IP
    IP21 conforming to IEC 61800-5-1
    IP21 conforming to IEC 60529
    grado de protección IP
    UL type 1 conforming to UL 508C
    tipo de refrigeración
    Convenc forzada
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz (+/- 5 %)
    número de red de fases
    3 phases
    [Us] tensión de alimentación asignada
    200...240 V (- 15...10 %)
    potencia del motor en kW
    30 kW (normal duty)
    22 kW (heavy duty)
    potencia del motor en HP
    40 hp (normal duty)
    30 hp (heavy duty)
    corriente de línea
    104.7 A at 200 V (normal duty)
    88.6 A at 240 V (normal duty)
    78.3 A at 200 V (heavy duty)
    67.1 A at 240 V (heavy duty)
    Corriente de cortocircuito de la red
    50 kA
    potencia aparente
    36,8 kVA en 240 V (carga normal)
    27,9 kVA en 240 V (carga pesada)
    corriente de salida en continuo
    123 A at 2.5 kHz (normal duty)
    92.6 A at 2.5 kHz (heavy duty)
    máxima corriente transitoria
    138.9 A during 60 s (heavy duty)
    147.6 A during 60 s (normal duty)
    perfil de control de motor asíncrono
    Estándar variable de torque
    Modo optimizado de torque
    Estándar de torque constante
    perfil de control de motor síncrono
    Synchronous reluctance motor
    Motor de imán permanente
    rango de frecuencias de salida
    0,1...599 Hz
    frecuencia de conmutación nominal
    2.5 khz
    frecuencia de conmutación
    1...8 kHz adjustable
    2.5...8 kHz with derating factor
    función de seguridad
    STO (safe torque off) SIL 3
    número de velocidades preestablecidas
    16 velocidades preestablecidas
    protocolo del puerto de comunicación
    Serie Modbus
    Ethernet/IP
    Modbus TCP
    módulo opción
    Slot A : communication module for Profibus DP V1
    Slot A : communication module for Profinet
    Slot A : communication module for DeviceNet
    Slot A : communication module for CANopen daisy chain RJ45
    Slot A : communication module for CANopen SUB-D 9
    Slot A : communication module for CANopen screw terminals
    Slot A : communication module for EtherCAT
    Slot A/slot B/slot C : digital and analog I/O extension module
    Slot A/slot B/slot C : output relay extension module
    Slot B : 5/12 V digital encoder interface module
    Slot B : analog encoder interface module
    Slot B : resolver encoder interface module
    Communication module for Ethernet Powerlink
    Complementario
    tensión de salida
    <= de la potencia de la tensión de alimentación
    compensación desliz, motor
    No disponible en ley de motor de imán permanente
    Pueden ser suprimidas
    Automático sin importar la carga
    Ajustable
    rampas de aceleración y deceleración
    Linear adj spr 0.01..9999 s
    frenado hasta parada
    Por inyección de DC
    tipo de protección
    Motor : thermal protection
    Motor : safe torque off
    Motor : motor phase break
    Drive : thermal protection
    Drive : safe torque off
    Drive : overheating
    Drive : overcurrent between output phases and earth
    Drive : overload of output voltage
    Drive : short-circuit protection
    Drive : motor phase break
    Drive : overvoltages on the DC bus
    Drive : line supply overvoltage
    Drive : line supply undervoltage
    Drive : line supply phase loss
    Drive : overspeed
    Drive : break on the control circuit
    resolución de frecuencia
    Display unit : 0.1 Hz
    Analog input : 0.012/50 Hz
    conexión eléctrica
    Control, screw terminal : 0.5...1.5 mm² (AWG 20...AWG 16)
    Line side, screw terminal : 70...120 mm² (AWG 1/0...250 kcmil)
    Motor, screw terminal : 70...120 mm² (AWG 2/0...250 kcmil)
    DC bus, screw terminal : 70...120 mm² (AWG 1/0...250 kcmil)
    tipo de conector
    2 RJ45 (on the control block) for Ethernet IP/Modbus TCP
    1 RJ45 (on the control block) for Modbus serial
    interfaz física
    2-wire RS 485 for Modbus serial
    marco de transmisión
    RTU for Modbus serial
    velocidad de transmisión
    10/100 Mbit/s for Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s for Modbus serial
    bloqueo estándar
    Half duplex, full duplex, autonegotiation for Ethernet IP/Modbus TCP
    formato de los datos
    8 bits, configurable odd, even or no parity for Modbus serial
    tipo de polarización
    No impedance for Modbus serial
    número de direcciones
    1...247 for Modbus serial
    método de acceso
    Slave for Modbus TCP
    Suministro
    External supply for digital inputs : 24 V DC (19...30 V) current <= 1.25 mA (overload and short-circuit protection)
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm) : 10.5 V DC +/- 5 % current <= 10 mA (overload and short-circuit protection)
    Internal supply for digital inputs and STO : 24 V DC (21...27 V) current <= 200 mA (overload and short-circuit protection)
    señalizaciones en local
    3 mono/dual colour LED for local diagnostic
    5 dual colour LED for embedded communication status
    2 dual colour LED for communication module status
    1 red LED for presence of voltage
    anchura
    290 mm
    altura
    922 mm
    profundidad
    325,5 mm
    peso del producto
    57,6 kg
    número de entrada analógica
    3
    tipo de entrada analógica
    Tensión configurable por software AI1, AI2, AI3 (pedido por separado)0...10 V dc frecuencia de cambio 30 kOhm, impedancia 12 bits
    Corriente configurable por software AI1, AI2, AI3 (pedido por separado)0...20 mA/4...20 mA frecuencia de cambio 250 Ohm, impedancia 12 bits
    número de entrada digital
    10
    tipo de entrada discreta
    Programmable DI1...DI8 : 24 V DC (<= 30 V) impedance 3.5 kOhm
    Programmable as pulse input DI7, DI8 0...30 kHz : 24 V DC (<= 30 V)
    Safe torque off STOA, STOB : 24 V DC (<= 30 V) impedance > 2.2 kOhm
    compatibilidad de entrada
    Discrete input STOA, STOB : level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    Discrete input DI1...DI8 : level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    Pulse input DI7, DI8 : level 1 PLC conforming to IEC 65A-68
    número de salida analógica
    2
    número de salida digital
    2
    tipo de salida discreta
    Logic output DQ+ : 0...1 kHz (<= 30 V) DC, 100 mA
    Programmable as pulse output DQ+ : 0...30 kHz (<= 30 V) DC, 20 mA
    Logic output DQ- : 0...1 kHz (<= 30 V) DC, 100 mA
    duración de muestreo
    Discrete input DI1...DI8 : 2 ms (+/- 0.5 ms)
    Pulse input DI7, DI8 : 5 ms (+/- 1 ms)
    Analog input AI1, AI2, AI3 : 1 ms (+/- 1 ms)
    Analog output AQ1, AQ2 : 5 ms (+/- 1 ms)
    precisión
    Entrada analógica AI1, AI2, AI3 (pedido por separado)+/- 2 % para variación temperatura 60 °C
    Analog output AQ1, AQ2 : +/- 1 % for a temperature variation 60 °C
    error líneal
    Analog input AI1, AI2, AI3 : +/- 0.15 % of maximum value
    Analog output AQ1, AQ2 : +/- 0.2 %
    intensidad de conmutación máxima
    Relay output R1 on inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 250 V AC
    Relay output R1 on inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 30 V DC
    Relay output R2, R3 on inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 250 V AC
    Relay output R2, R3 on inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 30 V DC
    Relay output R1 on resistive load (cos phi = 1) : 3 A at 250 V AC
    Relay output R1 on resistive load (cos phi = 1) : 3 A at 30 V DC
    Relay output R2, R3 on resistive load (cos phi = 1) : 5 A at 250 V AC
    Relay output R2, R3 on resistive load (cos phi = 1) : 5 A at 30 V DC
    número de salidas relé
    3
    tipo de salida de relé
    Configurable relay logic R1 : fault relay NO/NC electrical durability 100000 cycles
    Configurable relay logic R2 : sequence relay NO electrical durability 1000000 cycles
    Configurable relay logic R3 : sequence relay NO electrical durability 1000000 cycles
    tiempo de actualización
    Relay output R1, R2, R3 : 5 ms (+/- 0.5 ms)
    corriente mínima de conmutación
    Relay output R1, R2, R3 : 5 mA at 24 V DC
    aislamiento
    Entre las terminales de energía y control
    aplicación específica
    Proceso
    grado de protección IP
    IP21
    Entorno
    resistencia de aislamiento
    > 1 mOhm at 500 V DC for 1 minute to earth
    nivel de ruido
    68.3 dB conforming to 86/188/EEC
    potencia disipada en W
    129 W (conven natural) en 200 V extremo de cable 2.5 khz
    862 W (convenc forzada) en 200 V extremo de cable 2.5 khz
    resistencia a las vibraciones
    1.5 mm peak to peak (f = 2...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn during 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    volumen de aire frío
    295 m3/h
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    THDI máximo
    <= 48 % from 80...100 % of load conforming to IEC 61000-3-12
    compatibilidad electromagnética
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-5
    Electrical fast transient/burst immunity test level 4 conforming to IEC 61000-4-4
    Electrostatic discharge immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    Conducted radio-frequency immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-6
    grado de contaminación
    2 EN/IEC 61800-5-1
    características ambientales
    Chemical pollution resistance class 3C3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    Dust pollution resistance class 3S3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    humedad relativa
    5...95 % without condensation conforming to IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -15...50 °C sin desclasificación
    50...60 °C con factor de desclasificación de la capacidad
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    1000...4800 m with current derating 1 % per 100 m
    <= 1000 m without derating
    normas
    EN/IEC 61800-3
    UL 508C
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    EN/IEC 61800-3 (environment 1 category C2)
    EN/IEC 61800-3 (environment 2 category C3)
    certificaciones de producto
    UL
    CSA
    TÜV
    REACH
    marcado
    CE
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • búlgaro
    • checo
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • finés
    • húngaro
    • noruego
    • chino
    • polaco
    • danés
    • coreano
    • eslovaco
    • sueco
    • francés
    • neerlandés
    • griego
    • turco
    • inglés
    Software - Released
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Languages for VW3A1111 Advanced graphic display terminal V0.90 (Versión 0.90)
    DTM files
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Altivar Process ATV900 - DTM Library (Versión 2.2.1)
    Fecha 6/05/19
    Tamaño 72.4 MB
    Fecha 6/05/19
    Tamaño 147.6 KB
    Altivar Process ATV9xx DTM Language: Spanish V2.1.3 (Versión 2.1.3)
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Digest 178 Catalog 26: AC Drives and Soft Starters (Versión 1.0)
    Variable speed drives Altivar Process ATV900 U.S. VERSION (Versión 1.0)
    Envolventes Universales - Catálogo 2017 (Versión 3.1)
    Fecha 17/07/17
    Tamaño 103.3 MB
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ATV900 Ethernet Embedded manual (Versión 03)
    Fecha 18/03/19
    Tamaño 10.9 MB
    2) ATV930/950 Installation manual (Versión 07)
    Fecha 24/03/19
    Tamaño 6.5 MB
    Drives Systems Installation and Maintenance (Versión 04)
    1) ATV930-ATV950 Conceptos básicos de Altivar Process (Versión 01)
    1) ATV930-ATV950 Getting Started (Versión 01)
    Fecha 1/03/18
    Tamaño 768.3 KB
    ATV900 Modbus Serial Link Manual (Versión 01)
    Fecha 1/12/15
    Tamaño 1.4 MB
    ATV900 Embedded Safety function manual (Versión 06)
    ATV900 CANopen Manual (VW3A3608, 618, 628) (Versión 02)
    ATV600 & ATV900 ATEX manual (Versión 03)
    Fecha 26/06/18
    Tamaño 1.5 MB
    1) ATV930/950 Getting started Annex : SCCR (Versión 06)
    ATV900 DeviceNet Manual: VW3A3609 (Versión 01)
    Fecha 10/10/18
    Tamaño 5.2 MB
    3) ATV900 Manual de programación (Versión 04)
    Fecha 21/12/18
    Tamaño 5.3 MB
    3) ATV900 Programming manual (V2.1) (Versión 06)
    Fecha 11/03/19
    Tamaño 10.6 MB
    ATV900 - Communication parameters addresses V2.2 (Versión 2.2)
    ATV900 PROFIBUS DP Manual - VW3A3607 (Versión 01)
    Fecha 18/08/15
    Tamaño 1.8 MB
    ATV900 POWERLINK Manual - VW3A3619 (Versión 01)
    Fecha 6/11/18
    Tamaño 1.2 MB
    2) ATV930/950 Manual de instalación (Versión 05)
    Fecha 30/03/18
    Tamaño 5.5 MB
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD files for ATV930D30M3: Variable speed drive ATV930 - 200…240 V - wall mounting (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Altivar Process SE Declaration on Short Circuit to PE on motor output (Versión 1.0)
    ATV630-930 CSA CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 5/02/19
    Tamaño 77.6 KB
    ATV6XX-9XX-340-APM_TUV_CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 6/12/18
    Tamaño 11.5 MB
    ATV930 950 RCM CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 19/06/18
    Tamaño 174.5 KB
    ATV630 930 340 UL CERTIFICATE (Versión 1.0)
    Fecha 31/05/18
    Tamaño 382 KB
    ATV930 950 EU DECLARATION (Versión 1.0)
    Fecha 12/11/18
    Tamaño 1.3 MB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Instruction Sheet - Size7 Flange Mounting Kit - VW3A9510...515 (Versión 04)
    Instruction Sheet - Extension module Digital and Analog I/O: VW3A3203 (Versión 01)
    Instruction sheet- Altivar Flush mounting kit - NSYPTDS4 NSYPTDS5 (Versión 01)
    Instruction sheet - Digital Encoder: VW3A3420 (Versión 01)
    Instruction Sheet HTL Encoder : VW3A3424 (Versión 00)
    Instruction Sheet - Extension module of Output relays: VW3A3204 (Versión 02)
    Instruction Sheet - Analog Encoder interface module: VW3A3422 (Versión 01)
    Instruction Sheet - Resolver Encoder interface module: VW3A3423 (Versión 00)
    ATV IS EMC_plate : VW3A47801 to 05 (Versión 00)
    Fecha 28/09/18
    Tamaño 9.2 MB
    Certificado Naval
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    DNV-GL Marine Certificate Altivar ATV930-950 variable speed drive (Versión 1.0)
    ABS Marine Certificate ATV930_950 Variable Speed Drives (Versión 1.0)
    EDS Files
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ATV900 CANopen EDS file V1.6 (Versión 1.6)
    Fecha 18/11/18
    Tamaño 26.5 KB
    DeviceNet_EDS_VW3A3609 (Versión 1.8)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 53.7 KB
    ATV900 CANopen EDS (Versión 1.7)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 26.5 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Versión 1.11)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 155.4 KB
    ATV900 Ethernet Embedded EDS file (Versión 1.9)
    Fecha 11/01/19
    Tamaño 4.5 KB
    ATV900 CANopen EDS V2.2 (Versión 2.2)
    Fecha
    Tamaño 27.1 KB
    EtherCAT_ESI_VW3A3601 (Versión 109)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 70.5 KB
    EtherCAT ESI file : VW3A3601 (Versión 1.12)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 143.3 KB
    ATV900 CANopen EDS file (Versión 2.1)
    Fecha 15/03/19
    Tamaño 27 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.9 (Versión 1.9)
    Fecha 18/11/18
    Tamaño 26.6 KB
    ATV900 CANopen EDS file V1.8 (Versión 1.8)
    Fecha 18/11/18
    Tamaño 26.5 KB
    POWERLINK XDD VW3A3619 (Versión 1.2.1)
    Fecha 18/03/19
    Tamaño 106.6 KB
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    ALTIVAR PROCESS / MACHINES - Ranges: 30 to 45 kW - 3PH - 200/240V - IP21, 55 to 90 kW - 3PH - 400/480V - IP21, Product End-of-Life Instructions (Versión 2.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Instruction Sheet: China RoHS - Hazardous Substances Table (Versión 01)
    ALTIVAR PROCESS / MACHINES - Ranges: 30 to 45 kW - 3PH - 200/240V - IP21, 55 to 90 kW - 3PH - 400/480V - IP21, Product Environmental Profile (Versión 3.0)
    Software
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PROFINET GSDML file: VW3A3627 (V1.8 IE01) (Versión 1.8)
    PROFIBUS DP GSD file: VW3A3607 V1.12 (Versión 1.12)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.