Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

variable speed drive - ATV950 - 2,2kW - 400/480V- with braking unit - IP55

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    Altivar Process ATV900
    tipo de producto o componente
    Variador de velocidad
    aplicación del dispositivo
    Aplicación industrial
    nombre corto del dispositivo
    ATV950
    variante
    Versión estándar
    Con choper de frenado
    destino del produc
    Motores sincrónicos
    Motoros no sincrónicos
    tipo de montaje
    Montaje en pared
    filtro CEM
    Integrated conforming to EN/IEC 61800-3 category C3 with <= 150 m motor cable maxi
    Integrated conforming to EN/IEC 61800-3 category C2 with <= 50 m motor cable maxi
    grado de protección IP
    IP55 conforming to IEC 61800-5-1
    IP55 conforming to IEC 60529
    tipo de refrigeración
    Convenc forzada
    frecuencia de alimentación
    50...60 Hz (+/- 5 %)
    número de red de fases
    3 phases
    [Us] tensión de alimentación asignada
    380...480 V (- 15...10 %)
    potencia del motor en kW
    2.2 kW (normal duty)
    1.5 kW (heavy duty)
    potencia del motor en HP
    3 hp (normal duty)
    2 hp (heavy duty)
    corriente de línea
    4.3 A at 380 V (normal duty)
    3.8 A at 480 V (normal duty)
    3.1 A at 380 V (heavy duty)
    2.9 A at 480 V (heavy duty)
    Corriente de cortocircuito de la red
    50 kA
    potencia aparente
    3,2 kVA en 480 V (carga normal)
    2,4 kVA en 480 V (carga pesada)
    corriente de salida en continuo
    5.6 A at 4 kHz (normal duty)
    4 A at 4 kHz (heavy duty)
    máxima corriente transitoria
    6 A during 60 s (heavy duty)
    6.7 A during 60 s (normal duty)
    perfil de control de motor asíncrono
    Estándar variable de torque
    Estándar de torque constante
    Modo optimizado de torque
    perfil de control de motor síncrono
    Synchronous reluctance motor
    Motor de imán permanente
    rango de frecuencias de salida
    0,1...599 Hz
    frecuencia de conmutación nominal
    4 kHz
    frecuencia de conmutación
    2...16 kHz adjustable
    4...16 kHz with derating factor
    función de seguridad
    STO (safe torque off) SIL 3
    número de velocidades preestablecidas
    16 velocidades preestablecidas
    protocolo del puerto de comunicación
    Ethernet/IP
    Modbus TCP
    Serie Modbus
    módulo opción
    Slot A : communication module for Profibus DP V1
    Slot A : communication module for Profinet
    Slot A : communication module for DeviceNet
    Slot A : communication module for CANopen daisy chain RJ45
    Slot A : communication module for CANopen SUB-D 9
    Slot A : communication module for CANopen screw terminals
    Slot A : communication module for EtherCAT
    Slot A/slot B/slot C : digital and analog I/O extension module
    Slot A/slot B/slot C : output relay extension module
    Slot B : 5/12 V digital encoder interface module
    Slot B : analog encoder interface module
    Slot B : resolver encoder interface module
    Communication module for Ethernet Powerlink
    Complementario
    tensión de salida
    <= de la potencia de la tensión de alimentación
    compensación desliz, motor
    Automático sin importar la carga
    No disponible en ley de motor de imán permanente
    Ajustable
    Pueden ser suprimidas
    rampas de aceleración y deceleración
    Linear adj spr 0.01..9999 s
    frenado hasta parada
    Por inyección de DC
    tipo de protección
    Motor : thermal protection
    Motor : safe torque off
    Motor : motor phase break
    Drive : thermal protection
    Drive : safe torque off
    Drive : overheating
    Drive : overcurrent between output phases and earth
    Drive : overload of output voltage
    Drive : short-circuit protection
    Drive : motor phase break
    Drive : overvoltages on the DC bus
    Drive : line supply overvoltage
    Drive : line supply undervoltage
    Drive : line supply phase loss
    Drive : overspeed
    Drive : break on the control circuit
    resolución de frecuencia
    Display unit : 0.1 Hz
    Analog input : 0.012/50 Hz
    conexión eléctrica
    Control, screw terminal : 0.5...1.5 mm² (AWG 20...AWG 16)
    DC bus, screw terminal : 2.5...6 mm² (AWG 14...AWG 10)
    Line side, screw terminal : 4...6 mm² (AWG 12...AWG 10)
    Motor, screw terminal : 4...6 mm² (AWG 12...AWG 10)
    tipo de conector
    2 RJ45 (on the control block) for Ethernet IP/Modbus TCP
    1 RJ45 (on the control block) for Modbus serial
    interfaz física
    2-wire RS 485 for Modbus serial
    marco de transmisión
    RTU for Modbus serial
    velocidad de transmisión
    10/100 Mbit/s for Ethernet IP/Modbus TCP
    4.8, 9.6, 19.2, 38.4 kbit/s for Modbus serial
    bloqueo estándar
    Half duplex, full duplex, autonegotiation for Ethernet IP/Modbus TCP
    formato de los datos
    8 bits, configurable odd, even or no parity for Modbus serial
    tipo de polarización
    No impedance for Modbus serial
    número de direcciones
    1...247 for Modbus serial
    método de acceso
    Slave for Modbus TCP
    Suministro
    External supply for digital inputs : 24 V DC (19...30 V) current <= 1.25 mA (overload and short-circuit protection)
    Internal supply for reference potentiometer (1 to 10 kOhm) : 10.5 V DC +/- 5 % current <= 10 mA (overload and short-circuit protection)
    Internal supply for digital inputs and STO : 24 V DC (21...27 V) current <= 200 mA (overload and short-circuit protection)
    señalizaciones en local
    3 mono/dual colour LED for local diagnostic
    5 dual colour LED for embedded communication status
    2 dual colour LED for communication module status
    1 red LED for presence of voltage
    anchura
    264 mm
    altura
    678 mm
    profundidad
    272 mm
    peso del producto
    10,5 kg
    número de entrada analógica
    3
    tipo de entrada analógica
    Tensión configurable por software AI1, AI2, AI3 (pedido por separado)0...10 V dc frecuencia de cambio 30 kOhm, impedancia 12 bits
    Corriente configurable por software AI1, AI2, AI3 (pedido por separado)0...20 mA/4...20 mA frecuencia de cambio 250 Ohm, impedancia 12 bits
    número de entrada digital
    10
    tipo de entrada discreta
    Programmable DI1...DI8 : 24 V DC (<= 30 V) impedance 3.5 kOhm
    Programmable as pulse input DI7, DI8 0...30 kHz : 24 V DC (<= 30 V)
    Safe torque off STOA, STOB : 24 V DC (<= 30 V) impedance > 2.2 kOhm
    compatibilidad de entrada
    Discrete input STOA, STOB : level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    Discrete input DI1...DI8 : level 1 PLC conforming to EN/IEC 61131-2
    Pulse input DI7, DI8 : level 1 PLC conforming to IEC 65A-68
    número de salida analógica
    2
    número de salida digital
    2
    tipo de salida discreta
    Logic output DQ+ : 0...1 kHz (<= 30 V) DC, 100 mA
    Programmable as pulse output DQ+ : 0...30 kHz (<= 30 V) DC, 20 mA
    Logic output DQ- : 0...1 kHz (<= 30 V) DC, 100 mA
    duración de muestreo
    Discrete input DI1...DI8 : 2 ms (+/- 0.5 ms)
    Pulse input DI7, DI8 : 5 ms (+/- 1 ms)
    Analog input AI1, AI2, AI3 : 1 ms (+/- 1 ms)
    Analog output AQ1, AQ2 : 5 ms (+/- 1 ms)
    precisión
    Entrada analógica AI1, AI2, AI3 (pedido por separado)+/- 2 % para variación temperatura 60 °C
    Analog output AQ1, AQ2 : +/- 1 % for a temperature variation 60 °C
    error líneal
    Analog input AI1, AI2, AI3 : +/- 0.15 % of maximum value
    Analog output AQ1, AQ2 : +/- 0.2 %
    intensidad de conmutación máxima
    Relay output R1 on inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 250 V AC
    Relay output R1 on inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 30 V DC
    Relay output R2, R3 on inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 250 V AC
    Relay output R2, R3 on inductive load (cos phi = 0.4 and L/R = 7 ms) : 2 A at 30 V DC
    Relay output R1 on resistive load (cos phi = 1) : 3 A at 250 V AC
    Relay output R1 on resistive load (cos phi = 1) : 3 A at 30 V DC
    Relay output R2, R3 on resistive load (cos phi = 1) : 5 A at 250 V AC
    Relay output R2, R3 on resistive load (cos phi = 1) : 5 A at 30 V DC
    número de salidas relé
    3
    tipo de salida de relé
    Configurable relay logic R1 : fault relay NO/NC electrical durability 100000 cycles
    Configurable relay logic R2 : sequence relay NO electrical durability 1000000 cycles
    Configurable relay logic R3 : sequence relay NO electrical durability 1000000 cycles
    tiempo de actualización
    Relay output R1, R2, R3 : 5 ms (+/- 0.5 ms)
    corriente mínima de conmutación
    Relay output R1, R2, R3 : 5 mA at 24 V DC
    aislamiento
    Entre las terminales de energía y control
    aplicación específica
    Proceso
    grado de protección IP
    IP55
    Entorno
    resistencia de aislamiento
    > 1 mOhm at 500 V DC for 1 minute to earth
    nivel de ruido
    52 dB conforming to 86/188/EEC
    resistencia a las vibraciones
    1.5 mm peak to peak (f = 2...13 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    1 gn (f = 13...200 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
    resistencia a los choques
    15 gn during 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
    posición de funcionamiento
    Vertical +/- 10 grados
    THDI máximo
    <= 48 % full load conforming to IEC 61000-3-12
    compatibilidad electromagnética
    1.2/50 µs - 8/20 µs surge immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-5
    Electrical fast transient/burst immunity test level 4 conforming to IEC 61000-4-4
    Electrostatic discharge immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-2
    Radiated radio-frequency electromagnetic field immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-3
    Conducted radio-frequency immunity test level 3 conforming to IEC 61000-4-6
    grado de contaminación
    2 EN/IEC 61800-5-1
    características ambientales
    Chemical pollution resistance class 3C3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    Dust pollution resistance class 3S3 conforming to EN/IEC 60721-3-3
    humedad relativa
    5...95 % without condensation conforming to IEC 60068-2-3
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -15...40 °C sin desclasificación
    40...50 °C with derating factor
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -40...70 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    1000...4800 m with current derating 1 % per 100 m
    <= 1000 m without derating
    normas
    EN/IEC 61800-3
    UL 508C
    EN/IEC 61800-5-1
    IEC 61000-3-12
    IEC 60721-3
    IEC 61508
    IEC 13849-1
    EN/IEC 61800-3 (environment 1 category C2)
    EN/IEC 61800-3 (environment 2 category C3)
    certificaciones de producto
    UL
    TÜV
    REACH
    CSA
    marcado
    CE
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.