Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

POWERPACT BD,2P40A,BA,I-LINE

Mostrar más características >
  • Precio*
    6,461.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    PowerPact
    nombre del producto
    PowerPact B
    nombre corto del dispositivo
    BD 040
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    Complementario
    [In] corriente nominal
    40 A
    Número de polos
    2P
    descripción de polos protegidos
    2t
    tipo de control
    Maneta
    código de poder de corte
    D
    poder de corte
    25 kA at 240 V AC 50/60 Hz according to UL 489
    14 kA at 600 V AC 50/60 Hz according to UL 489
    18 kA at 600Y/347 V AC 50/60 Hz according to UL 489
    20 kA at 250 V DC 50/60 Hz according to UL 489
    Icu : 25 kA at 480/277 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    25 kA at 480 V AC 50/60 Hz according to UL 489
    18 kA at 125 V DC 50/60 Hz according to UL 489
    18 kA at 250 V DC 50/60 Hz according to UL 489
    [Ue] tensión asignada de empleo
    240 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    347 V AC 50/60 Hz according to UL 489
    125 V DC 50/60 Hz according to UL 489
    250 V DC 50/60 Hz according to UL 489
    [Ics] poder de corte en servicio
    25 kA : at 220...240 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    18 kA : at 380...415 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    18 kA : at 440 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    14 kA : at 500...525 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV according to IEC 60947-2
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    800 V according to IEC 60947-2
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    unidad de control
    TM-D
    apto para seccionamiento
    Yes according to IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Categoría A
    durabilidad mecánica
    20000 cycles according to IEC 947-1 Annex K ed 5.2
    Durabilidad elétrica
    10000 cycles according to IEC 947-1 Annex K ed 5.2 for In at 440 V
    paso de conexión
    27 mm
    señalizaciones en local
    Green flag for presence of auxiliary contacts
    modo de montaje
    I-Line
    conexión eléctrica
    I-Line connection at line
    Lugs at load
    calibre AWG
    AWG 14...AWG 2/0 (aluminio/cobre)
    alto montaje
    76.2 mm
    par de apriete
    3.6...4.4 N.m for 2.5...6 mm² (AWG 14...AWG 10)
    5...6.2 N.m for 10...70 mm² (AWG 8...AWG 2/0)
    Número de ranuras
    1 para interruptor del auxiliar de (conexión)
    1 for voltage release MN or MX (plug-in)
    Longitud de pelado del cable de alimentación
    20 mm
    color
    Gris (RAL 7016)
    pasos de 9 mm
    6
    altura
    137 mm
    anchura
    54 mm
    profundidad
    89 mm
    peso del producto
    0.952 kg
    cantidad por juego
    Juego de 1
    conexión de fase
    BA
    clasificación de corriente contínua
    80 %
    Entorno
    etiquetas de calidad
    CE
    normas
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-5-1
    GB 14048.2
    NEMA AB1
    UL 489
    CSA C22.2 No 5
    NMX J-266
    certificaciones de producto
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    NOM
    IEC
    grado de protección IP
    Ip40 (tapa frontal) según IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 según IEC 62262
    grado de contaminación
    3 according to IEC 60947-1
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50...85 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    With derating
    Without derating
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • inglés
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    CAD for BDA260403: PowerPact - circuit breaker - 40A 2P AC 18kA at 480/440 (UL) - I-Line (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    UL Certificate-E63335-20160824-PowerPact-BD-BG-BJ-BK (Versión 1.0)
    Curvas de disparo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PowerPact B-Frame 35/50 A Thermal-Magnetic Trip (Versión 1.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.