Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

POWERPACT BD,1P50A,UM TERMINAL

Mostrar más características >
  • Precio*
    2,886.00 MXN
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama
    PowerPact
    nombre del producto
    PowerPact B
    nombre corto del dispositivo
    BD 050
    tipo de producto o componente
    Interruptor automático
    aplicación del dispositivo
    Distribución
    Complementario
    [In] corriente nominal
    50 A
    número de polos
    1P
    descripción de polos protegidos
    1t
    tipo de control
    Maneta
    modo de montaje
    By screws for plate
    Clip-on for 35 mm symmetrical DIN rail
    tipo de red
    CA
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    código de poder de corte
    D
    poder de corte
    25 kA at 240 V AC 50/60 Hz according to UL 489
    Icu : 25 kA at 220...240 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    18 kA at 480Y/277 V AC 50/60 Hz according to UL 489
    14 kA at 600Y/347 V AC 50/60 Hz according to UL 489
    25 kA at 208Y/120 V AC 50/60 Hz according to UL 489
    [Ue] tensión asignada de empleo
    240 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    [Ics] poder de corte en servicio
    25 kA : at 220...240 V AC 50/60 Hz according to IEC 60947-2
    [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques
    8 kV according to IEC 60947-2
    [Ui] tensión asignada de aislamiento
    800 V according to IEC 60947-2
    tecnología de unidad de disparo
    Térmico-magnético
    unidad de control
    TM-D
    funciones de protección de unidad de control
    LI
    tipo de protección
    Protección contra sobrecarga (térmica)
    Protección contra cortocircuitos (magnética)
    calibre de la unidad de disparo
    50 A at 40 °C
    intensidad magnética mínima de disparo
    480 A
    intensidad de disparo magnético
    720 A
    apto para seccionamiento
    Yes according to IEC 60947-2
    categoría de empleo
    Categoría A
    durabilidad mecánica
    15000 cycles IEC 947-1 Annex F ed 5.2
    Durabilidad elétrica
    10000 cycles according to IEC 947-1 Annex K ed 5.2 for In at 240 V
    paso de conexión
    27 mm
    Dispositivo para bloqueo mediante candado (con accesorios)
    Candado en posición ENCEN/APAG
    conexiones - terminales
    Upside compression lug/busbar
    Downside compression lug/busbar
    tipo de rosca
    M6
    grosor
    Up to 6.5 mm
    par de apriete
    5 N.m for 2.5...16 mm² (AWG 14...AWG 4)
    9 N.m for 25...95 mm² (AWG 3...AWG 3/0)
    Longitud de pelado del cable de alimentación
    20 mm
    etiquetas de calidad
    CE
    normas
    EN/IEC 60947-2
    EN/IEC 60947-5-1
    GB 14048.2
    NEMA AB1
    UL 489
    CSA C22.2 No 5
    NMX J-266
    color
    Grey (RAL 7016)
    pasos de 9 mm
    3
    altura
    137 mm
    anchura
    27 mm
    profundidad
    80 mm
    peso del producto
    0.46 kg
    cantidad por juego
    Juego de 1
    Entorno
    certificaciones de producto
    UL
    CSA
    CCC
    EAC
    NOM
    IEC
    grado de protección IP
    Ip40 (tapa frontal) según IEC 60529
    grado de protección IK
    IK07 según IEC 62262
    grado de contaminación
    3 according to IEC 60947-1
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...70 °C
    temperatura ambiente de almacenamiento
    -50...85 °C
    altitud máxima de funcionamiento
    5000 m with derating
    2000 m without derating
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Need no specific recycling operations
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • portugués
    • ruso
    • alemán
    • italiano
    • finés
    • francés
    • chino
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PowerPact B-Frame 15 to 125 A Circuit Breakers - Catalog (Versión 2.0)
    Guía de usuario
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PowerPact B-Frame Circuit Breakers and Automatic Switches - User Guide (Versión 01)
    Marco B PowerPact - Interruptores automáticos e interruptores en carga - Guía del usuario (Versión 01)
    Diagramas CAD
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PowerPact BD/BG/BJ 1P busbar circuit breaker (Versión 1.0)
    CAD files for BDF16050: PowerPact BD/BG/BJ 15A to 125A 1P busbar circuit breaker (Versión 1.0)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    UL Certificate-E63335-20160824-PowerPact-BD-BG-BJ-BK (Versión 1.0)
    Powerpact BD, PowerPact BG, Powerpact BJ (Versión 1.0)
    CSA-CoC-70089262-PowerPact-BD-BG-BJ (Versión 1.0)
    Fecha 6/08/18
    Tamaño 131.7 KB
    Molded case circuit breaker POWERPACT BD, BG, BJ, BK (Versión 1.0)
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PowerPact B-Frame 1P Circuit Breakers (Versión 02)
    Fecha 31/01/19
    Tamaño 4.5 MB
    Curvas de disparo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PowerPact B-Frame 35/50 A Thermal-Magnetic Trip (Versión 1.0)
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP - PowerPact B-frame Molded Case Circuit Breaker (Versión 2.0)
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.