Mexico

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona otro país o región

Schneider Electric Imagen del producto

Ver todo VarPlus Can

BLRCH104A125B48

Schneider Electric Imagen del producto
Ver todo VarPlus Can
BLRCH104A125B48

Condensador VarplusCan HDuty - 10.4/12.5 kvar - 480 V - 50/60Hz

Mostrar más características >
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos

  • Principal
    gama de producto
    VarPlus Can
    tipo de producto o componente
    Condensadores
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    nombre de serie
    HDuty
    contenido de armónicos de la red
    <= 20 pt
    Parámetros eléctricos
    480 V - 50 Hz : 10.4 kvar
    480 V - 60 Hz : 12.5 kvar
    tensión máxima admisible
    1.1 x un 8 horas en 24 horas
    Capacidad de sobrecarga permanente
    1.8 x In
    tensión nominal
    480 V AC 50/60 Hz
    Complementario
    pérdidas dieléctricas
    < 0.2 wkvar
    pérdidas de potencia
    < 0.5 W/kVAr
    tolerancia sobre o valor de la capacidad
    - 5 pt to 10 pt
    test de tensión
    2.15 x Un AC (between terminals for 10 s)
    <= 660 V - 3 kV AC (between terminal and container for 10 s)
    >= 660 V - 6 kV AC (between terminal and container for 10 s)
    corriente de inserción
    250 x In
    cantidad de operaciones por año
    <= 7000
    vida útil en horas
    130000 H
    material dieléctrico
    Metallized polypropylene film with Zn/Al alloy, special resistivity & profile, special edge (wave cut)
    material impregnado
    Non-PCB dry PUR resin
    Biodegradable
    tipo de instalación
    Instalación interior
    conexiones - terminales
    ClampTite terminal
    tipo de montaje
    Vertical / horizontal
    diámetro
    75 mm
    altura
    233 mm
    peso del producto
    1,2 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60831-1
    IEC 60831-2
    grado de protección IP
    IP20
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    clasif. de temperatura
    D
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25...55 °C
    humedad relativa
    95 %
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de la oferta sostenible
    Green Premium product
    RoHS (código de fecha: AASS)
    REACh
    perfil ambiental del producto
    instrucciones para el fin del ciclo de vida del producto
    Garantía contractual
    Warranty period
    18 months
  • Documentos y Descargas

    Idioma
    • español
    • inglés
    Catálogo
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Power Factor Correction - Low Voltage components - Catalogue 2011 (Versión 1.3)
    Certificado
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP VarplusCan capacitor (Versión 1.0)
    Fecha 29/05/18
    Tamaño 253.7 KB
    PEP VarplusBox – Low Voltage (Versión 1.0)
    Fecha 29/05/18
    Tamaño 213.7 KB
    Hoja de instrucciones
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Three Phase EasyCan/VarPlus Can capacitor-Instruction sheet (Versión 00)
    Three Phase EasyCan/VarPlus Can capacitor Limits of Guarantee (Versión 00)
    Declaración de conformidad
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Capacitors declaration of conformity (Versión 1.0)
    Fecha 29/05/18
    Tamaño 625.5 KB
    Declaración de REACh
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 5/03/19
    Tamaño 0
    Declaración RoHS UE
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    Fecha 5/03/19
    Tamaño 0
    Información de fin de vida útil
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    EOLI - VarPlus Can (Versión 1.0)
    Fecha 18/09/17
    Tamaño 583.1 KB
    Perfil ambiental del producto
    Fecha
    Tamaño
    Agregar a Mis documentos
    PEP - VarPlus Can (Versión 1.0)
    Fecha 21/09/17
    Tamaño 394.4 KB
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.