Mexico
Bienvenido(a) al sitio web para México de Schneider Electric

Te damos la bienvenida a nuestro sitio web para México.

Puedes elegir otro país para ver sus productos disponibles o ve a nuestro sitio web global para ver la información de la empresa.

Selecciona tu ubicación
Ver todo VarPlus Can
Schneider Electric Imagen del producto

BLRCH292A350B57

Green premium brand logo
Schneider Electric Imagen del producto
BLRCH292A350B57
Green premium brand logo

Condensador VarplusCan HDuty - 29.2/35 kvar - 575 V - 50/60Hz

Mostrar más características
Agregar a Mis Productos Quitar de Mis Productos
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Principal
    gama de producto
    VarPlus Can
    tipo de producto o componente
    Condensadores
    frecuencia de red
    50/60 Hz
    nombre de serie
    HDuty
    contenido de armónicos de la red
    <= 20 %
    Electrical parameters
    29.2 kvar 575 V 50 Hz
    35 kvar 575 V 60 Hz
    tensión máxima admisible
    1,1 x Un 8 horas en 24 horas
    continuous overcurrent capacity
    1.8 x In
    tensión nominal
    575 V CA 50/60 Hz
    Complementario
    pérdidas dieléctricas
    < 0.2 W/kvar
    pérdidas de potencia
    < 0,5 W/kVAr
    tolerancia sobre o valor de la capacidad
    - 5 % a 10 %
    test de tensión
    2.15 Un CA entre terminales 10 s
    <= 660 V - 3 kV CA entre o terminal y o contenedor 10 s
    >= 660 V - 6 kV CA entre o terminal y o contenedor 10 s
    corriente de inserción
    250 x In
    cantidad de operaciones por año
    7000
    vida útil en horas
    130000 H
    material dieléctrico
    Film polipropileno metalizado con una aleación de Zn/Al resistencia y perfil especial, borde especial (wave cut)
    material impregnado
    Sin PCB resina seca PUR
    Biodegradable
    tipo de instalación
    Instalación interior
    conexiones - terminales
    Terminal tipo Clamptite
    tipo de montaje
    Vertical / horizontal
    diámetro
    136 mm
    altura
    242 mm
    peso del producto
    3.2 kg
    Entorno
    normas
    IEC 60831-2
    IEC 60831-1
    grado de protección IP
    IP20
    altitud máxima de funcionamiento
    2000 m
    clasif. de temperatura
    D
    temperatura ambiente de funcionamiento
    -25…55 °C
    humedad relativa
    95 %
    Sostenibilidad de la oferta
    Estado de oferta sostenible
    Producto Green Premium
    Reglamento REACh
    Conforme con REACh sin SVHC
    Directiva RoHS UE
    Comunicación ambiental
    Perfil de circularidad
    RAEE
    En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
    Garantía contractual
    Periodo de garantía
    18 months
  • Ver más View less

    Documentos

    Idioma
    • Todos los idiomas11
    • español2
    • inglés9
    Catálogo
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Diagramas CAD
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    hrb8570000/hrb8570100 VC (Versión 1.0)
    Archivos en el documento
    stp
    10.7 MB
    dwg
    867.3 KB
    pdf
    592.7 KB
    Tamaño zip
    Tamaño 12.1 MB
    Fecha 14/12/17
    Archivos en el documento
    stp
    10.7 MB
    dwg
    867.3 KB
    pdf
    592.7 KB
    Certificado
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 253.7 KB
    Fecha 2/03/13
    Tamaño pdf
    Tamaño 213.7 KB
    Fecha 2/12/12
    Hoja de instrucciones
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 1.4 MB
    Fecha 1/02/17
    Tamaño pdf
    Tamaño 15.4 MB
    Fecha 1/02/17
    Declaración de conformidad
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 625.5 KB
    Fecha 13/04/16
    Declaración de REACh
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Condensador VarplusCan HDuty - 29.2/35 kvar - 575 V - 50/60Hz
    Descripción
    Condensador VarplusCan HDuty - 29.2/35 kvar - 575 V - 50/60Hz
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 10/12/19
    Descripción
    Condensador VarplusCan HDuty - 29.2/35 kvar - 575 V - 50/60Hz
    Declaración RoHS UE
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Condensador VarplusCan HDuty - 29.2/35 kvar - 575 V - 50/60Hz
    Descripción
    Condensador VarplusCan HDuty - 29.2/35 kvar - 575 V - 50/60Hz
    Tamaño pdf
    Tamaño 195.3 KB
    Fecha 10/12/19
    Descripción
    Condensador VarplusCan HDuty - 29.2/35 kvar - 575 V - 50/60Hz
    Información de fin de vida útil
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 583.1 KB
    Fecha 13/06/16
    Perfil ambiental del producto
    Formato
    Tamaño
    Fecha
    Agregar a Mis documentos
    Tamaño pdf
    Tamaño 394.4 KB
    Fecha 13/05/16
  • Preguntas técnicas frecuentes

    No se encontraron resultados.
    Desafortunadamente, las preguntas frecuentes relacionadas no están disponibles debido a problemas técnicos temporales. Inténtalo de nuevo más tarde.
Comparar productos: /